고성능 K 시리즈 DC/DC, 1x1인치 패키지로 최고 30W까지

RECOM REC30K-Z DC/DC 전원 모듈(사양 포함)
RECOM의 대표작인 비용 효율적이고 고성능의 “K” 시리즈 최신 세대인 핀 고정형 DC/DC가 더 강력해져서 돌아왔습니다. 최고 30W 정격에 더 넓어진 입력 범위를 제공할 뿐만 아니라, 패키지 사이즈는 초소형인 1” x 1”이고 높이는 0.4인치에 불과합니다(25.4 x 25.4 x 10.2mm).

REC10K, REC20K, REC30K는 10W, 20W, 30W 출력으로 제공되고 입력은 각각 4:1, 9~36V, 18~75VDC이며, 정밀하게 조정되는 광범위한 출력 범위, 즉 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V, +/-5V, +/-12V, +/-15V, +/-24V(REC10K만)를 제공합니다. 또한 REC30K의 경우 효율성을 높인 2:1, 36~75VDC 입력도 옵션 사양으로 제공됩니다. 단일 출력은 +/-10%까지 트리밍 가능하며 ON/OFF 제어 기능을 이용할 수 있습니다.

절연은 IEC/EN/UL62368-1 표준에 따라 '기능(functional)' 등급으로 분당 2kVDC이며(REC10K의 경우 분당 1.6kVDC), 디레이팅 포함 작동 온도 범위는 -40°C~+105°C입니다(REC10K의 경우 상한 100°C). 데이터시트에 기재된 외장형 필터를 사용하면 전도성 EMC 'Class A 및 B' 레벨을 준수할 수 있습니다.

입력 저전압, 출력 과전류, 과전압, 단락 등에 대비한 종합적인 보호 기능이 기본 포함되며 MTBF가 뛰어난 것이 특징입니다(MILHBK-217-F 기준 25°C에서 최고 1.5MHrs). 이번 신제품은 성능 또는 안정성 저하 없이 비용과 전력 밀도를 우선시해야 하는 응용 분야에 이상적입니다. 이 제품은 일반적으로 건물/주택 자동화, 데이터 통신/전기 통신, 에너지 시스템, 산업 자동화, 테스트 및 계측에 사용됩니다.
용도
  Series
1 RECOM | REC10K-AW Series | DC/DC, THT, 10 W
Focus
  • Industry standard 10W 1”x1” package
  • Derates to 100°C ambient temperature
  • Wide 4:1 input
  • ON/OFF control pin, UVLO, SCP
2 RECOM | REC20K-Z Series | DC/DC, THT, 20 W
Focus
  • Industry standard 20W 1”x1” package
  • Derates to 105°C ambient temperature
  • Wide 4:1 input
  • ON/OFF control pin, UVLO, SCP
3 RECOM | REC30K Series | DC/DC, THT, 30 W
Focus
  • Industry standard 30W 1”x1” package
  • Derates to 105°C ambient temperature
  • Wide 2:1 and 4:1 input ranges
  • ON/OFF control pin, UVLO, SCP