高性能SMD开关稳压器

RPH:高输入电压负载点转换器

RECOM RPH-3.0 是一款 3 A 负载点降压转换器,采用紧凑型 10 x 12 x 4 mm QFN SMD 封装,具有宽输入电压范围(4.5 V 至 55 VDC),支持使用 12 V、24 V、36 V 和 48 V 电池。此款转换器采用了 RECOM 的“电源封装”技术,集成了屏蔽电感器,控制 IC 采用倒装芯片安装,以实现卓越的电气和散热性能。

输出电压可以通过两个电阻器设置,范围从 1 V 到 15 V,单个电阻器可以设置工作频率,范围为 100 – 1000 kHz。此款转换器功能全面,具有开/关控制、电源良好信号、软启动,并提供全面的短路、过电压、过温和过载保护。降额状态下,转换器可在高达 125°C 的环境温度下可靠运行。

主要特征:

  • 采用先进“3D 电源封装®”技术,集成电感器和倒装芯片技术,可在 100°C 以上的高温条件下实现可靠性能。
  • 输入电压范围从 4.5 V 至 55 VDC
  • 可调输出电压范围为 1 V 至 15 V,最大电流为 3 A。
  • 效率达 91%
  • 功能完备,带有 CTRL 输入和 PG 输出,可调软启动时间和预设工作频率
  • 全面保护功能,包括 SCP、OCP、OLP、OTP、OVP 和 UVLO

应用:

  • 便携式设备
  • 薄型产品
  • 电信
  • 工业
  • 医疗和成像系统
  • 负载点稳压
  系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
1 DC/DC, 15.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPH-3.0 Series
重点
3.0 4.5 - 55.0 1 ‐ 15 SMD (无引脚) 47-Pin QFN, 47-Pad QFN
2 DC/DC, 15.0 W, Single Output RPH-3.0-EVM-1 Series
重点
3.0 4.5 - 55.0 1 ‐ 15 开放式

RPX/RPY: 超紧凑型QFN封装电源模块

RECOM RPX 和 RPY 模块采用倒装芯片技术,可提高功率密度并改善热管理,因此非常出色。
RECOM的新型电源模块RPX-1.0、RPX-1.5和PRX-2.5系列均采用热增强型QFN封装(SMD),具有高功率密度,在无强制风冷的条件下,模块工作温度可高达85°C。在3mm x 5mm x 1.6mm QFN封装尺寸中,1A和1.5A版本的输入电压高达36 VDC,低至4 VDC,可接受5V、12V、15V或24V非稳压输入。使用两个电阻可将输出电压设置在0.8 VDC到30 VDC范围内。RPY 还具有 4 – 36 VDC 的输入电压范围,但不是提供稳压输出电压,而是提供最高可达 1.5 A 的可调光恒流输出,对驱动小功率 LED 而言是理想选择。

采用4mmx 4.5mmx 2.0mm QFN封装尺寸的2.5A版本的输入电压范围从4.5VDC到高达28 VDC,可接受5V、12V、15V或24V电压输入。使用两个电阻可将输出电压设置在1.2VDC到最高6VDC范围内。

RPX-4.0 的输入范围为 3.8 V 至 36 VDC,支持使用 5 V、12 V 或 24 VDC 电源电压。可编程输出电压范围为 1 V 至 7 VDC。该微型转换器 (5.0 x 5.5 x 4.1 mm) 热管理功能出色,为工业自动化、便携式设备和高密度或重量敏感应用开辟了新的可能性。

RPX 系列产品是集成功率晶体管和电感器的完整电源模块,只需要输入和输出电容器以及电压调节电阻,就可形成具有短路保护、过电流限制和热关断的全功能型电源稳压器。输入端的电阻分压器可以设置欠压锁定电压,以防止电池电源过度放电。输出端的电阻分压器可以设置的输出电压范围非常宽。使能输入允许电源时序控制和关断时低功耗(微安)。最先进的集成技术和 RECOM 的“3D 电源封装”技术不仅提供最佳热管理和高功率密度,同时降低了制造成本,您以非常实惠的价格就可获得卓越的电气和热性能。

RPX 和 RPY系列现在也提供 -Q 型号,符合汽车标准 AEC-Q100 1 级,工作温度可达 +125°C。这些部件具有「可润湿」侧翼,有助于对栅格数组焊点进行自动光学检查。

主要特点:

  • 采用先进的“3D 电源封装”技术,集成电感器并将控制 IC 嵌入基板中
  • 先进的热管理设计,可在 110°C 以上的高温条件下实现可靠性能
  • 4 A 额定输出电流
  • 输入电压范围从 3.8 V 到 36 VDC
  • 输出范围可调 0.8V 至 30V(RPY 为 0 至 1500mA)
  • 功率密度高于同类产品
  • 功能齐全,具有控制/调光输入和故障诊断功能
  • 具有完善的保护功能:SCP, OLP, OCP, OTP和UVLO
  • EMC Class A 或 Class B所需的最小滤波

应用:

  • 工业及电机控制
  • 自动化测试设备
  • 医疗及影像设备
  • 电池供电设备
  • 电源轨电流高达4A
  • 重量敏感应用和便携式设备
  • 高功率 LED驱动(RPY-Q)
  系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
1 DC/DC, 2.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-0.5Q Series
重点
0.5 4.0 - 36.0 0.8 ‐ 34 SMD (无引脚) QFN
2 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.0 Series
重点
1.0 4.0 - 36.0 0.8 ‐ 30 SMD (无引脚) QFN
3 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5 Series
重点
1.5 4.0 - 36.0 0.8 ‐ 30 SMD (无引脚) QFN
4 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5Q Series
重点
1.5 4.0 - 36.0 0.8 ‐ 30 SMD (无引脚) QFN
5 DC/DC, 12.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-2.5 Series
重点
2.5 4.5 - 28.0 1.2 ‐ 6 SMD (无引脚) QFN
6 DC/DC, 20.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-4.0 Series
重点
4.0 3.8 - 36.0 1 ‐ 7 SMD (无引脚) QFN
7 DC/DC, 20.0 W, Single Output RPX-4.0-EVM-1 Series
重点
4.0 4.0 - 36.0 1 ‐ 7 开放式
8 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPY-1.5Q Series
重点
1.5 4.0 - 36.0 0.8 ‐ 34.8 SMD (无引脚) QFN
9 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPY-1.5Q-EVM-1 Series
重点
1.5 4.0 - 36.0 0.8 ‐ 34.8 开放式
10 DC/DC, 5.0 W, Single Output RPX-1.0-EVM-1 Series
1.0 4.0 - 36.0 0.8 ‐ 30 开放式

RPL: 带有集成电感器的完整 DC/DC 电源

RECOM RPL-1.0、RPL-3.0 和 RPL-5.0 分别是1 A、3 A 和 5 A 负载点降压转换器,采用小型 3 x 3 mm LGA SMD 封装。RPL-1.0 的输入电压范围为 3 V 至 22 V,RPL-3.0 的输入范围为 4 V 至 18 V,而 RPL-5.0 的起始输入电压范围较低,为 2.75 V 至 17 V。输出电压可以通过两个电阻器设置,范围从 0.6 V 至 12 V(适用于 RPL-1.0 和 RPL-5.0)或 0.8 V 至 5.2 V(适用于 RPL-3.0)。

RECOM RPL-10 和 RPL-20 是高电流 10 A 和 20 Apeak 负载点降压转换器,采用紧凑型 7 x 7 mm LGA SMD 封装。RPL-10 和 RPL-20 的输入电压范围为 4 V 至 16 V,而输出电压可以通过两个电阻器设置,范围从 0.6 V 至 5.5 V。

此款转换器采用了 RECOM 的“电源封装”技术,集成了电感器,并将控制 IC 嵌入基板中,以实现卓越的电气和散热性能。只需少量低成本的无源元件就可以形成一个功能完善的电源。此款转换器功能全面,具有输出电压感应(3 A 和 5 A)、开/关控制、电源良好信号,并提供全面的短路、过电压、过温和过载保护。降额状态下,转换器可在高达 125°C 的环境温度下可靠运行。

主な特徴:

  • 采用先进的“3D 电源封装®”技术,集成电感器并将控制 IC 嵌入基板中
  • 先进的 SMD 热管理设计,可在 100°C 以上的高温条件下实现可靠性能
  • 1 A、3 A、5 A、10 A 或 20 A 额定输出电流
  • 输入电压范围宽
  • RPL-10 和 RPL-20 的可调输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V
  • RPL-3.0 的可调输出电压范围为 0.8 V 至 5.2 V
  • RPL-1.0 和 的 RPL-5.0 的可调输出电压范围为 0.6 V 至 12 V
  • 可编程工作频率
  • 同类产品中最高的功率密度
  • 功能完备,带有 CTRL 输入和 PG 输出
  • 全面保护功能,包括 SCP、OCP、OLP、OTP 和 UVLO
  • EMC A 级或 B 级要求的最低滤波功能

应用:

  • 便携式设备
  • 薄型产品
  • 电信
  • 工业
  • 医疗和成像系统
  • 负载点稳压压
  • FPGA 电源
  系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
1 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-1.0 Series
重点
1.0 3.0 - 22.0 0.6 ‐ 12 SMD (无引脚) 11 pad LGA
2 DC/DC, 5.0 W, Single Output RPL-1.0-EVM-1 Series
重点
1.0 3.0 - 22.0 0.6 ‐ 12 开放式
3 DC/DC, 50.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-10 Series
重点
10.0 4.0 - 16.0 0.6 ‐ 5.5 SMD (无引脚) 29 pad LGA
4 DC/DC, 50.0 W, Single Output RPL-10-EVM-1 Series
重点
10.0 4.0 - 16.0 0.6 ‐ 5.5 开放式
5 DC/DC, 100.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-20 Series
重点
20.0 4.0 - 16.0 0.6 ‐ 5.5 SMD (无引脚) 29 pad LGA
6 DC/DC, 100.0 W, Single Output RPL-20-EVM-1 Series
重点
20.0 4.0 - 16.0 0.6 ‐ 5.5 开放式
7 DC/DC, 15.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-3.0 Series
重点
3.0 4.0 - 18.0 0.8 ‐ 5.2 SMD (无引脚) 10 pad LGA
8 DC/DC, 15.0 W, Single Output RPL-3.0-EVM-1 Series
重点
3.0 4.0 - 18.0 1.8 ‐ 5.2 开放式
9 DC/DC, 25.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-5.0 Series
重点
5.0 2.75 - 17.0 0.6 ‐ 12 SMD (无引脚) 24-Pad QFN
10 DC/DC, 25.0 W, Single Output RPL-5.0-EVM-1 Series
重点
5.0 2.75 - 17.0 0.6 ‐ 12 开放式

RPZ:低输入电压高电流电源模块

RECOM RPZ 模块因其具有恒定导通时间电流控制功能而表现出色,可对动态负载瞬态进行超快速稳压。

RECOM 的新型 RPZ 电源模块 RPZ-0.5、RPZ-1.0、RPZ-2.0、RPZ-3.0A 和 RPZ-6.0 具有高功率密度,采用散热性能更高的 SMD 封装,工作温度最高可达 100°C 以上,无需强制风冷。创新型恒定导通时间控制环路消除了内部补偿网络造成的延迟,并允许对瞬态负载进行超快速稳压,同时转换效率最高可达 92%。

采用 2 mm x 2 mm QFN 封装的 0.5 A 和 1 A 型号可接受 2.3 V 至 5.5 V 的输入电压范围,支持使用 3.3 V 或 5 V 固定电源电压或单个锂离子电池。输出电压可通过两个电阻器设置,范围从 0.6 VDC 到 5.25 VDC。

采用 2.5 mm x 3.5 mm QFN 封装的 2 A 和 3 A 型号可接受 2.75 V 至 6 V 的输入电压范围,支持使用 3.3 V 或 5 V 固定电源电压或单个锂离子电池。输出电压可通过两个电阻器设置,范围从 0.6 VDC 到 5.5 VDC。

采用 4 x 6 mm QFN 封装的 6A 型号可接受高达 7 VDC 和低至 2.75 VDC 的输入电压范围,支持使用 3.3 V 或 5 V 固定电源电压或单个锂离子电池或 6 V 电池。输出电压可通过两个电阻器设置,范围从 0.6 VDC 到 6.65 VDC。

RPZ 系列产品是集成了功率电感器的完整电源模块,仅需要输入和输出电容器以及电压调节电阻,即可形成具有短路保护、过电流限制和热关断功能的全功能型电源稳压器。输入端的电阻分压器可以设置欠压锁定电压,以保护电池供电的电源不被过度放电。输出端的电阻分压器可将输出电压设置在一个非常宽的范围内。使能输入可以实现电源电压的时序控制,并且在待机状态下实现低功耗(以微安为单位的功耗)。最先进的集成技术和 RECOM ‘3D 电源封装®’ 技术能够提供最佳的热管理和高功率密度,同时降低制造成本,因此您可以以非常实惠的价格获得卓越的电气和散热性能。

主要特征:

  • 采用先进的“3D 电源封装®”技术,集成电感器并将控制 IC 嵌入基板中
  • 创新型恒定导通时间超快速控制环路拓扑结构
  • 先进的热管理设计,可在 100°C 环境温度以上的高温条件下实现可靠性能
  • 高达 6 A 的额定输出
  • 输入电压范围涵盖 3.3 V 和 5 V 电源电压
  • 输出电压可调节低至 0.6 V
  • 同类产品中最高的功率密度
  • 功能完备,带有用于电源时序控制的 CTRL 输入和 PG 输出
  • 全面保护功能,包括 SCP、OLP、OCP、OTP 和 UVLO
  • EMC A 级或 B 级要求的最低滤波功能

应用:

  • FPGA、ASIC 和高性能微控制器
  • 人工智能 IC
  • 自动化测试设备。
  • 医疗和成像设备
  • 电池供电设备
  • 高密度板载电源
  • 重量敏感型应用及便携式设备
  系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
1 DC/DC, 2.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-0.5 Series
重点
0.5 2.3 - 5.5 0.6 ‐ 5.375 SMD (无引脚) 10-Pad QFN
2 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPZ-0.5-EVM-1 Series
重点
0.5 2.3 - 5.5 0.6 ‐ 5.375 开放式
3 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-1.0 Series
重点
1.0 2.3 - 5.5 0.6 ‐ 5.25 SMD (无引脚) 10-Pad QFN
4 DC/DC, 5.0 W, Single Output RPZ-1.0-EVM-1 Series
重点
1.0 2.3 - 5.5 0.6 ‐ 5.25 开放式
5 DC/DC, 10.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-2.0 Series
重点
2.0 2.75 - 6.0 0.6 ‐ 5.74 SMD (无引脚) 18-Pad QFN
6 DC/DC, 10.0 W, Single Output RPZ-2.0-EVM-1 Series
重点
2.0 2.75 - 6.0 0.6 ‐ 5.74 开放式
7 DC/DC, 15.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-3.0A Series
重点
3.0 2.75 - 6.0 0.6 ‐ 5.5 SMD (无引脚) 18-Pad QFN
8 DC/DC, 15.0 W, Single Output RPZ-3.0A-EVM-1 Series
重点
3.0 2.75 - 6.0 0.6 ‐ 5.5 开放式
9 DC/DC, 30.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-6.0 Series
重点
6.0 2.75 - 7.0 0.6 ‐ 6.65 SMD (无引脚) 24-Pad QFN
10 DC/DC, 30.0 W, Single Output RPZ-6.0-EVM-1 Series
重点
6.0 2.75 - 7.0 0.6 ‐ 6.65 开放式

RPM:欧洲制造的紧凑型薄款 DOSA 兼容转换器!

RECOM的最新创新技术将超薄型DC/DC转换器的功率密度提高到一个新的水平。

RPM电源模块的设计、测试和制造全在欧洲完成!模块是SMD,采用平面网格阵列封装(LGA),同时包含输入和输出电容。RPM系列无需额外器件即可可靠运行。

RPM模块因其高达99%的出色效率脱颖而出,超薄型封装能够完美地在空间有限的应用中使用。这些模块是市场上紧凑型封装且功率密度最高的产品之一,高度仅3.75mm。它们在相同尺寸的封装中可提供1、2、3甚至6A的输出电流。

6A模块的功率密度比市场同类产品高出至少50%,这要归功于新的IC和创新的多层PCB布局。经过热优化之后,热量可从电路板引出,因此无需降额即可在环温高达90°C时提供功率密度超过800W/in³。由于PCB有接地平面和金属外壳,6面屏蔽可确保出色的EMC性能。

主要特点:

  • 高功率密度 (长*宽*高= 12.19*12.19*3.75 mm)
  • 宽工作温度范围-40°C至满载+107°C
  • 效率高达99%,无需散热器
  • 6面屏蔽
  • 25个平面网格封装焊盘,增强了散热和EMI性能
  • 紧凑型工业标准封装
  • 轻薄型

应用:

  • 工业
  • 网络
  • 存储
  • FPGA
  • 电池供电设备
  • 电信
  • POL应用

尺寸规格

Low profile DC/DC converter dimensions
Low profile DC/DC converter dimensions - bottom view
尺寸规格 (毫米)
  系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
1 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-1.0 Series
重点
1.0 3.0 - 17.0 0.9 ‐ 6 SMD (无引脚) 25 pad LGA
2 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-2.0 Series
重点
2.0 3.0 - 17.0 0.9 ‐ 6 SMD (无引脚) 25 pad LGA
3 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-3.0 Series
重点
3.0 3.0 - 17.0 0.9 ‐ 6 SMD (无引脚) 25 pad LGA
4 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-6.0 Series
重点
6.0 4.0 - 15.0 0.9 ‐ 6 SMD (无引脚) 25 pad LGA
5 DC/DC, Single Output RPM-1.0-EVM-1 Series
1.0 3.0 - 17.0 0.9 ‐ 6 开放式
6 DC/DC, Single Output RPM-2.0-EVM-1 Series
2.0 3.0 - 17.0 0.9 ‐ 6 开放式
7 DC/DC, Single Output RPM-3.0-EVM-1 Series
3.0 3.0 - 17.0 0.9 ‐ 6 开放式
8 DC/DC, Single Output RPM-6.0-EVM-1 Series
6.0 4.0 - 15.0 0.9 ‐ 6 开放式

RPMB:SMD LGA管脚封装的开关稳压器的输入电压目前可高达36V

RPMB 2A和3A 开关稳压器输出电压高达24V,输入电压最高为36V。

标准尺寸为12.19 x 12.19 x 3.75mm ,符合DOSA的热增强LGA封装。预设输出为3.3V(1-9V可调)、5V(1-9V可调)、12V(9-24V可调)或15V(9-24V可调)。所有型号都可提供500mV或更低的低压差。
  系列 电流(A) 输入电压(V) 微调引脚输出电压调整 安装类型 封装类型
1 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMB-2.0 Series
重点
2.0 4.0 - 36.0, 5.5 - 36.0, 12.8 - 36.0, 16.0 - 36.0 1-9, 9-24 SMD (无引脚) 25 pad LGA
2 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMB-3.0 Series
重点
3.0 4.0 - 36.0, 5.5 - 36.0, 12.8 - 36.0, 16.0 - 36.0 1-9, 9-24 SMD (无引脚) 25 pad LGA
3 DC/DC, Single Output RPMB-2.0-EVM-1 Series
2.0 4.0 - 36.0, 5.5 - 36.0, 12.8 - 36.0, 16.0 - 36.0 1-9, 9-24 开放式
4 DC/DC, Single Output RPMB-3.0-EVM-1 Series
3.0 4.0 - 36.0, 5.5 - 36.0, 12.8 - 36.0, 16.0 - 36.0 1-9, 9-24 开放式

RPMH:重大突破!SMD LGA管脚封装的开关稳压器输入电压范围可达4.3V至65V!

符合DOSA LGA封装的薄型RPMH-0.5系列0.5A 开关稳压器,输入电压范围为4.3V至65V

RPMH系列输出电流为0.5A,可输出5种电压为:3.3V (+10%/-20%)、5V (+10%/-20%)、12V (+10%/-40%)、15V (+10%/-40%)或24V (+17%/-37%)。输入电压最高可达65V,压差可以低至1V-1.5V,适用于使用标称5、12、24或48V电源轨系统。
  系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
1 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMH-0.5 Series
重点
0.5 4.3 - 65.0, 6.0 - 65.0, 13.5 - 65.0, 16.5 - 65.0, 25.5 - 65.0 15 ‐ 28, 2.64 ‐ 3.63, 4 ‐ 5.5, 7.2 ‐ 13.2, 9 ‐ 16.5 SMD (无引脚) 25 pad LGA
2 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMH-1.5 Series
重点
1.5 5.0 - 60.0, 7.0 - 60.0, 14.0 - 60.0, 17.0 - 60.0, 26.0 - 60.0 15 ‐ 28, 2.64 ‐ 3.63, 4 ‐ 5.5, 7.2 ‐ 13.2, 9 ‐ 16.5 SMD (无引脚) 25 pad LGA
3 DC/DC, Single Output RPMH-0.5-EVM-1 Series
0.5 4.3 - 65.0, 6.0 - 65.0, 13.5 - 65.0, 16.5 - 65.0, 25.5 - 65.0 15 ‐ 28, 2.64 ‐ 3.63, 4 ‐ 5.5, 7.2 ‐ 13.2, 9 ‐ 16.5 开放式
4 DC/DC, Single Output RPMH-1.5-EVM-1 Series
1.5 5.0 - 60.0, 7.0 - 60.0, 14.0 - 60.0, 17.0 - 60.0, 26.0 - 60.0 15 ‐ 28, 2.64 ‐ 3.63, 4 ‐ 5.5, 7.2 ‐ 13.2, 9 ‐ 16.5 开放式

……找不到您需要的产品?

使用我们的参数查询或者寻求地区销售人员来帮助您吧。

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。