RPZ-2.0-EVM-1 系列

  • RPZ-2.0 降压稳压器模块
  • 评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松对控制、电源良好和感应功能进行评估

RPZ-2.0-EVM-1 由外部直流电源供电,可提供恒定的输出电压,输出电流最高可达 2 A。可以对 RPZ-2.0-EVM-1 的所有功能(例如微调、控制、电源良好和感应)进行评估。同样,可以在设计之前对过载或过温条件下的性能轻松进行评估。

  产品编号 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型 电流(A)
1 RECOM | RPZ-2.0-EVM-1 | DC/DC, 10W, Single Output
重点
2.75 - 6 0.6 ‐ 5.74 开放式 2
特性 RPZ-2.0-EVM-1
Product Category DC/DC
功率(W) 10
输入电压(V) 2.75 - 6
主输出电压(V) 0.6 ‐ 5.74
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 2000
封装类型 开放式
长度 (mm) 85
宽度 (mm) 55
高度 (mm) 6.4
电流(A) 2
微调引脚输出电压调整 0.6-5.74
控制引脚功能 使能
包装类型 单盒
  产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
1 RECOM | RPZ-2.0-EVM-1 | DC/DC, 10W, Single Output
重点
10 5 2.75 - 6

文件

标题 类型 日期
RPZ-2.0-EVM-1.pdf Datasheet
RPZ-2.0-EVM-1_Gerber Files.zip Gerber File