RPL、RPH 和 RPZ 开关稳压器的评估模块现已上市

所有 RPZ 和 RPL 电源模块评估平台
我们的 RPL、RPH 和 RPZ 系列产品采用 QFN 和 LGA 封装,尺寸非常小巧,所以在工作台上进行性能评估时对于视力和焊接技能来说都是一个挑战。然而,现在利用评估模块,就可以方便地在实际环境中表征转换器的电气和散热性能。

每个特定转换器中所有可用的功能都可以得到执行,包括输出电压选择和微调、遥感、开/关控制、开关频率选择、软启动、输入欠压锁定和电源良好信号。

得益于 EVM 的实际散热设计,降压转换器可以在满载下工作和评估,并且可以在过载和过温条件下进行性能研究。

产品包括滤波器在内满足 EMI Class B 标准,同时还提供备用器件位置,以便根据应用和预算要求进行实验来调整 EMC 性能。

RECOM 的 RPL、RPH 和 RPZ 产品是一系列高性价比的降压转换器,采用 QFN 和 LGA 封装,带有集成电感器,并具备先进的散热和电气设计。该系列模块具有市场领先的微型尺寸,厚度仅为 1.6 mm。
  系列
1 RECOM | RPH-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
重点
  • RPH-3.0 降压稳压器模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松对控制、电源良好和感应功能进行评估
2 RECOM | RPL-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
重点
  • RPL-1.0 降压稳压器模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松对控制、电源良好、软启动和感应功能进行评估
3 RECOM | RPL-10-EVM-1 Series | DC/DC, 50W, Single Output
重点
  • RPL-10(20) 降压稳压器模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
4 RECOM | RPL-20-EVM-1 Series | DC/DC, 100W, Single Output
重点
  • RPL-10(20) 降压稳压器模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
5 RECOM | RPL-5.0-EVM-1 Series | DC/DC, 25W, Single Output
重点
  • RPL-5.0 降压稳压器模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松对控制、电源良好、软启动和感应功能进行评估
6 RECOM | RPZ-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
重点
  • RPZ-0.5/1.0 降压稳压器模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
7 RECOM | RPZ-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
重点
  • RPZ-0.5/1.0 降压稳压器模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
8 RECOM | RPZ-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 10W, Single Output
重点
  • RPZ-2.0 降压稳压器模块
  • 评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
9 RECOM | RPZ-3.0A-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
重点
  • RPZ-3.0A 降压稳压器模块的评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松对控制、电源良好和感应功能进行评估
10 RECOM | RPZ-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, 30W, Single Output
重点
  • RPZ-6.0 降压稳压器模块
  • 评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器