RPZ-6.0-EVM-1 系列

  • RPZ-6.0 降压稳压器模块
  • 评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松对控制、电源良好、软启动和感应功能进行评估

RPZ-6.0-EVM-1 由外部直流电源供电,可提供恒定的输出电压,输出电流最高可达 6 A。可以对 RPZ-6.0-EVM-1 的所有功能(例如微调、控制、软启动和感应)进行评估。同样,可以在设计之前对过载或过温条件下的性能轻松进行评估。

  产品编号 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型 电流(A)
1 RECOM | RPZ-6.0-EVM-1 | DC/DC, 30W, Single Output
重点
2.75 - 7 0.6 ‐ 6.65 开放式 6
特性 RPZ-6.0-EVM-1
Product Category DC/DC
功率(W) 30
输入电压(V) 2.75 - 7
主输出电压(V) 0.6 ‐ 6.65
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 6000
封装类型 开放式
长度 (mm) 120
宽度 (mm) 75
高度 (mm) 6.5
电流(A) 6
微调引脚输出电压调整 0.6-6.65
控制引脚功能 使能
包装类型 单盒
  产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
1 RECOM | RPZ-6.0-EVM-1 | DC/DC, 30W, Single Output
重点
30 5 2.75 - 7

文件

标题 类型 日期
RPZ-6.0-EVM-1.pdf Datasheet
RPZ-6.0-EVM-1_Gerber Files.zip Gerber File

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。