Leistungsstarke SMD-Power Module

RPH: PoL-Wandler mit hoher Eingangsspannung

Der RECOM RPH-3.0 ist ein 3A-PoL-Abwärtswandler in einem kompakten, 10 x 12 x 4 mm großen QFN-SMD-Package mit breitem Eingangsspannungsbereich von 4,5V bis 55VDC, was den Einsatz von 12V-, 24V-, 36V- und 48V-Batterien ermöglicht. Gemäß RECOMs „3D Power Packaging“-Konzept ist die abgeschirmte Induktivität integriert und der Steuerungs-IC ist Flip-Chip-montiert. Das sorgt für eine überragende elektrische und thermische Leistung.

Die Ausgangsspannung kann mittels zweier Widerstände im Bereich von 1V-15V eingestellt werden, und ein einzelner Widerstand bestimmt die Betriebsfrequenz im Bereich von 100-1000 kHz. Durch Ein-/Aus-Steuerung, ein Power-Good-Signal, Soft-Start und umfassenden Schutz vor Kurzschluss, Überspannung, Übertemperatur und Überlast wird umfassende Funktionalität gewährleistet. Mit Derating kann das Bauteil bei Umgebungstemperaturen von bis zu 125°C zuverlässig arbeiten.

Hauptmerkmale:

  • Hochentwickeltes „3D Power Packaging“-Konzept mit integrierter Induktivität und Flip-Chip-Technologie für zuverlässige Hochtemperaturleistung über 100 °C.
  • Eingangsbereich von 4,5V bis 55VDC
  • Adjustierbarer Ausgangsspannungsbereich 1V - 15V bei bis zu 3A.
  • 91% Wirkungsgrad
  • Voll ausgestattet, mit CTRL-Eingang und PG-Ausgang, adjustierbarer Soft-Start-Zeit und voreingestellter Betriebsfrequenz
  • Vollständig geschützt, SCP, OCP, OLP, OTP, OVP und UVLO

Anwendungen:

  • Mobile Ausrüstung
  • Flachbauende Produkte
  • Telekommunikation
  • Industrie
  • Medizinische und bildgebende Systeme
  • PoL-Regelung
  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 15.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPH-3.0 Series
Fokus Neu
3.0 4.5 - 55.0 1 to 15 SMD (pinless) 47-Pin QFN, 47-Pad QFN
2 DC/DC, 15.0 W, Single Output RPH-3.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
3.0 4.5 - 55.0 1 to 15 Open Frame

RPX/RPY: Leistungsmodul im ultrakompakten QFN-Gehäuse

RECOM RPX- und RPY-Module zeichnen sich durch ihre Flip-Chip-Technologie aus, die die Leistungsdichte erhöht und das Wärmemanagement verbessert.
Die neuen Leistungsmodule RPX-1.0, RPX-1.5, RPX-2.5 und RPX-4.0 von RECOM haben eine hohe Leistungsdichte und verwenden thermisch optimierte QFN-Gehäuse (SMD) für eine Betriebstemperatur von mindestens 85°C ohne Zwangsluftkühlung. Die 1A- und 1,5A-Versionen im 3mm x 5mm x 1,6mm großen QFN-Gehäuse ermöglichen einen Eingangsspannungsbereich von bis zu 36VDC und bis zu 4VDC, sodass 5V, 12V, 15V oder ungeregelte 24VDC Versorgungsspannungen verwendet werden können. Die Ausgangsspannung kann mit zwei Widerständen im Bereich von 0,8VDC bis 30VDC eingestellt werden. Der RPY hat ebenfalls einen Eingangsspannungsbereich von 4 - 36VDC, bietet aber anstelle einer geregelten Ausgangsspannung einen dimmbaren Konstantstromausgang von bis zu 1,5A, was ihn ideal für die Ansteuerung von Light Power LEDs macht.

Die 2,5A-Version in einem 4x 4,5 x 2,0mm QFN-Gehäuse akzeptiert einen Eingangsspannungsbereich von bis zu 28VDC und bis zu 4,5VDC, so dass 5V, 12V, 15V oder 24VDC Versorgungsspannungen verwendet werden können. Die Ausgangsspannung kann mit zwei Widerständen im Bereich von 1,2VDC bis zu 6VDC eingestellt werden.

Der Eingangsbereich des RPX-4.0 reicht von 3,8V bis 36VDC, so dass 5V, 12V oder 24VDC Versorgungsspannungen verwendet werden können. Außerdem verfügt er über eine programmierbare Ausgangsspannung von 1V bis 7VDC. Dieser winzige Konverter (5,0 x 5,5 x 4,1 mm) mit seinem unglaublichen Wärmemanagement eröffnet neue Möglichkeiten in der industriellen Automatisierung, bei tragbaren Geräten und bei Anwendungen mit hoher Dichte oder geringem Gewicht.

Bei den Produkten der RPX-Serie handelt es sich um komplette Leistungsmodule mit integrierten Leistungstransistoren und Induktivitäten. Sie benötigen lediglich Eingangs- und Ausgangskondensatoren und Spannungseinstellwiderstände, um voll funktionsfähige Leistungsregler mit Kurzschlussschutz, Überstrombegrenzung und thermischer Abschaltung zu bilden. Über einen Widerstandsteiler am Eingang kann eine Unterspannungsabschaltung eingestellt werden, um batteriebetriebene Netzteile vor Überentladung zu schützen. Über einen Spannungsteiler am Ausgang kann die Ausgangsspannung in einem sehr weiten Bereich eingestellt werden. Ein Enable-Eingang ermöglicht eine Sequenzierung der Spannungsversorgung und einen niedrigen Stromverbrauch beim Herunterfahren (Mikroampere). Modernste Integration und RECOMs '3D Power Packaging'-Technologie sorgen für ein optimales Wärmemanagement und eine hohe Leistungsdichte bei gleichzeitiger Senkung der Herstellungskosten, so dass Sie eine außergewöhnliche elektrische und thermische Leistung zu einem sehr günstigen Preis erhalten.

Einige Produkte der DC/DC-Wandlerserien RPX und RPY im QFN-Gehäuse werden jetzt auch als -Q-Varianten angeboten, die nach dem Automobilstandard AEC-Q100 Grad 1 für den Betrieb bei bis zu +125°C qualifiziert sind. Diese Bauteile verfügen über 'Wettable Flanks', die eine automatische optische Inspektion der Land-Grid-Array-Lötstellen erleichtern.

Hauptmerkmale:

  • Fortschrittliches '3D Power Packaging'-Konzept mit integrierter Induktivität und in das Substrat eingebettetem Steuer-IC
  • Fortschrittliches thermisches Design für zuverlässige Leistung bei hohen Temperaturen über 110°C Umgebungstemperatur
  • Bis zu 4 Ampere Nennleistung
  • Eingangsbereich 3,8V bis 36V
  • Adjustierbarer Ausgangsbereich 0,8V bis 30V (oder 0 bis 1500mA für den RPY)
  • Höchste Leistungsdichte in der Klasse
  • Vollständig ausgestattet mit Steuer-/Dimmeingängen und Fehlerdiagnose
  • Vollständig geschützt mit SCP, OLP, OCP, OTP und UVLO
  • Minimale Filterung für Klasse A oder B EMC erforderlich

Anwendungen:

  • Industrie- und Motorsteuerungen
  • Automatisierte Testgeräte
  • Medizinische und bildgebende Geräte
  • Batteriebetriebene Geräte
  • On-Board-Stromversorgungen mit hoher Packungsdichte
  • Stromschienen mit einem Bedarf von bis zu 4A
  • Gewichtsempfindliche Anwendungen und tragbare Geräte
  • Hochleistungs-LEDs (RPY-Q)
  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 2.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-0.5Q Series
Fokus
0.5 4.0 - 36.0 0.8 to 34 SMD (pinless) QFN
2 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.0 Series
Fokus
1.0 4.0 - 36.0 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
3 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5 Series
Fokus
1.5 4.0 - 36.0 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
4 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5Q Series
Fokus
1.5 4.0 - 36.0 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
5 DC/DC, 12.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-2.5 Series
Fokus
2.5 4.5 - 28.0 1.2 to 6 SMD (pinless) QFN
6 DC/DC, 20.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-4.0 Series
Fokus
4.0 3.8 - 36.0 1 to 7 SMD (pinless) QFN
7 DC/DC, 20.0 W, Single Output RPX-4.0-EVM-1 Series
Fokus
4.0 4.0 - 36.0 1 to 7 Open Frame
8 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPY-1.5Q Series
Fokus
1.5 4.0 - 36.0 0.8 to 34.8 SMD (pinless) QFN
9 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPY-1.5Q-EVM-1 Series
Fokus
1.5 4.0 - 36.0 0.8 to 34.8 Open Frame
10 DC/DC, 5.0 W, Single Output RPX-1.0-EVM-1 Series
1.0 4.0 - 36.0 0.8 to 30 Open Frame

RPL: Komplette DC/DC-Stromversorgungen mit integrierten Induktivitäten

Die RECOM RPL-1.0, RPL-3.0 und RPL-5.0 sind 1A-, 3A- und 5A-PoL-Abwärtswandler in einem winzigen 3 x 3 mm großen LGA-SMD-Package. Der Eingangsbereich des RPL-1.0 liegt bei 3V bis 22V, der des RPL-3.0 bei 4V bis 18V, während der RPL-5.0 mit 2,75V bis 17V niedriger beginnt. Die Ausgangsspannung kann mittels zweier Widerstände im Bereich von 0,6V bis 12V (RPL-1.0 und RPL-5.0) oder 0,8V bis 5,2V (RPL-3.0) eingestellt werden.

Die RECOM RPL-10 und RPL-20 sind Hochstrom-PoL-Abwärtswandler mit 10A und 20Apeak in einem kompakten 7 x 7 mm großen LGA-SMD-Package. Der Eingangsbereich des RPL-10 und RPL-20 beträgt 4V bis 16V, während die Ausgangsspannung mittels zweier Widerstände im Bereich von 0,6V bis 5,5V eingestellt werden kann.

Gemäß RECOMs „Power Packaging“-Konzept ist die Induktivität integriert, und der Steuerungs-IC ist in das Substrat eingebettet, um eine überragende elektrische und thermische Leistung zu erzielen. Für eine voll funktionsfähige Stromversorgung sind nur wenige kostengünstige passive Komponenten erforderlich. Umfassende Funktionalität wird durch Ausgangsspannungserfassung (3A und 5A), Ein-/Aus-Steuerung, ein Power-Good-Signal und einen umfassenden Schutz vor Kurzschluss, Überspannung, Übertemperatur und Überlast geboten. Mit Derating können die Bauteile bei Umgebungstemperaturen von bis zu 125°C zuverlässig arbeiten.

Hauptmerkmale:

  • Hochentwickeltes „3D Power Packaging“-Konzept mit integrierter Induktivität und in das Substrat eingebettetem Steuerungs-IC
  • Hochentwickeltes thermisches SMD-Design für zuverlässige Hochtemperaturleistung über 100 °C
  • Ausgänge für 1A, 3A, 5A, 10A oder 20A Nennausgangsstromstärke
  • Breiter Eingangsspannungsbereich
  • RPL-10 und RPL-20: adjustierbarer Ausgangsspannungsbereich von 0,6 V - 5,5 V
  • RPL-3.0: adjustierbarer Ausgangsspannungsbereich von 0,8V - 5,2V
  • RPL-1.0 und RPL-1.0: adjustierbarer Ausgangsspannungsbereich von 0,6V - 12V
  • Programmierbare Betriebsfrequenz
  • Höchste Leistungsdichte dieser Klasse
  • Voll ausgestattet, mit CTRL-Eingang und PG-Ausgang
  • Vollständig geschützt, SCP, OCP, OLP, OTP und UVLO
  • Für EMV der Klasse A oder B ist nur minimale Filterung erforderlich

Anwendungen:

  • Mobile Ausrüstung
  • Flachbauende Produkte
  • Telekommunikation
  • Industrie
  • Medizinische und bildgebende Systeme/li>
  • PoL-Regelung
  • FPGA-Stromversorgungen
  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-1.0 Series
Fokus Neu
1.0 3.0 - 22.0 0.6 to 12 SMD (pinless) 11 pad LGA
2 DC/DC, 5.0 W, Single Output RPL-1.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
1.0 3.0 - 22.0 0.6 to 12 Open Frame
3 DC/DC, 50.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-10 Series
Fokus Neu
10.0 4.0 - 16.0 0.6 to 5.5 SMD (pinless) 29 pad LGA
4 DC/DC, 50.0 W, Single Output RPL-10-EVM-1 Series
Fokus Neu
10.0 4.0 - 16.0 0.6 to 5.5 Open Frame
5 DC/DC, 100.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-20 Series
Fokus Neu
20.0 4.0 - 16.0 0.6 to 5.5 SMD (pinless) 29 pad LGA
6 DC/DC, 100.0 W, Single Output RPL-20-EVM-1 Series
Fokus Neu
20.0 4.0 - 16.0 0.6 to 5.5 Open Frame
7 DC/DC, 15.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-3.0 Series
Fokus
3.0 4.0 - 18.0 0.8 to 5.2 SMD (pinless) 10 pad LGA
8 DC/DC, 15.0 W, Single Output RPL-3.0-EVM-1 Series
Fokus
3.0 4.0 - 18.0 1.8 to 5.2 Open Frame
9 DC/DC, 25.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-5.0 Series
Fokus Neu
5.0 2.75 - 17.0 0.6 to 12 SMD (pinless) 24-Pad QFN
10 DC/DC, 25.0 W, Single Output RPL-5.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
5.0 2.75 - 17.0 0.6 to 12 Open Frame

RPZ: Leistungsmodule mit niedriger Eingangsspannung und hohem Strom

RECOM RPZ-Module zeichnen sich durch eine zeitlich konstante Stromregelung aus, die eine ultraschnelle Regulierung von dynamischen Lasttransienten ermöglicht.

Die neuen RPZ-Leistungsmodule RPZ-0.5, RPZ-1.0, RPZ-2.0, RPZ-3.0A und RPZ-6.0 von RECOM haben eine hohe Leistungsdichte und verwenden thermisch optimierte SMD-Gehäuse für eine Betriebstemperatur von bis zu über 100°C ohne Zwangsluftkühlung. Der innovative Regelkreis mit konstanter Einschaltzeit eliminiert die durch ein internes Kompensationsnetzwerk bedingte Verzögerung und ermöglicht eine ultraschnelle Regelung transienter Lasten und Umwandlungswirkungsgrade von bis zu 92%.

Die 0,5A und 1A Versionen im 2mm x 2mm großen QFN-Gehäuse akzeptieren einen Eingangsspannungsbereich von 2,3V bis 5,5V, sodass 3,3V oder 5V feste Versorgungsspannungen oder eine einzelne Li-Ionen-Zelle verwendet werden können. Die Ausgangsspannung kann mit zwei Widerständen im Bereich von 0,6VDC bis 5,25VDC eingestellt werden.

Die 2A- und 3A-Versionen im 2,5mm x 3,5mm QFN-Gehäuse akzeptieren einen Eingangsspannungsbereich von 2,75V bis zu 6V, sodass 3,3V oder 5V feste Versorgungsspannungen oder eine einzelne Li-Ionen-Zelle verwendet werden können. Die Ausgangsspannung kann mit zwei Widerständen im Bereich von 0,6VDC bis 5,5VDC eingestellt werden.

Die 6A-Version in einem 4 x 6mm QFN-Gehäuse akzeptiert einen Eingangsspannungsbereich von bis zu 7VDC und bis zu 2,75VDC, sodass 3,3V oder 5V feste Versorgungsspannungen oder eine einzelne Li-Ionen-Zelle oder eine 6V-Batterie verwendet werden können. Die Ausgangsspannung kann mit zwei Widerständen im Bereich von 0,6VDC bis 6,65VDC eingestellt werden.

Bei den Produkten der RPZ-Serie handelt es sich um komplette Leistungsmodule mit integrierten Leistungsinduktivitäten, die nur noch Eingangs- und Ausgangskondensatoren und Spannungseinstellwiderstände benötigen, um voll funktionsfähige Leistungsregler mit Kurzschlussschutz, Überstrombegrenzung und thermischer Abschaltung zu bilden. Über einen Widerstandsteiler am Eingang kann eine Unterspannungsabschaltung eingestellt werden, um batteriebetriebene Netzteile vor Überentladung zu schützen. Über einen Widerstandsteiler am Ausgang kann die Ausgangsspannung in einem sehr weiten Bereich eingestellt werden. Ein Enable-Eingang ermöglicht eine Sequenzierung der Spannungsversorgung und einen niedrigen Stromverbrauch beim Herunterfahren (Mikroampere). Modernste Integration und RECOMs '3D Power Packaging'-Technologie sorgen für ein optimales Wärmemanagement und eine hohe Leistungsdichte bei gleichzeitiger Senkung der Herstellungskosten, sodass Sie eine außergewöhnliche elektrische und thermische Leistung zu einem sehr günstigen Preis erhalten.

Hauptmerkmale:

  • Fortschrittliches '3D Power Packaging'-Konzept mit integrierter Induktivität und in das Substrat eingebettetem Steuer-IC
  • Innovative Topologie für einen ultraschnellen Regelkreis mit konstanter Einschaltdauer
  • Fortschrittliches thermisches Design für zuverlässige Hochtemperaturleistung bei über 100°C Umgebungstemperatur
  • Bis zu 6 Ampere Nennleistung
  • Der Eingangsbereich deckt sowohl 3,3V als auch 5V Versorgungsspannungen ab
  • Einstellbare Ausgangsspannung bis 0,6V
  • Höchste Leistungsdichte in der Klasse
  • Vollständig ausgestattet mit CTRL-Eingang und PG-Ausgang für Power Sequencing
  • Vollständig geschützt mit SCP, OLP, OCP, OTP und UVLO
  • Minimale Filterung für Klasse A oder B EMC erforderlich

Anwendungen:

  • FPGA, ASIC und leistungsstarke Mikrocontroller
  • Künstliche Intelligenz ICs
  • Automatisierte Testgeräte
  • Medizinische und bildgebende Geräte
  • Batteriebetriebene Geräte
  • On-Board-Stromversorgungen mit hoher Packungsdichte
  • Gewichtsempfindliche Anwendungen und tragbare Geräte
  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 2.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-0.5 Series
Fokus Neu
0.5 2.3 - 5.5 0.6 to 5.375 SMD (pinless) 10-Pad QFN
2 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPZ-0.5-EVM-1 Series
Fokus Neu
0.5 2.3 - 5.5 0.6 to 5.375 Open Frame
3 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-1.0 Series
Fokus Neu
1.0 2.3 - 5.5 0.6 to 5.25 SMD (pinless) 10-Pad QFN
4 DC/DC, 5.0 W, Single Output RPZ-1.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
1.0 2.3 - 5.5 0.6 to 5.25 Open Frame
5 DC/DC, 10.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-2.0 Series
Fokus Neu
2.0 2.75 - 6.0 0.6 to 5.74 SMD (pinless) 18-Pad QFN
6 DC/DC, 10.0 W, Single Output RPZ-2.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
2.0 2.75 - 6.0 0.6 to 5.74 Open Frame
7 DC/DC, 15.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-3.0A Series
Fokus Neu
3.0 2.75 - 6.0 0.6 to 5.5 SMD (pinless) 18-Pad QFN
8 DC/DC, 15.0 W, Single Output RPZ-3.0A-EVM-1 Series
Fokus Neu
3.0 2.75 - 6.0 0.6 to 5.5 Open Frame
9 DC/DC, 30.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-6.0 Series
Fokus Neu
6.0 2.75 - 7.0 0.6 to 6.65 SMD (pinless) 24-Pad QFN
10 DC/DC, 30.0 W, Single Output RPZ-6.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
6.0 2.75 - 7.0 0.6 to 6.65 Open Frame

RPM: kompakte, flache, DOSA-kompatible Wandler, hergestellt in Europa!

RECOMs neueste Innovation hebt die Leistungsdichte von DC/DC-Wandlern auf ein nie dagewesenes Level

Die Power Module wurden erfolgreich designt, getestet und hergestellt - alles in Europa! Sie sind SMD Schaltregler mit einem Land-Grid-Array-Gehäuse und mit Eingangs- und Ausgangskondensatoren schon inkludiert, funktioniert die RPM Serie komplett ohne zusätzliche Komponenten.

Die Power Module stechen heraus durch ihren außergewöhnlichen Wirkungsgrad von bis zu 99%, welcher ein extra-flaches Profil ermöglicht, welches sich perfekt für platzkritische Anwendungen eignet. Diese Module bieten eine der höhesten Leistungsdichten für kompakte Wandler auf dem Markt mit einem Profil von nur 3.75mm. Sie liefern 1, 2, 3, oder sogar 6A im selben Gehäuse für die Skalierbarkeit.

Die 6A-Module haben mindestens 50% höhrere Leistungsdichte als vergleichbare Produkte auf dem Markt, dank neuer ICs und neuartige Multi-Layer-PCB-Layouts. Diese Module sind thermisch optimiert, um die Wärme von der Platine abzuziehen - bei Volllast liefert das 6A-Module über 800W/in³ bis zu 90°C Umgebungstemperatur. Mit einer Massefläche in der Leiterplatte zusammen mit dem Metallgehäuse garantiert diese 6-seitige Abschirmung eine hervorragende EMV-Performance.

Produktmerkmale:

  • Hohe Leistungsdichte (L*W*H = 12.19*12.19*3.75 mm)
  • Weiter Betriebstemperaturbereich von -40°C bis zu +107°C bei Volllast
  • Bis zu 99% Wirkungsgrad, keine Kühlkörper notwendig
  • 6-seitige Abschirmung
  • Thermisch und EMV-optimiertes 25pad LGA Paket
  • Kompaktes Pinout in Industriestandard
  • <4mm flaches Profil

Anwendungsbereiche:

  • Industrie
  • Netzwerke
  • Speicher
  • FPGA
  • Batteriebetriebenes Equipment
  • Telekommunikation
  • POL Anwendungen

Abmessungen

Abmessungen eines Low profile DC/DC-Wandlers
Abmessungen des Low profile DC/DC-Wandlers – Ansicht von unten
Abmessungen in Millimeter
  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-1.0 Series
Fokus
1.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
2 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-2.0 Series
Fokus
2.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
3 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-3.0 Series
Fokus
3.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
4 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-6.0 Series
Fokus
6.0 4.0 - 15.0 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
5 DC/DC, Single Output RPM-1.0-EVM-1 Series
1.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 Open Frame
6 DC/DC, Single Output RPM-2.0-EVM-1 Series
2.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 Open Frame
7 DC/DC, Single Output RPM-3.0-EVM-1 Series
3.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 Open Frame
8 DC/DC, Single Output RPM-6.0-EVM-1 Series
6.0 4.0 - 15.0 0.9 to 6 Open Frame

RPMB: Nicht-isolierte DC/DC-Wandler im SMD LGA-Gehäuse umfasst jetzt Eingangsspannungen bis zu 36V

Die RPMB sind nichtisolierte DC/DC-Wandler mit 2A und 3A und einstellbaren Ausgangsspannungen von 1-24V und bis zu 36V Eingangsspannung.

Das DOSA-kompatible thermisch verbesserte LGA-Gehäuse umfasst 12,19 x 12,19 x 3,75 mm. Voreingestellte Ausgangsspannungen sind 3,3V (trimmbar 1-9V), 5V (trimmbar 1-9V), 12V (trimmbar 9-24V) oder 15V (trimmbar 9-24V). Alle Varianten arbeiten mit einer geringen Dropout-Spannung von 500mV oder weniger.
  Serie Current (A) Vin (V) Trim Pin Output Voltage Adjustment Mounting Type Package Style
1 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMB-2.0 Series
Fokus
2.0 4.0 - 36.0, 5.5 - 36.0, 12.8 - 36.0, 16.0 - 36.0 1-9, 9-24 SMD (pinless) 25 pad LGA
2 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMB-3.0 Series
Fokus
3.0 4.0 - 36.0, 5.5 - 36.0, 12.8 - 36.0, 16.0 - 36.0 1-9, 9-24 SMD (pinless) 25 pad LGA
3 DC/DC, Single Output RPMB-2.0-EVM-1 Series
2.0 4.0 - 36.0, 5.5 - 36.0, 12.8 - 36.0, 16.0 - 36.0 1-9, 9-24 Open Frame
4 DC/DC, Single Output RPMB-3.0-EVM-1 Series
3.0 4.0 - 36.0, 5.5 - 36.0, 12.8 - 36.0, 16.0 - 36.0 1-9, 9-24 Open Frame

RPMH: Erster nicht-isolierter SMD-LGA-DC/DC-Wandler seiner Art mit Eingangsspannungen von 4,3V bis 65V

RPMH sind nicht isolierte DC/DC-Wandler in einem flachen DOSA-kompatiblen LGA-Gehäuse.

Die Baureihe RPMH liefert 0,5A oder 1,5A mit einstellbaren Ausgangsspannungen und einem Eingangsspannungsbereich von 5-60V für 1,5A sowie 4,3-65V für die Ausführung mit 0,5A. Damit eignen sich diese Module ideal für Systeme, die auf Schienen mit 5, 12, 24 oder 48V Nennspannung arbeiten.
  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMH-0.5 Series
Fokus
0.5 4.3 - 65.0, 6.0 - 65.0, 13.5 - 65.0, 16.5 - 65.0, 25.5 - 65.0 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 SMD (pinless) 25 pad LGA
2 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMH-1.5 Series
Fokus
1.5 5.0 - 60.0, 7.0 - 60.0, 14.0 - 60.0, 17.0 - 60.0, 26.0 - 60.0 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 SMD (pinless) 25 pad LGA
3 DC/DC, Single Output RPMH-0.5-EVM-1 Series
0.5 4.3 - 65.0, 6.0 - 65.0, 13.5 - 65.0, 16.5 - 65.0, 25.5 - 65.0 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 Open Frame
4 DC/DC, Single Output RPMH-1.5-EVM-1 Series
1.5 5.0 - 60.0, 7.0 - 60.0, 14.0 - 60.0, 17.0 - 60.0, 26.0 - 60.0 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 Open Frame

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.