RPY-1.5Q Serie

  • AEC-Q100 qualified constant current power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage buck regulator
  • 1.5A output current with 0-100% PWM dimming
  • SCP, OCP, OTP, and UVLO protection
  • 3.0 x 5.0mm low profile QFN package
  • Enable, fault, thermal shutdown & soft start functions
  • -40 to 125°C operating temperature

The RPY-1.5Q is an automotive grade constant current source buck regulator designed for driving high power LEDs. The integrated inductor means that a complete LED driver can be realized in a compact 3mm x 5mm x 1.6mm thermally-enhanced QFN package with a maximum current output of up to 1500mA set with an external sense resistor. The input voltage range is from 4 to 36VDC, allowing 5V, 12V, or 24V supply voltages to be used. The output is fully protected against continuous short-circuits, input undervoltage, output overcurrent, or over-temperature conditions. A fault indicator flags thermal shutdown or LED open/short circuit conditions. Applications include dimmable LED lighting, visible or IR LED illumination for drones and robotic camera systems, or precision high current CC sources for test and measurement use.

  Part Number Power (W) Isolation Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 RECOM | RPY-1.5Q-CT | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
Fokus
7.5 Non-Isolated 4 - 36 0.8 to 34.8 QFN
2 RECOM | RPY-1.5Q-R | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
Fokus
7.5 Non-Isolated 4 - 36 0.8 to 34.8 QFN
Attributes RPY-1.5Q
AC/DC or DC/DC DC/DC
Power (W) 7.5
Isolation Non-Isolated
Vin (V) 4 - 36
Main Vout (V) 0.8 to 34.8
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 1500
Mounting Type SMD (pinless)
Package Style QFN
Length (mm) 3
Width (mm) 5
Height (mm) 1.6
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 109
Current (A) 1.5
Protections OCP, OTP, SCP
Trim Pin Output Voltage Adjustment 0.8-34.8
Control Pin Function Enabled
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10)
Operating Modes CC, Dimming
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
  Part Number Power (W) Vout 1 (V) Vin (V) Mounting Type
1 RECOM | RPY-1.5Q-CT | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
Fokus
7.5 5 4 - 36 SMD (pinless)
2 RECOM | RPY-1.5Q-R | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
Fokus
7.5 5 4 - 36 SMD (pinless)
Alle unsere DC/DC-Wandler enthalten einen eingebauten Eingangskondensatorfilter, sodass für den normalen Betrieb kein externer Kondensator erforderlich ist, sofern dies nicht im Datenblatt angegeben ist. Möglicherweise ist auch ein Eingangskondensator erforderlich, um die Überspannungsanforderungen zu erfüllen oder die Gleichstromversorgung am Lastpunkt zu glätten. Wenn mehrere DC/DCs über dieselbe Schiene mit Strom versorgt werden, werden Eingangskondensatoren empfohlen, die sich in der Nähe der Eingangsstifte befinden.
Es werden keine externen Komponenten benötigt. Ein Eingangskondensator wird nur empfohlen, wenn die Eingangsspannung 26 V überschreitet. Ein Ausgangskondensator hilft dabei, die Welligkeit des Ausgangs weiter zu reduzieren, aber die Welligkeit ist trotzdem relativ gering.
Nein. Schaltregler funktionieren anders als Linearregler, und dieser „Trick“ funktioniert nicht. Sie benötigen eine sehr gute Erdverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
Die Datenblätter geben die maximale kapazitive Belastung an. Wenn die kombinierte kapazitive Last höher ist, geht der Umrichter beim Einschalten möglicherweise in den Kurzschlussschutz.
Zum Schalten von Reglern kann sich jedoch der Ausgangskondensator wieder in den Ausgang des Umrichters entladen, wenn die Eingangsversorgung plötzlich entfernt wird und den Umrichter beschädigt. Durch den Einbau von Schutzdioden kann dieser Rückstrom vermieden werden.
Ja, das können Sie. In den Innoline-Anwendungshinweisen finden Sie unsere empfohlenen Schaltkreise, um einen negativen Ausgang für jede Serie unserer Schaltreglerfamilien zu erhalten.
Der R-78 kostet mehr als ein Linearregler, weil er intelligent ist. Er ähnelt möglicherweise einem dreipoligen Linearregler, ist jedoch weitaus effizienter und enthält einen Controller-Chip, der den Wandler vor Überlastung, Übertemperatur und Kurzschlüssen schützt. Dies macht ihn sehr robust und schwer zu zerstören.
Auch wenn der Konverter selbst mehr kostet, sind die Einsparungen bei der primären Stromversorgung (da weniger Ausgangsstrom benötigt wird), der Montage (da kein umständlicher Kühlkörper, keine Schraube, keine Mutter und keine Wärmeleitpaste erforderlich sind) und dem Inventar (Ein Teil statt sieben Teile mit Linearregler + Kühlkörper + Montage + Eingangs- und Ausgangskondensatoren) bedeutend, dass die Gesamtkosten für die Stromversorgung mit dem R-78 niedriger sein können als mit dem ""billigeren"" Linearregler.
Typ ist nicht kritisch. Tatsächlich ist ein relativ hoher ESR-Kondensator am Eingang von geringerer Qualität von Vorteil, da sein Innenwiderstand dazu beiträgt, Einschaltstoßschwingungen zu dämpfen.
Eine Kombination aus Tantal oder Elektrolyt parallel zu einem MLCC am Eingang oder Ausgang vereint die Vorteile beider Typen (hoher ESR zur Reduzierung des Nachschwingens, niedriger ESR zur Filterung des Rauschens).
Die Innoline-Serie verwendet alle intelligenten Steuerungen, die den Ausgangsstrom bei jedem Schaltzyklus messen (Current Mode Control). Wenn der Ausgang überlastet ist, liefert der Umrichter den Überstrom, bis entweder der Umrichter überhitzt und sich selbst abschaltet (thermischer Schutz) oder der Laststrom die Sicherheitsgrenzen überschreitet. Wenn der Ausgang kurzgeschlossen ist, schaltet die Steuerung die Ausgangstreiberschaltung ab. Der Ausgangszustand wird kontinuierlich überwacht und der Konverter startet automatisch neu.
Contact us for sales inquiries or technical support. We will get back to you as soon as possible.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.

Technischer Support

Kontaktieren Sie uns bei technischen Fragen zu unseren Produkten.