高性能SMDスイッチングレギュレータ

RPH:高入力電圧POLコンバータ

RECOM RPH-3.0は、コンパクトな10 x 12 x 4mm QFN SMDパッケージの3A POL降圧コンバータで、4.5V~55V DCという広い入力電圧範囲を持ち、12V、24V、36V、48Vのバッテリを使用することができます。RECOMの「パワーパッケージング」コンセプトに従って、シールドインダクタを統合し、制御ICをフリップチップ実装することで、卓越した電気的および熱的性能を実現しています。

出力電圧は2つの抵抗を使用して1V~15Vの範囲で設定でき、動作周波数は1つの抵抗で100~1000kHzの範囲で設定できます。オン/オフ制御、パワーグッド信号、ソフトスタート、短絡、過電圧、過熱、過負荷に対する完全な保護といった包括的な機能を備えています。ディレーティングありでは、周囲温度125℃まで確実に動作します。

主な特徴:

  • インダクタとフリップチップ技術を統合した高度な「3Dパワーパッケージング」コンセプトにより、100°C以上でも動作する信頼性の高い高温性能を実現。
  • 4.5V~55VDCの入力範囲
  • 1V~15Vの出力電圧範囲で、最大3Aまで調整可能。
  • 91%の効率
  • CTRL入力とPG出力、調整可能なソフトスタート時間およびプリセット動作周波数といった機能を完備
  • SCP、OCP、OLP、OTP、OVP、UVLOで完全に保護

アプリケーション:

  • 携帯機器
  • 薄型製品
  • 電気通信
  • 産業用
  • 医療およびイメージングシステム
  • POLレギュレーション
  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 15.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPH-3.0 Series
Focus New
3.0 4.5 - 55.0 1 to 15 SMD (pinless) 47-Pin QFN, 47-Pad QFN
2 DC/DC, 15.0 W, Single Output RPH-3.0-EVM-1 Series
Focus New
3.0 4.5 - 55.0 1 to 15 Open Frame

RPX/RPY: 超コンパクトQFNパッケージ電源モジュール

RECOM RPXおよびRPYモジュールは、電力密度を高め、熱管理を改善するフリップチップ技術により、非常に優れています。
RECOMの新しいパワーモジュールRPX-1.0、RPX-1.5、RPX-2.5、RPX-4.0は、熱強化QFNパッケージ(SMD)を使用した高電力密度のフットプリントで、強制空冷なしで最低でも85℃までの動作温度に対応します。3mm×5mm×1.6mm QFNパッケージの1Aおよび1.5Aバージョンは、DC4Vから最大DC36Vまでの入力電圧範囲に対応し、5V、12V、15V、または非レギュレーテッドのDC24V電源電圧を使用できます。出力電圧は2つの抵抗でDC0.8VからDC30Vの範囲で設定できます。RPYの入力電圧範囲は4 ~ 36VDCですが、安定化出力電圧の代わりに最大1.5Aの調光可能な定電流出力を備えており、ライトパワーLEDの駆動に最適です。

4 x 4.5 x 2.0mm QFNパッケージの2.5Aバージョンは、DC4.5Vから最大DC28Vの入力電圧を受け入れ、5V、12V、15V、またはDC24Vの電源電圧を使用できます。出力電圧は2つの抵抗でDC1.2VからDC6Vの範囲で設定できます。

RPX-4.0の入力範囲は3.8V~DC36Vで、5V、12V、DC24Vの電源電圧を使用できます。また、出力電圧は1VからDC7Vまでプログラム可能です。この小型コンバーター(5.0 x 5.5 x 4.1mm)は、驚異的な熱管理により、産業オートメーション、携帯機器、高密度または重量に敏感なアプリケーションに新たな可能性を開きます。

RPXシリーズの製品は、パワートランジスタとインダクタを内蔵した完全なパワーモジュールで、入出力コンデンサと電圧設定用抵抗のみで、短絡保護、過電流制限、サーマルシャットダウンを備えた完全に機能するパワーレギュレータを構成できます。入力の抵抗分圧により低電圧ロックアウト電圧を設定でき、バッテリー駆動電源を過放電から保護します。出力上の抵抗分圧により、出力電圧を非常に広い範囲で設定できます。イネーブル入力により、電圧供給シーケンスとシャットダウン時の低消費電力(マイクロアンペア)が可能です。最先端の集積化とRECOMの「3Dパワーパッケージ」技術により、製造コストを抑えながら最適な熱管理と高電力密度を実現し、非常に手頃な価格で卓越した電気的・熱的性能を提供します。

RPXおよびRPY QFNパッケージDC/DCコンバータシリーズの一部の製品は、車載規格AEC-Q100グレード1に適合し、+125℃までの動作に対応する-Qバリエーションとしても提供されます。これらの部品には、ランドグリッドアレイはんだ接合部の自動光学検査を容易にする「ウェッタブル」フランクが含まれています。

主な特長:

  • 先進の「3Dパワー・パッケージング」コンセプトで、インダクタと基板内蔵制御ICを内蔵。
  • 周囲温度110℃を超える信頼性の高い高温性能を実現する高度な熱設計。
  • 定格出力4A。
  • 入力範囲3.8V~36V。
  • 出力レンジは0.8V~30Vで調整可能(RPYは0~1500mA)
  • クラス最高の電力密度。
  • 制御/調光入力と故障診断機能を完備
  • SCP、OLP、OCP、OTP、UVLOによる完全保護
  • クラスAまたはクラスB EMCに必要な最小限のフィルタリング

アプリケーション:

  • 産業用およびモーター制御
  • 自動試験装置
  • 医療・画像機器
  • バッテリー駆動機器
  • 高密度オンボード電源
  • 最大4Aを必要とするパワーレール
  • 重量に敏感なアプリケーションおよびポータブル機器
  • ハイパワーLED(RPY-Q)
  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 2.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-0.5Q Series
Focus
0.5 4.0 - 36.0 0.8 to 34 SMD (pinless) QFN
2 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.0 Series
Focus
1.0 4.0 - 36.0 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
3 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5 Series
Focus
1.5 4.0 - 36.0 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
4 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5Q Series
Focus
1.5 4.0 - 36.0 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
5 DC/DC, 12.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-2.5 Series
Focus
2.5 4.5 - 28.0 1.2 to 6 SMD (pinless) QFN
6 DC/DC, 20.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-4.0 Series
Focus
4.0 3.8 - 36.0 1 to 7 SMD (pinless) QFN
7 DC/DC, 20.0 W, Single Output RPX-4.0-EVM-1 Series
Focus
4.0 4.0 - 36.0 1 to 7 Open Frame
8 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPY-1.5Q Series
Focus
1.5 4.0 - 36.0 0.8 to 34.8 SMD (pinless) QFN
9 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPY-1.5Q-EVM-1 Series
Focus
1.5 4.0 - 36.0 0.8 to 34.8 Open Frame
10 DC/DC, 5.0 W, Single Output RPX-1.0-EVM-1 Series
1.0 4.0 - 36.0 0.8 to 30 Open Frame

RPL:インダクタを統合した完全なDC/DC電源

RECOM RPL-1.0、RPL-3.0、RPL-5.0は、1A、3A、5AのPOL降圧コンバータで、小型の3 x 3mm LGA SMDパッケージに収められています。RPL-1.0の入力範囲は3V~22V、RPL-3.0は4V~18V、RPL-5.0はさらに低い2.75Vから始まり、17Vまでとなっています。出力電圧は、2つの抵抗器を使用して0.6V~12V(RPL-1.0およびRPL-5.0)または0.8V~5.2V(RPL-3.0)の範囲で設定できます。

RECOMのRPL-10およびRPL-20は、コンパクトな7 x 7mm LGA SMDパッケージに収められた、10Aおよび20Apeakの高電流POL降圧コンバータです。RPL-10およびRPL-20の入力範囲は4V~16Vで、出力電圧は2つの抵抗器を使用して0.6V~5.5Vの範囲で設定できます。

RECOMの「パワーパッケージング」コンセプトに従って、インダクタを統合し、制御ICを基板内に埋め込むことで、卓越した電気的および熱的性能を実現しています。いくつかの低コストな受動コンポーネントだけで、完全に機能する電源を構成できます。出力電圧検出(3Aおよび5A)、オン/オフ制御、パワーグッド信号、短絡、過電圧、過熱、過負荷に対する完全な保護といった包括的な機能を備えています。ディレーティングありでは、周囲温度125℃まで確実に動作します。

主な特徴:

  • 統合されたインダクタと基板に埋め込まれた制御ICによる高度な「3Dパワーパッケージング」コンセプト
  • 周囲温度100°C以上での信頼性の高い高温性能を実現する高度なSMD熱設計
  • 1A、3A、5A、10A、20Aの定格出力
  • 広範囲の入力電圧
  • 0.6V~5.5Vで調整可能な出力電圧範囲(RPL-10、RPL-20)
  • 0.8V~5.2Vで調整可能な出力電圧範囲(RPL-3.0)
  • 0.6V~ 12Vで調整可能な出力電圧範囲(RPL-1.0、RPL-5.0)
  • プログラム可能な動作周波数
  • クラス最高水準の電力密度
  • CTRL入力とPG出力を完備
  • SCP、OCP、OLP、OTP、UVLOで完全に保護
  • クラスAまたはBのEMCに必要な最小限のフィルタリング

アプリケーション:

  • 携帯機器
  • 薄型製品
  • 電気通信
  • 産業用
  • 医療およびイメージングシステム
  • POLレギュレーション
  • FPGA電源
  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-1.0 Series
Focus New
1.0 3.0 - 22.0 0.6 to 12 SMD (pinless) 11 pad LGA
2 DC/DC, 5.0 W, Single Output RPL-1.0-EVM-1 Series
Focus New
1.0 3.0 - 22.0 0.6 to 12 Open Frame
3 DC/DC, 50.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-10 Series
Focus New
10.0 4.0 - 16.0 0.6 to 5.5 SMD (pinless) 29 pad LGA
4 DC/DC, 50.0 W, Single Output RPL-10-EVM-1 Series
Focus New
10.0 4.0 - 16.0 0.6 to 5.5 Open Frame
5 DC/DC, 100.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-20 Series
Focus New
20.0 4.0 - 16.0 0.6 to 5.5 SMD (pinless) 29 pad LGA
6 DC/DC, 100.0 W, Single Output RPL-20-EVM-1 Series
Focus New
20.0 4.0 - 16.0 0.6 to 5.5 Open Frame
7 DC/DC, 15.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-3.0 Series
Focus
3.0 4.0 - 18.0 0.8 to 5.2 SMD (pinless) 10 pad LGA
8 DC/DC, 15.0 W, Single Output RPL-3.0-EVM-1 Series
Focus
3.0 4.0 - 18.0 1.8 to 5.2 Open Frame
9 DC/DC, 25.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-5.0 Series
Focus New
5.0 2.75 - 17.0 0.6 to 12 SMD (pinless) 24-Pad QFN
10 DC/DC, 25.0 W, Single Output RPL-5.0-EVM-1 Series
Focus New
5.0 2.75 - 17.0 0.6 to 12 Open Frame

RPZ:低入力電圧高電流パワーモジュール

RECOMのRPZモジュールは、コンスタントオンタイム電流制御により動的な負荷過渡現象を超高速に制御するという点で優れています。

RECOMの新しいRPZパワーモジュールRPZ-0.5、RPZ-1.0、RPZ-2.0、RPZ-3.0A、およびRPZ-6.0は、熱強化SMDパッケージを使用した高電力密度のフットプリントで、強制空冷なしで100°C以上の動作温度に対応します。革新的なコンスタントオンタイム制御ループは、内部補償ネットワークによる遅延をなくし、過渡負荷の超高速レギュレーションと最大92%の変換効率を可能にします。

2mm x 2mm QFNパッケージの0.5Aおよび1Aバージョンは、2.3V~5.5Vの入力電圧範囲に対応し、3.3Vまたは5Vの固定電源電圧や単一のリチウムイオンセルを使用できます。出力電圧は、2つの抵抗器を使用して0.6VDC~5.25VDCの範囲で設定できます。

2.5mm x 3.5mm QFNパッケージの2Aおよび3Aバージョンは、2.75V~6Vの入力電圧範囲に対応し、3.3Vまたは5Vの固定電源電圧や単一のリチウムイオンセルを使用できます。出力電圧は、2つの抵抗器を使用して0.6VDC~5.5VDCの範囲で設定できます。

4 x 6 mm QFNパッケージの6Aバージョンは、最大7VDC、最小2.75VDCの入力電圧範囲に対応し、3.3Vまたは5Vの固定電源電圧や単一のリチウムイオンセルまたは6Vバッテリーを使用できます。出力電圧は、2つの抵抗器を使用して0.6VDC~6.65VDCの範囲で設定できます。

RPZシリーズの製品は、パワーインダクタを統合した完全なパワーモジュールで、入出力コンデンサと電圧設定抵抗のみを必要とし、短絡保護、過電流制限、および過熱保護を備えた完全に機能するパワーレギュレータを構成できます。入力の抵抗分割器により、バッテリー駆動の電源を過放電から保護するための低電圧誤作動防止電圧を設定できます。出力の抵抗分割器により、非常に広い範囲で出力電圧を設定できます。イネーブル入力は、電圧供給シーケンシングとシャットダウン時の低消費電力(マイクロアンペア)を可能にします。最先端の統合技術とRECOMの「3Dパワーパッケージング」テクノロジーによって、製造コストを低減しつつ、最適な熱管理と高い電力密度が実現され、非常に手頃な価格で優れた電気的および熱的性能を提供することができます。

主な特徴:

  • 統合されたインダクタと基板に埋め込まれた制御ICによる高度な「3Dパワーパッケージング」コンセプト
  • 革新的なコンスタントオンタイム超高速制御ループトポロジー
  • 周囲温度100°C以上での信頼性の高い高温性能を実現する高度な熱設計
  • 最大6アンペアの定格出力
  • 入力範囲は3.3Vと5Vの両方の電源電圧をカバー
  • 出力電圧は最小0.6Vまで調整可能
  • クラス最高水準の電力密度
  • 電源シーケンシングのためのCTRL入力とPG出力を完備
  • SCP、OLP、OCP、OTP、UVLOで完全に保護
  • クラスAまたはBのEMCに必要な最小限のフィルタリング

アプリケーション:

  • FPGA、ASIC、および高性能マイクロコントローラー
  • 人工知能IC
  • 自動検査装置(ATE)
  • 医療機器および画像機器
  • バッテリー駆動機器
  • 高密度オンボード電源
  • 重量に敏感なアプリケーションおよびポータブルデバイス
  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 2.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-0.5 Series
Focus New
0.5 2.3 - 5.5 0.6 to 5.375 SMD (pinless) 10-Pad QFN
2 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPZ-0.5-EVM-1 Series
Focus New
0.5 2.3 - 5.5 0.6 to 5.375 Open Frame
3 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-1.0 Series
Focus New
1.0 2.3 - 5.5 0.6 to 5.25 SMD (pinless) 10-Pad QFN
4 DC/DC, 5.0 W, Single Output RPZ-1.0-EVM-1 Series
Focus New
1.0 2.3 - 5.5 0.6 to 5.25 Open Frame
5 DC/DC, 10.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-2.0 Series
Focus New
2.0 2.75 - 6.0 0.6 to 5.74 SMD (pinless) 18-Pad QFN
6 DC/DC, 10.0 W, Single Output RPZ-2.0-EVM-1 Series
Focus New
2.0 2.75 - 6.0 0.6 to 5.74 Open Frame
7 DC/DC, 15.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-3.0A Series
Focus New
3.0 2.75 - 6.0 0.6 to 5.5 SMD (pinless) 18-Pad QFN
8 DC/DC, 15.0 W, Single Output RPZ-3.0A-EVM-1 Series
Focus New
3.0 2.75 - 6.0 0.6 to 5.5 Open Frame
9 DC/DC, 30.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-6.0 Series
Focus New
6.0 2.75 - 7.0 0.6 to 6.65 SMD (pinless) 24-Pad QFN
10 DC/DC, 30.0 W, Single Output RPZ-6.0-EVM-1 Series
Focus New
6.0 2.75 - 7.0 0.6 to 6.65 Open Frame

RPM:欧州製の小型薄型DOSA互換コンバータ!

RECOMの革新により低背DC/DCコンバータの電力密度は 新しいレベルへ

RPMパワーモジュールは、設計、試験、製造のすべてがヨーロッパで行われています! RPMシリーズはランドグリッドアレイパッケージのSMDで、入力および出力コンデンサを内蔵しているので、部品の追加なしで動作します。

RPMモジュールは最大99%という非常に高い効率が特長で、低背パッケージはスペースが厳しいアプリケーションに最適です。このモジュールは、市場におけるDOSAフッ プリントで最大の 電力密度を提供する1つで、高さはわずか3.75mmです。1A、2A、3A、6Aのバージョンがあり、 パッケージサイズは統一されています。

6Aモジュールの電力密度は、新しいICや多層基板によって市場の同等品に比べ少なくても50%高くなっています。ボードからの放熱は最適化されており、ディレーティングなしで最大90℃において800W/in3以上を供給できます。PCBのグランドプレーンと金属ケースをともなう6面シールドによって、優れたEMC性能を提供します。

主な特長:

  • 高い電力密度(L×W×H=12.19×12.19×3.75 mm)
  • 広い動作温度範囲:-40℃~107℃、全負荷時
  • 最大効率99%、ヒートシンク不要
  • 6面シールド
  • 放熱およびEMIが向上した25パッドLGAパッケージ
  • 小型互換フットプリント
  • 低背

アプリケーション:

  • 産業
  • ネットワーク
  • ストレージ
  • FPGA
  • バッテリ駆動機器
  • 通信
  • POLアプリケーション

寸法

Low profile DC/DC converter dimensions
Low profile DC/DC converter dimensions - bottom view
の寸法(mm)
  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-1.0 Series
Focus
1.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
2 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-2.0 Series
Focus
2.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
3 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-3.0 Series
Focus
3.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
4 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-6.0 Series
Focus
6.0 4.0 - 15.0 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
5 DC/DC, Single Output RPM-1.0-EVM-1 Series
1.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 Open Frame
6 DC/DC, Single Output RPM-2.0-EVM-1 Series
2.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 Open Frame
7 DC/DC, Single Output RPM-3.0-EVM-1 Series
3.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 Open Frame
8 DC/DC, Single Output RPM-6.0-EVM-1 Series
6.0 4.0 - 15.0 0.9 to 6 Open Frame

RPMB:SMD LGAフットプリントの非絶縁DC/DC入力範囲に最大36Vの入力が含まれた

RPMBシリーズは2Aと3Aを提供する非絶縁DC/DCスイッチングレギュレータ、1〜24V出力調整可能と最大36V入力電圧を備えている

12.19 x12.19 x 3.75mm DOSA互換の放熱強化LGAパッケージ。利用可能プリセット出力は、3.3V(トリミング可能な1〜9V)、5V(トリミング可能な1〜9V)、12V(トリミング可能な9〜24V)または15V(トリミング可能な9〜24V)すべて500mV以下の低ドロップアウト電圧で動作する
  Series Current (A) Vin (V) Trim Pin Output Voltage Adjustment Mounting Type Package Style
1 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMB-2.0 Series
Focus
2.0 4.0 - 36.0, 5.5 - 36.0, 12.8 - 36.0, 16.0 - 36.0 1-9, 9-24 SMD (pinless) 25 pad LGA
2 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMB-3.0 Series
Focus
3.0 4.0 - 36.0, 5.5 - 36.0, 12.8 - 36.0, 16.0 - 36.0 1-9, 9-24 SMD (pinless) 25 pad LGA
3 DC/DC, Single Output RPMB-2.0-EVM-1 Series
2.0 4.0 - 36.0, 5.5 - 36.0, 12.8 - 36.0, 16.0 - 36.0 1-9, 9-24 Open Frame
4 DC/DC, Single Output RPMB-3.0-EVM-1 Series
3.0 4.0 - 36.0, 5.5 - 36.0, 12.8 - 36.0, 16.0 - 36.0 1-9, 9-24 Open Frame

RPMH: 業界初の4.3V〜65V入力非絶縁DC/DCスイッチングレギュレータを表面実装LGAパッケージで提供

RPMH-0.5シリーズは低背DOSA互換LGAパッケージ0.5A非絶縁DC/DCスイッチングレギュレータ、4.3Vから65Vまでの入力範囲を備える

RPMHシリーズは0.5A出力、トリミング可能な固定出力電圧は、3.3V(+10%/-20%)、5V(+10%/-20%)、12V(+10%/-40%)、15V( +10%/-40%)または24V(+17%/-37%)。入力電圧範囲は設定出力電圧より上1V〜1.5Vで最大65V。公称5、12、24、48Vレールで動作するシステムに適する
  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMH-0.5 Series
Focus
0.5 4.3 - 65.0, 6.0 - 65.0, 13.5 - 65.0, 16.5 - 65.0, 25.5 - 65.0 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 SMD (pinless) 25 pad LGA
2 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMH-1.5 Series
Focus
1.5 5.0 - 60.0, 7.0 - 60.0, 14.0 - 60.0, 17.0 - 60.0, 26.0 - 60.0 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 SMD (pinless) 25 pad LGA
3 DC/DC, Single Output RPMH-0.5-EVM-1 Series
0.5 4.3 - 65.0, 6.0 - 65.0, 13.5 - 65.0, 16.5 - 65.0, 25.5 - 65.0 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 Open Frame
4 DC/DC, Single Output RPMH-1.5-EVM-1 Series
1.5 5.0 - 60.0, 7.0 - 60.0, 14.0 - 60.0, 17.0 - 60.0, 26.0 - 60.0 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 Open Frame

お探しのものが見つかりませんでしたか?

お近くの営業拠点

パラメトリックサーチ

キーワード検索

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点