セレクションガイド

This Product Selection Guide represents a variety of our most popular products.

分散型電源アーキテクチャ用モジュール

分散型電源アーキテクチャのコンセプトにより、顧客のエンジニアはパワーコンバータモジュールを使用して、機器の電源構造を柔軟かつ効率的に開発することができます。RECOMは、IoT、インダストリー4.0、スマートホームやスマートビルディング、エネルギーモニタリング、医療、輸送などの現在および将来のアプリケーションに不可欠なAC/DCおよびDC/DCコンバータを進化させました。

革新性

最初のDC/DCコンバータが出荷されて以来、RECOMは革新的な新製品を発表し続け、しばしば業界に新しい基準をもたらしています。過去40年の間に、RECOMは業界で最も急速に成長している標準製品およびカスタム製品の電源メーカーのひとつとなりました。これは、先見性のあるエンジニアと技術営業担当者からなる卓越したグローバルチームと、高品質の製品と迅速な顧客サービスへのコミットメントによるところが大きいのです。

効率性

効率性に関して言えば、私たちの目標はコンバータの高性能だけでなく、顧客のエンジニアがRECOM製品の採用をサポートすることにより業界の期待を超えることです。私たちは、35,000を超える標準製品の中から、ほとんどすべてのアプリケーションに対応するソリューションを提供できることを誇りに思っています。RECOMの標準製品に限らず、姉妹会社のPower Control Systemsを通じてのカスタム設計も可能です。RECOMは、信頼できる流通ネットワークを通じて製品サンプルを迅速に提供することができます。また、知識・経験豊富なサポートエンジニアのチームは、アプリケーションやEMCに関する問題を解決することができます。

信頼性

RECOMは、お客様がアプリケーションにサードパーティ製の電源製品を選択する際に、信頼性が最も重要な要素であることを理解しています。RECOMの製品はすべて、開発時に厳しいEMC試験やHALT(Highly Accelerated Lifetime Testing)などの性能試験を行い、市場に出る前に設計上の弱点を洗い出しています。徹底した開発・試験プロセスにより、大量生産であれ、短納期のオーダーメイドであれ、最長10年の設計保証と最長7年の製品保証を提供することが可能です。RECOMは、国際的な安全機関の認証に裏打ちされた最高の国際基準を満たし続けているのです。

RECOM: 世界的なマニュファクチュア

RECOMのグローバルネットワークは、イタリア、中国、台湾にある自社工場と、アジアとヨーロッパにある多くのサブコントラクタに支えられおり、ローコストの標準製品とカスタム電源ソリューションを迅速かつ効率的に提供可能です。RECOMの製造および物流拠点は、IATF 16949 / ISO 9001の認証を取得しており、最高レベルの品質管理を保証しています。

認証取得製品:

RECOMは、CE、EN、UL、CSA、ENEC、PSEマークなどの製品安全認証を取得し、お客様の国際安全規格の要求に応えています。