RPZ-3.0A-EVM-1 由外部直流电源供电,可提供恒定的输出电压,输出电流最高可达 3 A。可以对 RPZ-3.0A-EVM-1 的所有功能(例如微调、控制、电源良好和感应)进行评估。同样,可以在设计之前对过载或过温条件下的性能轻松进行评估。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPZ-3.0A-EVM-1
重点
| 2.75 - 6 | 0.6 ‐ 5.5 | 开放式 | 3 |
|
| 特性 | RPZ-3.0A-EVM-1 |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 15 |
| 输入电压(V) | 2.75 - 6 |
| 主输出电压(V) | 0.6 ‐ 5.5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 3000 |
| 封装类型 | 开放式 |
| 长度 (mm) | 85 |
| 宽度 (mm) | 55 |
| 高度 (mm) | 6.4 |
| 电流(A) | 3 |
| 微调引脚输出电压调整 | 0.6-5.5 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 包装类型 | 单盒 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPZ-3.0A-EVM-1
重点
| 15 | 5 | 2.75 - 6 |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPZ-3.0A-EVM-1.pdf | Datasheet | |
| RPZ-3.0A-EVM-1_Gerber Files.zip | Gerber File |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPL、RPH 和 RPZ 开关稳压器的评估模块现已上市 | Official Press Release | 2024-5-29 |