RPZ-0.5-EVM-1 系列

  • RPZ-0.5/1.0 降压稳压器模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能

RPZ-0.5/1.0-EVM-1 支持 2.3 V – 5.5 V 的直流输入,可以生成 1.0 V、1.2 V、1.8 V、2.5 V 至 3.3 V 的恒定输出电压。其最大连续输出电流为 1 A。开关频率可在1.8 MHz 至 3 Mhz 范围内进行内部调节。可以轻松评估 RPZ-0.5/1.0 的所有功能(例如输出电压选择、控制、微调和输出感应)。此外,可以在设计之前轻松评估过载或过温条件下的特性。该评估板还包含满足 EMC B 级标准的滤波器元件。器件位置可选,以便根据操作条件和预算进行实验来优化 EMC 性能。

  产品编号 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型 电流(A)
1 RECOM | RPZ-0.5-EVM-1 | DC/DC, 2.5W, Single Output
重点
2.3 - 5.5 0.6 ‐ 5.375 开放式 0.5
特性 RPZ-0.5-EVM-1
Product Category DC/DC
功率(W) 2.5
输入电压(V) 2.3 - 5.5
主输出电压(V) 0.6 ‐ 5.375
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 500
封装类型 开放式
长度 (mm) 85
宽度 (mm) 55
高度 (mm) 6.5
电流(A) 0.5
微调引脚输出电压调整 0.6-5.375
控制引脚功能 使能
包装类型 单盒
  产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
1 RECOM | RPZ-0.5-EVM-1 | DC/DC, 2.5W, Single Output
重点
2.5 5 2.3 - 5.5

文件

标题 类型 日期
RPZ-0.5-EVM-1.pdf Datasheet
RPZ-0.5-EVM-1_Gerber Files.zip Gerber File

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。