RPY-1.5Q 是一款车规级恒流源降压稳压器,专为驱动高功率 LED 设计。一体式电感器的优势在于,完整的 LED 驱动器可以安装在紧凑的 3 mm x 5 mm x 1.6 mm 散热增强型 QFN 封装中,并通过外部感应电阻器设定电流输出,最大电流输出可达 1500 mA。输入电压范围为 4 VDC 至 36 VDC,支持使用 5 V、12 V 或 24 V 电源电压。输出端具有全面保护措施,可以防止连续短路、输入欠压、输出过电流或过温故障。故障指示器可以标记热关断或 LED 开路/短路情况。应用包括可调光 LED 照明、无人机和机器人摄像系统的可见光或红外 LED 照明,或用于测试和测量的精密高电流恒流源。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPY-1.5Q-CT
重点
| 7.5 | 非隔离 | 4 - 36 | 0.8 ‐ 34.8 | QFN |
| ||||||
| 2 |
|
RPY-1.5Q-R
重点
| 7.5 | 非隔离 | 4 - 36 | 0.8 ‐ 34.8 | QFN |
|
| 特性 | RPY-1.5Q |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 7.5 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 4 - 36 |
| 主输出电压(V) | 0.8 ‐ 34.8 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1500 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | QFN |
| 长度 (mm) | 3 |
| 宽度 (mm) | 5 |
| 高度 (mm) | 1.6 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 109 |
| 电流(A) | 1.5 |
| 保护功能 | OCP, OTP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | 0.8-34.8 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 工作模式 | CC, 调光 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPY-1.5Q-CT
重点
| 7.5 | 5 | 4 - 36 | SMD (无引脚) |
| ||
| 2 |
|
RPY-1.5Q-R
重点
| 7.5 | 5 | 4 - 36 | SMD (无引脚) |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPY-1.5Q.pdf | Datasheet | |
| RPY-1.5Q Reliability Test report.pdf | 2025-9-25 | |
| RPY-1.5Q_Layout_EMI_Guidelines.pdf | 2025-9-11 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM DC/DC 电源模块客户如何应对全球半导体短缺现状 | Blog Article | 2023-12-15 |
| Auxiliary Supply For EV Charger / EV Charging Station | Case Study | 2022-12-22 |
| 具有「可湿侧翼封装」的车规级 LED 驱动芯片RPY-1.5Q | Official Press Release | 2022-6-29 |
| DC/DC converters in automotive applications | Blog Article | 2022-6-13 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| AEC-Q100 Compliant Power Converters for Automotive Applications | Youtube Video | 2022-6-17 |