播客

RECOM 的播客功能强大,可以快速传递全面的信息。

ENGLISH ONLY
RACPRO1 系列
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

How to Choose the Right DIN Rail Power Supply: Why the RACPRO1 Series Stands Out

2025-3-18
In this episode, we discuss the features and benefits of DIN rail power supplies, highlighting the standout RACPRO1 series from RECOM. Listen to learn how this innovative...
详情 >
关于 RACPRO1 系列产品和电熔丝的播客
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

工业动力革命:RACPRO1 系列

2025-2-17
深入了解RECOM的RACPRO1 系列产品,该系列是具有高可靠性的三相交流电源和电子断路器(E-Fuse)。该产品专为工业自动化而设计,在效率、可靠性和紧凑型设计方面为行业树立了新标杆。欢迎收听,了解关于这款产品的更多信息。
详情 >
关于 RECOM REM60-W 系列产品的播客
医疗

通过高级医疗认证:REM60-W

2023-9-18
我们最新款具有宽输入电压范围以及 60 W 输出功率的 DC/DC 转换器获得了顶级医疗认证。REM60-W 是一款紧凑型电路板安装解决方案,符合行业标准引脚配置。欢迎收听,了解关于此电源的更多信息,RECOM 专注于为您的产品供电!
详情 >
关于 RECOM RPxx-RAW 系列产品的播客
工业和自动化 / 能源 / 运输 / 铁路

适用于恶劣环境应用的 DC/DC 转换器 – RPxx-RAW

2023-6-22
RPxx-RAW 系列是各种轨道和宽电压范围应用场景中提供隔离和辅助电源的理想选择。该产品系列涵盖三个不同的功率水平,分别是 3 W、6 W 和 10 W。欢迎收听,了解关于这些电源的更多信息,RECOM 专注于为您的产品供电!
详情 >
关于 R-78K 系列和 RSK 产品的播客
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 航空电子和航空航天

新增 K 系列:RECOM 的 R-78K 和 RSK

2023-4-17
R-78K 是 R-78 系列的新扩展,是 LM78 线性稳压器的引脚对引脚替代品。RSK 是一个隔离型 2W DC/DC 稳压转换器,采用 SIP8 封装,具有 5V 输出。欢迎收听,了解关于这些电源的更多信息,RECOM 专注于为您的产品供电!
详情 >
关于 RACM30-K/277 系列产品的播客
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

扩展型号 – RACM30-K

2023-3-20
RACM30-K 从轻负载一直到 30 W,始终保持高效。它还具有优异的环境温度范围。欢迎收听,了解关于这款电源的更多信息,以及它如何为您的产品供电!
详情 >
关于电磁兼容性(EMC)的播客
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

EMC 和 EMI 降低

2023-2-24
了解 EMI 和 EMC 之间的区别,以及为什么了解这两者对于您的电源非常重要。
详情 >
关于 R1M、R2M、R3Mm 和 R5M 系列产品的播客
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输

比典型的 5W 隔离型 DC/DC 转换器尺寸小 5 倍

2023-1-19
这些是非常紧凑的隔离型 DC/DC 转换器,支持宽 4:1 输入电压范围。欢迎收听,了解有关四种不同 RxM 转换器系列的更多信息
详情 >
关于 RPMGQ-20 和 RPMGS-20 系列产品的播客
国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输

大功率 DC/DC 转换器:RPMGS-20 和 RPMGQ-20

2022-12-22
这些开关稳压器可以支持高达 20A 的负载,占地面积为十六分之一块砖和四分之一块砖。欢迎收听,了解关于电压、标准保护以及这些模块如何为您的产品供电的更多信息!
详情 >
关于 RACM130E-K 系列产品的播客
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

RACM130E-K 系列扩大了我们的 AC/DC 产品范围

2022-10-31
RACM130E-K 是一款具有成本效益的电源,占地面积为 2″x4″,可从宽泛的 85-264VAC 输入获得 130W 峰值输出功率。欢迎收听,了解关于此电源的更多信息,RECOM 专注于为您的产品供电!
详情 >
关于 RECOM RMD500-EW 系列产品的播客
电动交通 / 能源 / 运输

我们的电动交通系列 - RMOD500-W

2022-8-30
RMOD500-W 非常适合非公路电动汽车,如建筑或机场车辆。它是一款即插即用型电源,客户只需花费很少的时间和精力即可完成集成。欢迎收听,了解关于这款电源的更多信息,以及它如何为您的产品供电!
详情 >
关于 RECOM RMD500-EW 系列产品的播客
电动交通 / 能源 / 运输

RMD500-EW

2022-7-25
我们第一款专门为铁路应用设计的“即插即用”模块 RMD-500-EW。欢迎收听,了解关于这种新型铁路电源的更多信息。
详情 >
RPX-Q播客
工业和自动化 / 汽车 / 运输

RPX-Q

2022-6-14
了解关于我们的小型汽车级降压转换器 RPX-Q 系列的更多信息。
详情 >
关于定制电源的播客
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

定制

2022-4-27
在本期课程中,您将深入了解我们如何为您的特定应用需求开发定制转换器。
详情 >
关于 RECOM RA3/SMD 系列产品的播客
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信

RA3

2022-2-18
全面了解为栅极驱动器应用开发的 RA3 系列,该系列具有很高的效率,通过国际认证,采用 DIP16 SMD 封装,隔离电容低于 10 pF。
详情 >
关于 RECOM RSH2 系列产品的播客
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 运输

RSH2

2022-1-14
深入了解 SMD DIP14 案例中的 2W DC/DC 转换器 - RSH2 系列。该系列具有 2:1 输入、2 kVDC 或 3 kVDC/1 分钟隔离,并受到完全保护。它是工业系统和控制、物联网和电池供电设备的绝佳选择。
详情 >
关于 RECOM RPX-4.0 系列产品的播客
国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输

RPX-4.0

2021-11-19
了解我们推出的采用 5mm x 5mm x 4.1mm 热增强 QFN 封装的高效 4A DC/DC 转换器。这款降压转换器支持开关控制、电源良好信号和软启动功能。它具有低 EMI 的集成电感器,非常适合工业物联网、工业自动化和便携式设备应用。
详情 >
关于有线转换器的播客
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

有线转换器

2021-9-29
对于大多数应用而言,SMD 模块绝对是一个很好的转换器选项,然而,有时也需要有线转换器。在本期播客中,您将详细了解有线转换器何时是您的设计的最佳解决方案!
详情 >
关于电动汽车充电的播客
电动交通 / 能源 / 运输

电动汽车充电应用

2021-8-24
通过真实的电动汽车充电器应用案例,了解为什么我们的 AC/DC 和 DC/DC 转换器中是一个很好的选择。
详情 >
关于 RAC05-K/PD3/H 系列产品的播客
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 电动交通 / 能源 / 运输

RAC05-K/PD3/H

2021-8-5
了解关于我们的 5W AC/DC 转换器 RAC05-K/PD3/H 的更多信息,该转换器适用于 PD3 和 OVC III 环境。
详情 >
关于 RECOM RPA150E-EW 系列产品的播客
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

RPA150E-EW

2021-6-14
RPA150E-EW 是一款 150 W,八分之一块砖,宽输入 DC/DC 转换器,能够实现 6:1 输入电压范围和 3kVDC 隔离。效率可达 92%,是工业应用的理想选择。
详情 >
关于电源数据表的播客
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

通用术语

2021-4-28
电源数据表中常用术语的速览。
详情 >
RACM1200-V播客
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

RACM1200-V

2021-3-3
了解有关 RACM1200-V 系列的更多信息。它采用 9" x 3.8" x 1.5" 无风扇封装,功率为 1000W,是医疗和工业设备以及机器人的理想选择。
详情 >
封装播客
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

封装

2021-1-26
深入了解为何说封装是转换器中的一项重要功能。(ENGLISH ONLY)
详情 >
3DPP 播客
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

3DPP

2020-12-11
深入了解如何通过热增强方式开发采用 3D 功率封装 (3DPP) 的下一代 DC/DC 开关稳压器。(ENGLISH ONLY)
详情 >
R05CT05S 播客
医疗 / 国防和海事 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源

RxxCTxxS

2020-11-10
全面了解我们独特的新型高隔离型 DC/DC 转换器 RxxCTxxS。它具有极高的性价比,采用 SOIC16 封装,提供卓越的隔离性能。(ENGLISH ONLY)
详情 >
RACM230-G与RACM550-G 播客
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

RACM230-G 与 RACM550-G

2020-10-22
RACM230 和 RACM550 都是高效的基板冷却型 AC/DC 电源,设计极其紧凑,专为医疗、工业和工业物联网应用而开发。(ENGLISH ONLY)
详情 >
RS12-Z 播客
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

RS12-Z

2020-9-1
深入了解我们的 RS12-Z 系列 - 采用 SIP8 封装,功能强大的 DC/DC 转换器。(ENGLISH ONLY)
详情 >
RACM60-K 播客
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

RACM60-K

2020-7-20
深入了解我们 RACM 家族的新成员!RACM60-K。一款安装于 2"" x 3"" 机箱中的 60W 开放框架式 AC/DC 转换器。非常适合工业物联网和医疗应用。(ENGLISH ONLY)
详情 >
Hidden Value of Modules 播客
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

电源模块的隐藏价值

2020-6-4
本期介绍了AC/DC 和 DC/DC模块化电源解决方案与分离式方案相比在应用中的优势。(ENGLISH ONLY)
详情 >
隔离 播客
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

隔离

2020-4-21
本期课程旨在快速学习隔离相关知识。课程内容涵盖了各种类型的隔离以及应用场景。(ENGLISH ONLY)
详情 >
RACM 系列 播客
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

医疗级 AC/DC 转换器 - RACM 系列

2020-4-3
详细了解 RACM 系列,其功率范围为 18 W 到 550 W,尺寸紧凑,并已获得医疗认证。(ENGLISH ONLY)
详情 >
REM 系列 播客
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

医疗级 DC/DC 转换器 - REM 系列

2020-2-17
1 W-30 W 医疗级 DC/DC 转换器简介。(ENGLISH ONLY)
详情 >
RHV2 RHV3 播客
工业和自动化 / 能源

RHV2、RHV3

2020-1-14
详细了解我们的 RHV2 和 RHV3、2 W 和 3 W DC/DC 转换器,这些转换器采用 SIP16 封装,能够隔离 20kVDC。(ENGLISH ONLY)
详情 >
RPX-2.5 播客
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

RPX-2.5

2020-1-9
了解我们的高效 DC/DC 转换器,该转换器可在 4.5mm x 4mm x 2mm 的微小封装中提供高功率密度。(ENGLISH ONLY)
详情 >
R-78HE 播客
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

R-78HE

2020-1-7
高效开关调节器的最新成员 - R-78HE 系列。该系列专门为工业 48V 电池供电应用开发。(ENGLISH ONLY)
详情 >
RBB 播客
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

RBB

2019-12-27
我们的 10W DC/DC 降压-升压转换器效率可达 95%!(ENGLISH ONLY)
详情 >
RPM 播客
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

RPM

2019-12-23
我们的 99% 高效开关稳压器概述 - RPM 系列。(ENGLISH ONLY)
详情 >
RFxx 播客
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

RFxx

2019-12-19
我们极具成本效益、免关税的 1 W DC/DC 转换器 - RFxx 系列汇总。(ENGLISH ONLY)
详情 >
RAC04-K/277 播客
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 电动交通 / 能源

RAC04-K/277

2019-12-16
我们的 4 W AC/DC 转换器(可实现 305 VAC)的速览。(ENGLISH ONLY)
详情 >