팟캐스트

RECOM's Powerful Podcast has quick but thorough information
RACPRO1 시리즈
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

How to Choose the Right DIN Rail Power Supply: Why the RACPRO1 Series Stands Out

2025. 3. 18
In this episode, we discuss the features and benefits of DIN rail power supplies, highlighting the standout RACPRO1 series from RECOM. Listen to learn how this innovative...
More >
RACPRO1 시리즈와 E-퓨즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

Revolutionizing Industrial Power: the RACPRO1 Series

2025. 2. 17
Dive into RECOM’s game-changing RACPRO1 series, featuring high-reliability 3-phase AC power supplies and electronic fuses (E-Fuse). Designed for industrial automation, this...
More >
RECOM REM60-W 시리즈에 관한 팟캐스트
의료

High-grade Medical Certifications: the REM60-W

2023. 9. 18
Our newest 60W output power source from a wide-input DC/DC converter boasts top-tier medical certifications. The REM60-W is a compact board-mount solution adheres to...
More >
RECOM RPxx-RAW 시리즈에 관한 팟캐스트
산업 및 자동화 / 에너지 / 운송 / 철도

DC/DCs for Harsh Environment Applications – The RPxx-RAW

2023. 6. 22
RPxx-RAW series is an ideal choice for providing isolated and auxiliary power in various rail and wide voltage range scenarios. The three different power levels of this part...
More >
R-78K 시리즈와 RSK에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 인프라 / 항공전자 및 우주

The New K’s - RECOM’s R-78K and RSK

2023. 4. 17
The R-78K is a new riff on the R-78 series and a pin for pin replacement of LM78 linear regulators. The RSK is an isolated 2W DC/DC regulated converter with a 5V output in an...
More >
RACM30-K/277 시리즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 의료

The Extended Addition – The RACM30-K

2023. 3. 20
The RACM30-K is highly efficient from light loads all the way up to 30W. It also has an excellent ambient temperature range. Listen to learn more about this power supply and...
More >
EMC에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

The Lowdown on EMC and EMI

2023. 2. 24
Learn about the difference between EMI and EMC, and why it’s important to understand the two regarding your power supplies.
More >
R1M, R2M, R3Mm 및 R5M 시리즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 항공전자 및 우주

5 Times Smaller than a typical 5W Isolated DC/DC Converter

2023. 1. 19
These are very compact, isolated DC/DC converters which support a wide 4:1 input voltage range. Listen to learn more about the four different RxM converter family.
More >
RPMGQ-20 및 RPMGS-20 시리즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 항공전자 및 우주

High Power DC/DC Converters - The RPMGS-20 and RPMGQ-20 Series

2022. 12. 22
These switching regulators can support loads up to 20A with a sixteen brick footprint and a quarter brick footprint. Listen to learn more about the voltages, standard...
More >
RACM130E-K 시리즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 의료

Expanding our AC/DC Range - The RACM130E-K Series

2022. 10. 31
The RACM130E-K is a cost effective power supply in a 2″x4″ footprint available with 130W peak output power from a wide 85-264VAC input. Listen to learn more about this power...
More >
RECOM RMD500-EW 시리즈에 관한 팟캐스트
에너지 / 운송 / 전기차 모빌리티

Our E-Mobility Line - The RMOD500-W

2022. 8. 30
The RMOD500-W is perfect for off-highway EV such as construction or airport vehicles. It is even a plug & play power supply, allowing customers to integrate with little time...
More >
RECOM RMD500-EW 시리즈에 관한 팟캐스트
에너지 / 운송 / 전기차 모빌리티

RMD500-EW

2022. 7. 25
Our first “plug and play” module specifically designed for railway applications, the RMD-500-EW. Listen to learn more about this new railway power supply.
More >
RPX-Q 팟캐스트
산업 및 자동화 / 운송 / 자동차

RPX-Q

2022. 6. 14
Learn more about our tiny, automotive-grade buck converter, the RPX-Q series.
More >
맞춤형 전원 공급장치에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

Customization

2022. 4. 27
Learn more about how we are able to develop customized converters for your specific application needs in this episode.
More >
RECOM RA3/SMD 시리즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화

RA3

2022. 2. 18
Learn all about the RA3 series developed for gate driver applications, with great efficiency, internationally certified and under 10pF isolation capacitance in a DIP16 SMD...
More >
RECOM RSH2 시리즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 운송 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명

RSH2

2022. 1. 14
Learn more about our 2W DC/DC converter in an SMD DIP14 case - the RSH2 series. It has a 2:1 input, 2kVDC or 3kVDC/1min isolation and is fully protected. It’s a great option...
More >
RECOM RPX-4.0 시리즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 항공전자 및 우주

RPX-4.0

2021. 11. 19
Learn about our highly efficient 4A DC/DC converter in a 5mm x 5mm x 4.1mm thermally enhanced QFN package. This buck converter features an on-off control, power good signal...
More >
유선 컨버터에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 철도 / 항공전자 및 우주

Wired Converters

2021. 9. 29
SMD modules are definitely a great converter option for most applications, however, sometimes what is required is a wired converter. Learn more about when wired converters...
More >
EV 충전에 관한 팟캐스트
에너지 / 운송 / 전기차 모빌리티

EV Charging Application

2021. 8. 24
Learn all about why our AC/DC and DC/DC converters are a great option in this real-life example of an EV charger application.
More >
RAC05-K/PD3/H 시리즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 운송 / 인프라 / 전기차 모빌리티

RAC05-K/PD3/H

2021. 8. 5
Learn more about our 5W AC/DC converter, the RAC05-K/PD3/H that is rated for both PD3 and OVCIII environments.
More >
RECOM RPA150E-EW 시리즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

RPA150E-EW

2021. 6. 14
The RPA150E-EW is a 150W eighth-brick wide-input DC/DC converter that is capable of 6:1 input voltage range and 3kVDC isolation. It has 92% efficiency and is ideal for...
More >
전원 공급장치 데이터시트에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

Common Terminology

2021. 4. 28
A quick breakdown of the common terminology used on power supply datasheets.
More >
RACM1200-V 시리즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 의료

RACM1200-V

2021. 3. 3
Learn more about the RACM1200-V series. It offers 1000W in a fanless 9” x 3.8” x 1.5” enclosed package and is ideal for medical and industrial equipment, as well as robotics.
More >
포팅에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

Potting

2021. 1. 26
Learn more about why potting is an important feature in converters.
More >
3DPP 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

3DPP

2020. 12. 11
Learn more about our thermally enhanced way of developing our next-gen DC/DC switching regulators with 3D power packing (3DPP).
More >
R05CT05S 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 의료 / 전기차 모빌리티

RxxCTxxS

2020. 11. 10
Learn all about our unique new DC/DC converter with high-isolation– the RxxCTxxS. It is extremely cost-effective while providing exceptional isolation in a SOIC16 package.
More >
RECOM RACM230-G 및 RACM550-G에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 의료

RACM230-G, RACM550-G

2020. 10. 22
The RACM230 & RACM550 are both highly efficient, baseplate-cooled in extremely compact design AC/DC power supplies developed for medical, industrial and IIoT applications.
More >
RS12-Z 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지

RS12-Z

2020. 9. 1
Learn more about our RS12-Z series - a powerful DC/DC converter in a SIP8 package.
More >
RACM60-K 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 의료

RACM60-K

2020. 7. 20
Learn more about our newest addition to our RACM family! The RACM60-K. A 60W, open-frame AC/DC converter in a 2” x 3” case. Ideal for IIoT and medical applications.
More >
모듈의 숨은 가치 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 철도 / 항공전자 및 우주

Hidden Value of Modules

2020. 6. 4
The episode covers the benefits of AC/DC & DC/DC modular solutions versus discrete solutions in your applications.
More >
절연 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

Isolation

2020. 4. 21
This episode is a quick study in isolation. It covers the various types of isolation and what applications they are required in.
More >
RACM 시리즈 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 의료

Medical-Grade AC/DC Converters - RACM Series

2020. 4. 3
Learn more about our RACM series which ranges in 18W up to 550W, is compactly sized and medically certified.
More >
REM 시리즈 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 의료

Medical Grade DC/DC Converters - REM Series

2020. 2. 17
A brief overview of our 1W-30W DC/DC medical-grade converters.
More >
RHV2 및 RHV3 팟캐스트
산업 및 자동화 / 에너지

RHV2, RHV3

2020. 1. 14
Learn more about our RHV2 & RHV3, 2W & 3W DC/DC converters capable of 20kVDC isolation in a SIP16 case.
More >
RPX-2.5 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 철도 / 항공전자 및 우주

RPX-2.5

2020. 1. 9
Learn about our highly efficient DC/DC converter that provides high power density in a tiny 4.5mm x 4mm x 2mm package.
More >
R-78HE 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 철도 / 항공전자 및 우주

R-78HE

2020. 1. 7
The newest member of our high efficient switching regulator - the R-78HE series. It was specifically developed for industrial 48V battery-powered applications.
More >
RBB 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

RBB

2019. 12. 27
An insight to our 10W DC/DC buck-boost converter with 95% efficiency!
More >
RPM 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 철도 / 항공전자 및 우주

RPM

2019. 12. 23
An outline of our 99% efficient switching regulator – the RPM series.
More >
RFxx팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 철도 / 항공전자 및 우주

RFxx

2019. 12. 19
A summary of our extremely cost-effective, tariff-exempt 1W DC/DC converters - The RFxx series.
More >
RAC04-K/277 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 전기차 모빌리티

RAC04-K/277

2019. 12. 16
A quick overview of our 4W AC/DC converter capable of 305VAC.
More >