电涌保护器

针对需要符合RIA12和NF F 01-150过电压瞬变规范的铁路应用,RECOM开发了一系列PCB安装的电涌保护模块。RSPxxx-168系列应在EMI滤波器之前插入,这样滤波器器件和DC/DC转换器才能免于高能量的过电压浪涌的影响。

模块共有三种版本,分别为20W、150W或300W的连续额定功率。电涌保护器的输出跟踪40至165VDC (直通)范围内的电源电压,但是即使电源电压激增至385VDC,也能将输出电压钳制在168VDC。因此,RSPxxx-168模块会将所有过电压钳位在一个安全值以保护电源模块。根据RIA12规定,DC/DC模块应在输入浪涌期间保持工作。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
1 DC/DC, THT RSPxxx-168 Series
20.0, 150.0, 300.0 40.0 - 160.0 168 THT DIP24, 1.6"x1"

……找不到您需要的产品?

使用我们的参数查询或者寻求地区销售人员来帮助您吧。

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。