RPL-10/20-EVM-1 支持 2.7 V – 16 V 的直流输入,可以生成 1.0 V、1.2 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V 及 5 V 的恒定输出电压。其最大连续输出电流为 10 A/15 A*。开关频率可在 PSM 模式或 FCCM 模式下设置为 600 kHz、800 kHz 和 1000 kHz。(*有关负载信息,请参见 RPL10/20 模块的降额曲线图)。可以轻松评估 RPL-10/20 的所有功能,例如输出电压选择、模式/频率选择、控制、电源良好、软启动时间、过电流保护 (OCP)、欠压锁定 (UVLO)、微调和输出感应。此外,可以在设计之前轻松评估过载或过温条件下的特性。该评估板还包含满足 EMC B 级标准的滤波器元件。器件位置可选,以便根据操作条件和预算进行实验来优化 EMC 性能。
产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RPL-10-EVM-1
重点
| 4 - 16 | 0.6 ‐ 5.5 | 开放式 | 10 |
|
特性 | RPL-10-EVM-1 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 50 |
输入电压(V) | 4 - 16 |
主输出电压(V) | 0.6 ‐ 5.5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 10000 |
封装类型 | 开放式 |
长度 (mm) | 120 |
宽度 (mm) | 75 |
高度 (mm) | 25 |
电流(A) | 10 |
微调引脚输出电压调整 | 0.6-5.5 |
控制引脚功能 | 使能 |
包装类型 | 单盒 |
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RPL-10-EVM-1
重点
| 50 | 5 | 4 - 16 |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RPL-10-EVM-1.pdf | Datasheet | |
RPL-10-EVM-1_Gerber Files.zip | Gerber File |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Official Press Release | 2024-5-29 |