DC/DC-Wandler für Schienenfahrzeug-/Streckenausrüstung

In den vergangenen Jahren hat RECOM sein Sortiment an EN50155-zertifizierten Bauteilen deutlich erweitert und stellt nun eine breite Auswahl an AC/DC- und DC/DC-Wandlern für Schienenfahrzeug-/Streckenausrüstung bereit. Dank der Übernahme des italienischen Stromversorgungsspezialisten RECOM Power Systems kann RECOM nun auch kundenspezifische Stromversorgungen bis 18kW anbieten.

DC/DC-Wandler

RECOM hat über die Jahre sein Portfolio an DC/DC Wandlern für die Bahntechnik im Leistungsbereich von 8W bis 240W stark erweitert und kann nun das größte Angebot an EN50155 zertifizierten Produkten aufweisen. Die Bahntechnik-zertifizierten Serien in kompakten Gehäusen zeichnen sich durch eine äußerst hohe Leistungsdichte von bis zu 4,5W/cm3 aus und liefern bis zu 240W Leistung. Für ein überlegenes thermisches Verhalten verfügt das RECOM Portfolio auch über Serien wie den 12W RP12-AR, 20W RPA20-AW und 30W RPA30-AW in einem 1”x1” Gehäuse und den 60W RPA60-FW in einem 2”x1” Gehäuse.

Die regulierten DC/DC Wandler mit weitem 4:1 Eingangsspannungsbereich wurden speziell für anspruchsvolle Bahntechnikanwendungen konzipiert. Die Serien RPA100H-RUW und RPA200H-RUW bieten sogar einen besonders weiten 10:1 Eingangsspannungsbereich und decken so alle nominalen Eingangsspannungen von 24VDC bis 110VDC mit nur einem Produkt ab. Alle Serien sind EN50155 zertifiziert und wurden für den Einsatz in rauer Umgebung oder in Schienenfahrzeugen konzipiert. Auch sind sie aufgrund ihrer UL/cUL60950 Zertifizierung eine sichere Wahl für Industrie und Telekommunikationsapplikationen.

RECOM verfügt auch über Evaluierungsplatinen für DC/DC-Wandler bis 240W. Sie sind entweder in Hochspannungs- (-1) oder Hochstrom (-2) -Layouts erhältlich und enthalten einen RIA12-Überspannungsstopper.
R-REF04-RIA12
  • Eingangsspannung von 9 bis 160VDC
  • 8 bis 240 Watt Leistung
  • EN50155 zertifiziert*
  • UL/IEC/EN60950 zertifiziert & CE gekennzeichnet
  • UL Component Recognised
  • Wirkungsgrad bis zu 93%
  • Temperaturbereich von -45°C bis +97°C
  • DIP24/SMD, 1”x1”, 2”x1”, 1/4 Brick und 1/2 Brick
Stromversorgungen für Datenkommunikation im Eisenbahnwesen
Die RSPxxx-168 wurden für den Schutz vor Surge-Pulsen entwickelt, um Bahntechnik-Wandler vor übermäßigen Spannungsspitzen von bis zu 385VDC zu schützen. Neben den 3,3V, 5V, 12V, und 15V single Ausgängen sind auch ±12V und ±15V dual Ausgänge erhältlich. Die Control Pin Logik kann positiv oder negativ gewählt werden. Mit Wirkungsgraden von bis zu 93% genügt in der Regel die Kühlung durch natürliche Konvektion, bei Bedarf sind die Module aber auch mit vormontiertem Kühlkörper erhältlich. Alle Module sind mit der bei RECOM üblichen 3-jährigen Gewährleistung ausgestattet.
Für DC/DC-Anwendungen im Bahnbereich mit höherer Leistung bietet die RECOM-Baureihe RMD eine Ausgangsleistung von 40W bis 500W bei nominal 24V, 36V, 48V, 72V oder 110V. Sie verfügt über fünf Eingangsspannungsbereiche, die den Bereich von 14,4V bis 170V DC abdecken. Das hocheffiziente Design ist typgeprüft gemäß Eisenbahnnorm EN 50155.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, 150 W, Single Output, Chassis mounting RMD150-UW Series
Fokus
150 14.4 - 154 Single 19.2 to 25.2 Chassis mounting
2 DC/DC, 300 W, Single Output, Chassis mounting RMD300-UW Series
Fokus
300 14.4 - 170 Single 19.2 to 25.2, 88 to 115.5 Chassis mounting
3 DC/DC, 500 W, Single Output, Chassis mounting RMD500-EW Series
Fokus
500 43.2 - 170 Single 19.2 to 25.2, 9.6 to 12.6 Chassis mounting
4 DC/DC, 3 W, THT RP03-RAW Series
Fokus
3 36 - 160 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT
5 DC/DC, 6 W, THT RP06-RAW Series
Fokus
6 36 - 160 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT
6 DC/DC, 8 W RP08-AW Series
Fokus
8 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD
7 DC/DC, 10 W, THT RP10-RAW Series
Fokus
10 36 - 160 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.49 to 5.51, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT
8 DC/DC, 40 W, Single Output, THT RP40Q-RUW Series
Fokus Neu
40 14 - 160 Single 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT
9 DC/DC, 60 W, Single Output, THT RP60Q-RUW Series
Fokus Neu
60 14 - 160 Single 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT
10 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150E-EW Series
Fokus
150 9 - 60 Single 19.2 to 28.8, 38.4 to 57.6, 9.6 to 14.4 THT
11 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150Q-RUW Series
Fokus
150 14.4 - 170 Single 19.2 to 28.32, 43.2 to 59.4, 9.6 to 13.2 THT
12 DC/DC, 20 W, THT RPA20-AW Series
Fokus
20 9 - 36 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT
13 DC/DC, 20 W, THT RPA20-FR Series
Fokus Neu
20 36 - 160 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, 4.59 to 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 THT
14 DC/DC, 30 W, THT RPA30-AW Series
Fokus
30 9 - 36 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT
15 DC/DC, 40 W, THT RPA40-FR Series
Fokus
40 36 - 160 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.49 to 5.51, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT
16 DC/DC, 60 W, Single Output, THT RPA60-FW Series
Fokus
60 9 - 36 Single 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 THT
17 DC/DC, 40 W, Single Output, Chassis mounting RMD40-UW Series
Coming Soon
40 14.4 - 154 Single 21.6 to 26.4 Chassis mounting
18 DC/DC, 75 W, Single Output, Chassis mounting RMD75-UW Series
Coming Soon
75 14.4 - 170 Single 21.6 to 26.4 Chassis mounting
19 DC/DC, Single Output, THT RP100H-RW Series
100, 101 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 Single 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT
20 DC/DC, 12 W, THT RP12-AR Series
12 36 - 160 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT
21 DC/DC, Single Output, THT RP120Q-RW Series
120, 130, 132 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 Single 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT
22 DC/DC, Single Output, THT RP180H-RW Series
140 - 182 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 Single 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT
23 DC/DC, 20 W, THT RP20-FR Series
20 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT
24 DC/DC, Single Output, THT RP240H-RW Series
177.5 - 240 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 Single 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT
25 DC/DC, 40 W, THT RP40-FR Series
40 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT
26 DC/DC, Single Output, THT RP75H-RW Series
75, 77 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 Single 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT
27 DC/DC, Single Output, THT RP90Q-RW Series
82.5 - 90 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 Single 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT
28 DC/DC, 100 W, Single Output, THT RPA100H-RUW Series
100 16.5 - 140 Single 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 9.6 to 13.2 THT
29 DC/DC, 200 W, Single Output, THT RPA200H-RUW Series
200 16.5 - 140 Single 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 9.6 to 13.2 THT
30 DC/DC, THT RSPxxx-168 Series
20, 150, 300 40 - 160 168 THT
*RP08-AW, RP12-AR, RP20-FR, RPA20-AW, RPA30-AW, RP40-FR, RPA40-FR, RP40Q-RUW, RP60Q-RUW, RPA60-FW, RP75H-RW, RP90Q-RW, RP100H-RW, RP120Q-RW, RP180H-RW, RP240H-RW
Bahntechnik Plug & Play DC/DC - RMD Familie Bild

Bahntechnik Plug & Play DC/DC - RMD Familie

AC/DC-Wandler

Stromversorgungslösungen für Hybridlokomotiven
RECOM bietet Batterieladegeräte mit Drehstromeingang und aktiver Blindleistungskorrektur an, die den Eisenbahnnormen entsprechen. Es gibt sie mit den Leistungswerten 3,2kW (Baureihe RMOC3200) und 5kW (Baureihe RMOC5000), die bis zu 20kW kaskadiert werden können. Die Baureihe RMOC3200 arbeitet auch mit DC-Eingangsspannungen bis zu 800V. Die Ausgangsspannungen beider Baureihen gibt es von 24V bis 110V Nennspannung (und alle Werte dazwischen wie 36/48/72/96V).
Serie Typ Beschreibung
RMOC3200
RMOC3200
Cascadable Battery charger Power 3200W, Vin 400V3AC or 700VDC, Vout 24-110V
RMOC5000
RMOC5000
Cascadable Battery charger Output Power 5kW, Vin 360-440VAC 3 Phases 3 wires RST, Vout 39.5-58VDC
SA3206
SA3206
Neu
Battery Charger 3,2kW temperature regulated Battery Charging for Railway Applications
SA500
SA500
Neu
Battery charger 500W AC/DC or UPS PSU for Railway Applications

DC/AC-Wandler

Für Bahnanwendungen umfasst die RECOM-Baureihe ID250 modulare DC/AC-Wechselrichter mit 24V, 48V, 72V oder 110V DC Nenneingangsspannung. Der Ausgang liefert Einphasen-Wechselstrom mit 200-240V oder 50-156V bei der Ausführung mit 48V-Eingang. Die Baureihe hat die Zulassung für Bahnwendungen und wird gewöhnlich eingesetzt, um Strom für Passagier-Steckdosen oder Fahrer-Bedienpulte bereitzustellen.
Serie Typ Beschreibung
IA6000
IA6000
Neu
Inverters 6kW 3AC inverter for traction line input 750V
IA750
IA750
Neu
Inverter 750W DC/1AC Inverter for Railway Applications
IAC1300
IAC1300
Neu
Inverter 1300W DC/3AC Inverter for Railway Applications
IAC1500
IAC1500
Neu
Inverter 1500W DC/1AC Inverter for Railway Applications
IAC260
IAC260
Neu
Inverter 220W DC/1AC Inverter for Railway Applications in IP65
IAC3000
IAC3000
Neu
Inverter 3000W DC/3AC Inverter for Railway Applications
ID250
ID250
Railway Inverter Power 240W, Vin 24-48-72-110VDC, Vout 48VDC: 50-156VAC / 24-72-110VDC: 200-240VAC
ID3300
Neu
Inverter 3000W DC/3AC Inverter for Railway Applications
SD30000
SD30000
Neu
Inverters 30kW DC/DC Power Supply Unit with HV-Output up to 920V

Wofür werden DC/DC-Wandler im Bereich Schienenfahrzeug-/Streckenausrüstung eingesetzt?

DC/DC-Wandler werden in Bahnumgebungen benötigt, um Gleichstrom-Batteriespannungen in eine niedrigere Spannung umzuwandeln, die in einer Vielzahl von Steuer- und Energieschaltungen genutzt werden kann. Schienenfahrzeuge verwenden ein Gleichstromverteilungssystem, sodass bei einem Generatorausfall Batterien zur Aufrechterhaltung der elektrischen Energie eingesetzt werden können. Diese Wandler müssen gemäß EN 50155 konstruiert sein, um sicherzustellen, dass ihre Funktion nicht durch raue Umgebungsbedingungen beeinträchtigt wird.

Die wichtigsten Anwendungsbereiche sind:
  • Schienenfahrzeuge
  • Bord- und Schienenanwendungen
  • Industrieanwendungen
  • Batteriebetriebene Hochspannungs-Anwendungen
  • Verteilte Stromversorgungsarchitekture
Speziell für Bahn- und Mobilitätsanwendungen konstruiert

Die raue Schienenumgebung

Hitze, Frost, Vibration, mechanische Einwirkungen – all das kann die Elektronik schwer beschädigen. DC/DC-Wandler sind in der Bahntechnik extrem rauen Bedingungen ausgesetzt und müssen über ihre gesamte Nutzungsdauer ordnungsgemäß und zuverlässig funktionieren. Ingenieure wählen daher DC/DC-Wandler, die diesen außergewöhnlichen Bedingungen standhalten können und für Bahnanwendungen zertifiziert sind.

EN 50155 - Elektronische Ausrüstung auf Schienenfahrzeugen

Die Norm EN50155 (Bahnanwendungen - Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen) enthält genau definierte Anforderungen an Informationssysteme und elektronische Komponenten, die in der Bahntechnik eingesetzt werden dürfen. Dies gilt auch für DC/DC-Wandler, die unter extremen Bedingungen wie Hitze, Kälte, Erschütterungen und Vibration über viele Jahre hinweg als zuverlässige Stromversorgungen funktionieren müssen.

EN50155 ist ein Leistungsstandard für elektronische Ausrüstungen in Schienenfahrzeugen (im Grunde alle Schienenfahrzeuge, die sich bewegen, einschließlich Lokomotiven, Personenwaggons, Stadtbahnen und Güterzüge). Er legt Mindestanforderungen für den Eingangsspannungsbereich, die elektrische Isolierung, die Betriebstemperatur, die Toleranz gegenüber Erschütterungen, Vibration und Feuchtigkeit, die erforderliche EMV und Zuverlässigkeit der Geräte sowie die erwartete Lebensdauer fest. Bei elektronische Ausrüstungen für Schienenfahrzeuge wird eine sehr lange Lebensdauer von bis zu 20 Jahren vorausgesetzt. Die Prüfung der Toleranz gegenüber den Umgebungsbedingungen sollte daher äußerst gründlich sein. Neben den üblichen Betriebstemperaturtests sind zusätzliche Temperaturwechsel-, Trockenhitze- und Feuchtwärmeprüfungen vorgeschrieben. Nur ein vollständig vergossener oder abgedichteter DC/DC-Wandler kann diese Anforderungen erfüllen.

Extreme Temperaturen

Im Sommer können die Temperaturen auf +60°C oder mehr steigen, im Winter sind bis zu -30°C oder weniger möglich. Wandler, die in Schienenfahrzeugen eingesetzt werden, sind starken Vibrationen ausgesetzt. All das bringt herkömmliche DC/DC-Wandler an ihre Grenzen. Die neue Norm EN50155 legt sechs verschiedene Betriebstemperaturbereiche fest und umfasst auch die Prüfung der Betriebstemperaturen und der erweiterten Temperaturgrenzen beim Anfahren.

Erschütterungen, Vibration und Schmutz

Tabelle mit Anforderungsklassen je Komponententyp
In Triebwagen und Lokomotiven eingebaute Komponenten sind erheblichen Vibrationen und anderen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Beim Rangieren ist eine Beschleunigung von bis zu 5G nicht selten. Ein noch größeres Problem ist die konstante Vibrationsbelastung während der Fahrt, die zu mechanischer Ermüdung und damit zum Versagen der Module führen kann. Um solche Ausfälle zu vermeiden, wurde die Norm EN 61373 erarbeitet, die Mindestwerte für die Vibrations- und Stoßfestigkeit von Stromversorgungen in Bahnanwendungen festlegt.

Bei der Prüfung von Vibrationen, Stößen und Erschütterungen ist es wichtig, den Standort der Endausrüstung zu berücksichtigen - ob sie also im Führerhaus, in den Personenwaggons oder noch exponierter an Fahrwerken oder Drehgestellen montiert ist. Da DC/DC-Wandler hauptsächlich in Lokomotiven installiert werden, müssen sie normalerweise den Anforderungen der Klasse 1B entsprechen.

Feuchtigkeit

EN 50155 gibt hier allgemeine Richtlinien vor: relative Luftfeuchtigkeit von durchschnittlich 75%, gefolgt von 30 aufeinanderfolgenden Tagen mit 95% relativer Luftfeuchtigkeit. Für die elektronische Ausrüstung bedeutet dies in den meisten Fällen, dass ein wasserdichtes Gehäuse oder lackierte Baugruppen erforderlich sind.

Strenge EMV-Anforderungen

Bahnelektronik muss auch in extrem ungünstigen elektromagnetischen Umgebungen einwandfrei funktionieren. Denn zum einen ist sie starken Magnetfeldern ausgesetzt, die von Elektromotoren und Transformatoren erzeugt werden, zum anderen muss sie den von den Stromabnehmern ausgehenden Störungen standhalten. Zudem gibt es zahlreiche Störquellen wie Mobiltelefone und Laptops, die von Passagieren mit an Bord gebracht werden. Keine dieser Störquellen darf in irgendeiner Weise die Funktion hochempfindlicher Komponenten wie Antriebsbaugruppen, Motorsteuereinheiten und Anzeigen beeinträchtigen.

Um dies zu gewährleisten, verweist EN 50155 wiederholt auf die Ergänzungsnorm EN 50121-3-2 „Bahnanwendungen - Elektromagnetische Verträglichkeit - Schienenfahrzeuge - Geräte“, die klare Grenzwerte für gestrahlte und leitungsgeführte Störungen sowie strenge Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit gegen Überspannung und Transienten festlegt. Um diese EMV-Anforderungen zu erfüllen, ist ein EMV-Filter erforderlich. Dieser absorbiert alle leitungsgebundenen Emissionen und schützt den DC/DC-Wandler.

Was ist bei der Auswahl eines DC/DC-Wandlers für Bahnanwendungen zu berücksichtigen?

Eingangsspannungsbereich

Im Bahnbereich wird traditionell eine große Anzahl unterschiedlicher Versorgungsspannungen eingesetzt. Die gebräuchlichsten Nennspannungen sind 24VDC, 48VDC, 72VDC, 96VDC und 110VDC. Die neueste Ausgabe von EN50155 definiert sieben verschiedene standardisierte Gleichspannungen, wobei 110VDC die am häufigsten in Zügen verwendete ist. Bei Stadtbahnen, Straßenbahnen und Oberleitungsbussen kommen meist 24V- bis 48V-Schienen zum Einsatz. Um die Anforderungen an die Nenneingangsspannungen zu erfüllen, entscheiden sich die Entwickler von Bahnanwendungen für 4:1-Wandler wie die Serien RP20-FR und RP40-FR von RECOM. Diese decken den gesamten Nenneingangsspannungsbereich mit nur 3 verschiedenen Wandlermodellen ab.

Nominal
Input Voltage
EN50155 RECOM
RPxx-FR Serie
Input Range Min. Input (0,1s) Max. Input (1s) Input Range Min. Input Max. Input (1s)
24V 16.8-30V 14.4V 33.6V 9-36V 9V 50V
48V 33.6-60V 28.8V 67.2V 18-75V 18V 100V
72V 50.4-90V 43.2V 100.8V 43-160V 43V 170V
96V 67.2-120V 57.6V 134.4V 43-160V 43V 170V
110V 77-137.5V 66V 154V 43-160V 43V 170V

Abb.: EN50155-zertifizierte DC/DC-Wandler müssen starke Eingangsspannungsschwankungen tolerieren. Die RPxx-FR Serie von RECOM deckt den gesamten Bereich von 24 bis 110 V mit drei Wandlertypen ab. Der RPA100H und der RPA200H decken den gesamten Spannungsbereich sogar mit nur einem Modul ab.

EN50155 legt fest, dass die Nenneingangsspannung zwischen dem 0,7- und 1,25-fachen der Nennspannung schwanken darf, und erlaubt kurzfristige Abweichungen zwischen dem 0,6- und 1,4-fachen dieses Wertes. Das bedeutet, dass ein 48V DC/DC-Wandler einen Spannungsbereich von 28,8V bis 67,2V abdecken muss.

Bis vor kurzem herrschte Einigkeit darüber, dass 4:1-Konverter in Bezug auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit an ihre Grenzen stoßen. Das ändert sich nun mit den neuesten 100W und 200W DC/DC-Wandlern von RECOM. Der RPA100H und der RPA200H verfügen über einen breiten 10:1-Eingang, um alle gängigen Spannungswerte in einem Modul abzudecken.

Gehäusegröße

DC/DC-Bahnwandler werden oft als Bricks, Half Bricks und Quarter Bricks bezeichnet. Ein Full Brick hat die Maße 4.6 x 2.4 x 0.5 Zoll, ein Half Brick 2.3 x 2.4 x 0.35 Zoll und ein Quarter Brick 2.3 x 1.45 x 0.35 Zoll. Es gibt aber auch DIP24-, 1''x1''- und 2''x1''-Gehäuse für Wandler mit geringerer Leistung. Neuere Schaltnetzteile im Quarter-Brick-Format liefern eine elektrische Leistung von 250 Watt oder mehr. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem zuvor benötigten Slot und bedeutet mehr Raum für die Ergänzung weiterer Funktionen. Die Spezifikation umfasst auch den Pin-Ausgang. DC/DC-Wandler in Bahnanwendungen, die dem Standard entsprechen, können leicht ausgetauscht werden, wenn die Entwickler dies wünschen.

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametersuche, informieren Sie sich über unsere maßgeschneiderten Lösungen oder finden Sie einen Verkaufsberater in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Kundenspezifische Anpassungen

Nehmen Sie Kontakt mit RECOM Power Systems auf.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.