Isolierte DC/DC Power ICs und diskrete Stromversorgungslösungen für Distributed Power Architectures

Isoliertes Netzteil-Design mit Transformator und ICs
Seit mehr als 50 Jahren entwickelt RECOM Lösungen für die DC/DC-Leistungswandlung. Diese Position basiert auf kontinuierlicher technologischer Weiterentwicklung sowie konsequenter Optimierung von Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsdichte. Neben dem etablierten Portfolio an DC/DC-Modulen hat RECOM sein Angebot um proprietäre Power ICs erweitert, die bereits in ausgewählten Modulserien eingesetzt werden. Diese ICs gewährleisten ein reproduzierbares elektrisches Verhalten über Temperatur und Lastbereich hinweg und ermöglichen Skaleneffekte bei höheren Produktionsvolumina.

RECOM bietet Konstrukteuren die Wahl zwischen vollständig integrierten DC/DC-Modulen und IC-basierten Discrete Solutions. Ein Modul ist vormontiert, qualifiziert und unmittelbar einsetzbar. Eine diskrete Lösung auf Basis von Power ICs und Synchronous Rectifier ICs eröffnet hingegen größere Freiheitsgrade hinsichtlich Layout, Bauteilplatzierung und thermischer Auslegung. Die Integration in bestehende SMT-Prozesse bleibt dabei uneingeschränkt möglich. Gleichzeitig ergeben sich bei steigenden Stückzahlen Kostenvorteile vergleichbar mit klassischen SMD-Komponenten. RECOM vereint damit beide Ansätze in einem konsistent strukturierten Produktportfolio.

Ein zentrales Element dieser Strategie sind die Serien RVP und RVS von RECOM. Die RVP-Serie umfasst unregulierte Primary-Side Transformer Driver Power ICs, während die RVS-Serie Secondary-Side Synchronous Rectifier ICs bereitstellt. In Kombination ermöglichen diese Bausteine den Aufbau isolierter DC/DC-Wandler mit Leistungsstufen bis zu 10W. Die ICs sind auf einen hohen Integrationsgrad ausgelegt und unterstützen die Realisierung von Functional Isolation bis hin zu Reinforced Isolation. Gleichzeitig wird die Anzahl externer Komponenten reduziert, wodurch Designaufwand, Stückliste und potenzielle Fehlerquellen minimiert werden.

Primary-Side Power ICs (RVP-Serie)

Die RVP-Serie unregulierter DC/DC Power ICs unterstützt Eingangsspannungen bis 30V und ist in verschiedenen Topologievarianten verfügbar, um unterschiedliche Systemanforderungen abzudecken. Push-Pull Power ICs wie RVP010 und RVP6501 adressieren ein breites Spektrum isolierter Anwendungen. Der RVP6501 bietet Pin- und Funktionskompatibilität zum industriell etablierten 6501-Typ, wodurch bestehende Designs mit minimalem Layout-Anpassungsaufwand migriert werden können.

Für Anwendungen mit Fokus auf einem vereinfachten Magnetikdesign setzen die Typen RVP001, RVP003 und RVP005 auf eine Full-Bridge-Topologie. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer Primary-Side Center-Tap-Wicklung, was den Wicklungsaufbau vereinfacht und magnetische Asymmetrien reduziert. Die symmetrische Ansteuerung des Transformatorkerns unterstützt eine effiziente Ausnutzung des Magnetmaterials.

Secondary-Side Synchronous Rectifier ICs (RVS-Serie)

Auf der Secondary-Side können die RVP-Treiber mit dem intelligenten Synchronous Rectifier IC RVS002 kombiniert werden. Die RVS-Serie ersetzt konventionelle Diodengleichrichter und reduziert dadurch die Verlustleistung der Secondary-Side signifikant. Durch synchrone Gleichrichtung werden Leitverluste verringert, der Wirkungsgrad erhöht und die thermische Belastung reduziert. Gleichzeitig sinkt die Anzahl externer Komponenten wie Dummy-Widerstände oder zusätzliche Kompensationsbauteile. Das Resultat ist ein reproduzierbares, layoutfreundliches Design mit verbesserter Effizienz.

Abgestimmte SMD-Transformatoren (RMR-Serie)

Zur weiteren Reduktion des Entwicklungsaufwands unterstützt RECOM die IC-Lösungen mit vorqualifizierten SMD-Transformatoren der RMR-Serie. Diese Transformatoren sind elektrisch auf die Parameter der RVP Driver Power ICs abgestimmt und ermöglichen diskrete isolierte DC/DC-Wandler mit definierten Isolationsklassen – von 1500VDC Functional Isolation bis 8000VDC Reinforced Isolation.

Die validierte Kombination aus Primary-Side Power IC, Transformator und Secondary-Side Synchronous Rectifier verkürzt die Prototypenphase erheblich und reduziert das Designrisiko. Neben Standardvarianten sind kundenspezifische Spannungskombinationen bis 24V für volumenstarke Anwendungen verfügbar. Dadurch lassen sich applikationsspezifische Lösungen mit kurzer Time-to-Market realisieren, ohne auf eine etablierte Lieferkette verzichten zu müssen.

Schutz- und Betriebsfunktionen

Die RVP- und RVS-ICs verfügen über integrierte Schutzfunktionen wie Kurzschlussschutz, Softstart sowie einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von −40°C bis +125°C. Eingangsspannungen bis 30V werden unterstützt. Diese Eigenschaften qualifizieren die Bausteine für industrielle, energie- und medizintechnische Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Robustheit, elektrische Isolation und Langzeitstabilität.
  Serie
1 RECOM | RMR-003 Series | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
2 RECOM | RMR-004 Series | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 3000VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
3 RECOM | RMR-005 Series | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
4 RECOM | RMR-006 Series | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
5 RECOM | RMR-007 Series | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
6 RECOM | RMR-008 Series | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 3000VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
7 RECOM | RMR-009 Series | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
8 RECOM | RMR-010 Series | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 3000VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
9 RECOM | RMR-012 Series | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 4500VAC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
10 RECOM | RMR-013 Series | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 3000VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
11 RECOM | RMR-015 Series | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
12 RECOM | RMR-016 Series | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 3000VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
13 RECOM | RMR-018 Series | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 5000VAC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
14 RECOM | RMR-020 Series | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 3000VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
15 RECOM | RMR-028 Series | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 5000VAC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
16 RECOM | RMR-031 Series | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 5000VAC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
17 RECOM | RMR-039 Series | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
18 RECOM | RVP001 Series | IC, SMD (pinless)
Fokus Neu
  • Full Bridge Topology
  • Highly Integrated, Simple Solution
  • Built-in 0.13Ω NMOS
  • Built-in 0.25Ω PMOS
19 RECOM | RVP003 Series | IC
Fokus Neu
  • Full Bridge Topology
  • Highly Integrated, Minimal External Components Required
  • Integrated 30V / 0.25Ω N-channel MOSFETs
  • Integrated 30V / 0.60Ω P-channel MOSFETs
20 RECOM | RVP005 Series | IC, SMD
Fokus Neu
  • Full Bridge Topology
  • Open Loop LLC Drive Mode Available
  • Highly Integrated, Simple Solution
  • Built-in 30V/0.25Ω NMOS
21 RECOM | RVP010 Series | IC, SMD
Fokus Neu
  • Push-pull Topology
  • Highly Integration with Simple Peripheral Circuitry
  • Built-in 24V/0.1Ω LDMOS
  • 1.7A Current limit
22 RECOM | RVP6501 Series | IC, SMD
Fokus Neu
  • Push-pull Topology
  • Highly Integration Compatible with Simple Peripheries
  • Built-in 24V/0.3Ω LDMOS
  • 0.8A Current-limit
23 RECOM | RVPW011 Series | IC, SMD (pinless)
Fokus Neu
  • 5V~50V Ultra-wide Range of Input Voltage
  • Suitable for Primary Side Feedback Flyback Converter
  • Minimum Sampling Time as Low as 0.4uS
  • Boundary Conduction Mode at the Heavy Load
24 RECOM | RVPW012 Series | IC, SMD (pinless)
Fokus Neu
  • 4V~80V Ultra-wide Range of Input Voltage
  • PSR Feedback Minimum Sampling Time as low as 0.4μS
  • Turn on in Boundary Conduction Mode (BCM) at the Heavy Load
  • Integrated 132V/0.2Ω LDMOS
25 RECOM | RVPW014 Series | IC, SMD
Fokus Neu
  • Suitable for PSR and SSR flyback/Boost/Buck
  • PSR Feedback Minimum Sampling Time as Low as 0.4us
  • CCM and DCM Modes are Compatible
  • Integrated 90V/0.1Ω LDMOS
26 RECOM | RVPW015 Series | IC, SMD
Fokus Neu
  • Suitable for PSR and SSR flyback/Boost/Buck
  • PSR Feedback Minimum Sampling Time as Low as 0.4us
  • CCM and DCM Modes are Compatible
  • Integrated 132V/0.6Ω LDMOS
27 RECOM | RVPW016 Series | IC, SMD
Fokus Neu
  • 4V to 100V Wide Input Range
  • Suitable for Flyback/Buck/Boost and other Topologies
  • Current Limit Threshold Voltage is 156mV
  • Single Resistor Programmable Oscillator
28 RECOM | RVS002 Series | IC, SMD (pinless)
Fokus Neu
  • Bridge Rectifier Structure
  • Highly Integrated, Simple Periphery
  • Built-in Two Schottky Diodes
  • Built-in Two nLDMOS Transistors
29 RECOM | RVSW013 Series | IC, SMD (pinless)
Fokus Neu
  • Can be Used for PWM Control and Synchronous Rectification
  • Synchronous Rectification Supports Both CCM and DCM Modes
  • Constant Current Compensation Function under Voltage Limiting Protection Achieves Constant Current Discharge
  • SSR Feedback can Enter CCM Mode Under Heavy Load
30 RECOM | RVSY018 Series | IC, SMD
Fokus Neu
  • Relative Maximum Voltage Detection Ensures Effective Turn-on Performance
  • Programmable Intelligent Voltage-limited Conduction to Adapt to SR MOSFET
  • Supports DCM and CCM Operations
  • Ultra-fast Turn-off Delay: 10ns/Turn-on Delay: 30ns