分散型電源アーキテクチャ向けの絶縁型DC/DCパワーICおよびディスクリート電源ソリューション

Isolated power supply design with transformer and ICs
RECOMは50年以上にわたり、DC/DC電力変換のためのソリューションを開発してきました。 この地位は、継続的な技術進歩と、品質、信頼性、電力密度の絶え間ない最適化に基づいています。 定評のあるDC/DCモジュールのラインナップに加え、RECOMは、一部のモジュールシリーズですでに使用されている独自のパワーICを含め、製品ラインアップを拡大しました。 これらのICは、温度および負荷範囲全体にわたって再現性のある電気的性能を保証し、大量生産時のスケールメリットを実現します。

RECOMは設計者に対し、完全統合型のDC/DCモジュールと、ICベースのディスクリートソリューションの選択肢を提供します。モジュールは組み立て済みかつ認定済みで、すぐに使用することができます。対照的に、パワーICと同期整流ICに基づくディスクリートソリューションは、レイアウト、部品配置、および熱設計の面でより高い柔軟性をもたらします。既存のSMTプロセスへの組み込みにも完全に対応しています。同時に、生産量の増加により、従来のSMD部品に匹敵するコストメリットを実現できます。このように、RECOMは一貫した構造の製品ラインナップ内で両方のアプローチを組み合わせています。

この戦略の中心的な要素となるのが、RECOMのRVPおよびRVSシリーズです。 RVPシリーズは非安定化一次側トランスドライバパワーICで構成され、RVSシリーズは二次側同期整流ICを提供します。 これらの部品を組み合わせることで、最大10Wの電力に対応する絶縁型DC/DCコンバータの実装が可能になります。これらのICは高度な統合ができるように設計されており、機能絶縁から強化絶縁までの実現をサポートします。 同時に、外付け部品の数が削減されるため、設計工数、部品表(BOM)、および潜在的なエラーの原因を最小限に抑えることができます。

一次側パワーIC(RVPシリーズ)

非安定化DC/DCパワーICのRVPシリーズは、最大30Vの入力電圧に対応し、さまざまなシステム要件に対応する多様なトポロジーバリエーションを用意しています。RVP010RVP6501などのプッシュプルパワーICは、幅広い絶縁型アプリケーションに対応します。 RVP6501は、業界で定評のある6501タイプとピンおよび機能の互換性があり、既存設計を最小限のレイアウト変更で移行可能です。

磁気設計の簡素化に重点を置くアプリケーション向けに、RVP001RVP003、およびRVP005タイプはフルブリッジトポロジーを採用しています。これにより、一次側のセンタータップ巻線が不要になり、巻線構造が簡素化され、磁気的な非対称性が低減されます。 トランスコアの対称駆動により、磁性材料の効率的な利用が可能になります。

二次側同期整流IC(RVSシリーズ)

二次側では、RVPドライバをインテリジェント同期整流IC RVS002と組み合わせることができます。 RVSシリーズは従来のダイオード整流器に代わるもので、二次側の電力損失を大幅に削減します。同期整流により、導通損失が最小限に抑えられ、効率が向上し、熱負荷が軽減されます。 同時に、ダミー抵抗や追加の補償部品などの外付け部品の数が削減されます。 その結果、再現性が高く、レイアウト性に優れた高効率の設計が可能になります。

適合SMDトランス(RMRシリーズ)

開発工数をさらに削減するために、RECOMはRMRシリーズの事前認定済みSMDトランスでICソリューションをサポートしています。 これらのトランスは、RVPドライバパワーICのパラメータに電気的に適合しており、1500VDCの機能絶縁から最大8000VDCの強化絶縁まで、定義された絶縁クラスのディスクリート絶縁型DC/DCコンバータを実現します。

一次側パワーIC、トランス、および二次側同期整流器の検証済みの組み合わせにより、試作フェーズが大幅に短縮され、設計リスクが低減されます。 標準バリエーションに加え、大量生産アプリケーション向けに最大24Vまでの顧客指定の電圧の組み合わせにも対応します。これにより、確立されたサプライチェーンを損なうことなく、短期間での市場投入が可能なアプリケーション特化型のソリューションを実現できます。

保護および動作機能

RVPおよびRVS ICは、短絡保護、ソフトスタート、-40℃~+125℃の広い動作温度範囲などの統合保護機能を備えています。入力電圧は最大30Vまで対応しています。これらの特性により、堅牢性、電気的絶縁、および長期安定性に対して高い要件を持つ産業、エネルギー、および医療アプリケーションに適しています。

代表的なアプリケーション

代表的なアプリケーション分野は以下の通りです:


したがって、RVPおよびRVSソリューションは、コンパクトでスケーラブルな絶縁型DC/DCコンバータが必要とされるエネルギー、産業、医療分野のアプリケーションに対応します。
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | RMR-003 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus New
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
2 RECOM | RMR-004 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus New
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 3000VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
3 RECOM | RMR-005 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus New
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
4 RECOM | RMR-006 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus New
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
5 RECOM | RMR-007 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus New
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
6 RECOM | RMR-008 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus New
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 3000VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
7 RECOM | RMR-009 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus New
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
8 RECOM | RMR-010 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus New
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 3000VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
9 RECOM | RMR-012 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus New
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 4500VAC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
10 RECOM | RMR-013 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus New
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 3000VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
11 RECOM | RMR-015 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus New
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
12 RECOM | RMR-016 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus New
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 3000VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
13 RECOM | RMR-018 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus New
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 5000VAC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
14 RECOM | RMR-020 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus New
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 3000VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
15 RECOM | RMR-028 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus New
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 5000VAC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
16 RECOM | RMR-031 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus New
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 5000VAC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
17 RECOM | RMR-039 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus New
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
18 RECOM | RVP001 Series | IC, SMD (pinless)
Focus New
  • Full Bridge Topology
  • Highly Integrated, Simple Solution
  • Built-in 0.13Ω NMOS
  • Built-in 0.25Ω PMOS
19 RECOM | RVP003 Series | IC
Focus New
  • Full Bridge Topology
  • Highly Integrated, Minimal External Components Required
  • Integrated 30V / 0.25Ω N-channel MOSFETs
  • Integrated 30V / 0.60Ω P-channel MOSFETs
20 RECOM | RVP005 Series | IC, SMD
Focus New
  • Full Bridge Topology
  • Open Loop LLC Drive Mode Available
  • Highly Integrated, Simple Solution
  • Built-in 30V/0.25Ω NMOS
21 RECOM | RVP010 Series | IC, SMD
Focus New
  • Push-pull Topology
  • Highly Integration with Simple Peripheral Circuitry
  • Built-in 24V/0.1Ω LDMOS
  • 1.7A Current limit
22 RECOM | RVP6501 Series | IC, SMD
Focus New
  • Push-pull Topology
  • Highly Integration Compatible with Simple Peripheries
  • Built-in 24V/0.3Ω LDMOS
  • 0.8A Current-limit
23 RECOM | RVPW011 Series | IC, SMD (pinless)
Focus New
  • 5V~50V Ultra-wide Range of Input Voltage
  • Suitable for Primary Side Feedback Flyback Converter
  • Minimum Sampling Time as Low as 0.4uS
  • Boundary Conduction Mode at the Heavy Load
24 RECOM | RVPW012 Series | IC, SMD (pinless)
Focus New
  • 4V~80V Ultra-wide Range of Input Voltage
  • PSR Feedback Minimum Sampling Time as low as 0.4μS
  • Turn on in Boundary Conduction Mode (BCM) at the Heavy Load
  • Integrated 132V/0.2Ω LDMOS
25 RECOM | RVPW014 Series | IC, SMD
Focus New
  • Suitable for PSR and SSR flyback/Boost/Buck
  • PSR Feedback Minimum Sampling Time as Low as 0.4us
  • CCM and DCM Modes are Compatible
  • Integrated 90V/0.1Ω LDMOS
26 RECOM | RVPW015 Series | IC, SMD
Focus New
  • Suitable for PSR and SSR flyback/Boost/Buck
  • PSR Feedback Minimum Sampling Time as Low as 0.4us
  • CCM and DCM Modes are Compatible
  • Integrated 132V/0.6Ω LDMOS
27 RECOM | RVPW016 Series | IC, SMD
Focus New
  • 4V to 100V Wide Input Range
  • Suitable for Flyback/Buck/Boost and other Topologies
  • Current Limit Threshold Voltage is 156mV
  • Single Resistor Programmable Oscillator
28 RECOM | RVS002 Series | IC, SMD (pinless)
Focus New
  • Bridge Rectifier Structure
  • Highly Integrated, Simple Periphery
  • Built-in Two Schottky Diodes
  • Built-in Two nLDMOS Transistors
29 RECOM | RVSW013 Series | IC, SMD (pinless)
Focus New
  • Can be Used for PWM Control and Synchronous Rectification
  • Synchronous Rectification Supports Both CCM and DCM Modes
  • Constant Current Compensation Function under Voltage Limiting Protection Achieves Constant Current Discharge
  • SSR Feedback can Enter CCM Mode Under Heavy Load
30 RECOM | RVSY018 Series | IC, SMD
Focus New
  • Relative Maximum Voltage Detection Ensures Effective Turn-on Performance
  • Programmable Intelligent Voltage-limited Conduction to Adapt to SR MOSFET
  • Supports DCM and CCM Operations
  • Ultra-fast Turn-off Delay: 10ns/Turn-on Delay: 30ns