RMD-Serie

Robuste Stromrichter sind für Mobilitätsanwendungen unverzichtbar. Oftmals benötigen handelsübliche Geräte zusätzliche Schaltungen, um die Anforderungen der Norm EN50155 zu erfüllen. Die RMD-DC/DC-Reihe bietet einen breiten Eingangsspannungsbereich von 24 bis 110V und einen großen Ausgangsleistungsbereich von 40 bis 500W. Außerdem verfügt sie über eine lüfterlose Kühlung und sichere Steckklemmen für zuverlässige Leistung.
Speziell für Bahn- und Mobilitätsanwendungen entwickelt (mit KI erstellt)

Videotranskript

RECOM präsentiert die RMD-Serie, die speziell für Bahn- und Mobilitätsanwendungen entwickelt wurde.

Mobilitätsanwendungen stellen hohe Anforderungen an Stromrichter. Während handelsübliche Produkte zwar einige der erforderlichen Spezifikationen erfüllen, sind für die Einhaltung der globalen Eisenbahnnorm EN50155 in der Regel umfangreiche externe Schaltungen erforderlich. Eine Lösung ist ein DC/DC-Wandler, der speziell für die Anforderungen entwickelt wurde und einen breiten Eingangsbereich abdeckt, um mehrere Nennspannungen von 24V bis 110V, einschließlich Überspannungen, Unterspannungen und Ausfälle, abzudecken.

Die einsatzbereite RMD-Reihe ist beispielsweise von 40W bis 500W erhältlich und verfügt über eine Grundplattenkühlung für den lüfterlosen Betrieb bis zur OT4- und ST2-Klasse bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis +75°C. Die Anschlüsse erfolgen über Push-in-Klemmen für eine bequeme und sichere Installation.

Alle Modelle verfügen über einen 24V-Ausgang mit OR-Dioden für redundanten Parallelbetrieb, Verpolungsschutz, 10ms Hold-up-Zeit, Fernsteuerung und Einschaltstrombegrenzung. Die Produkte entsprechen außerdem der EMV-Spezifikation EN50121 für den Eisenbahnbereich.

Auch andere mobile Anwendungen wie Behindertenroller, Golfbuggys und mehr können von der Plug-and-Play-Funktion von Produkten wie der RMD-Serie profitieren, die für eine Vielzahl von möglichen Versorgungsspannungen und rauen Umgebungsbedingungen ausgelegt sind. In diesen Anwendungen rundet die hohe Effizienz der RMD-Serie die Vorteile ab und trägt zu einer verlängerten Batterielaufzeit bei.

RECOM – WE POWER YOUR PRODUCTS
  Serie
1 RECOM | RMD150-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 150W, Single Output
Fokus
  • Fully EN50155 compliant, no external circuits
  • Ultra-wide input range 11:1 reduces product variety
  • Excellent efficiency, lowest power loss, full lifetime
  • Full power up to +85° without heat sink, no derating
2 RECOM | RMD300-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 300W, Single Output
Fokus
  • Fully EN50155 compliant, no external circuits
  • Ultra-wide input range 11:1 reduces product variety
  • Excellent efficiency, lowest power loss, full lifetime
  • Full power up to +85° without heat sink, no derating
3 RECOM | RMD40-UW Series | DC/DC, 40W, Single Output
Fokus Neu
  • Fully EN50155 compliant, no external circuits
  • Ultra-wide input range 11:1 reduces product variety
  • Excellent efficiency, lowest power loss, full lifetime
  • Active input reverse polarity protection
4 RECOM | RMD500-EW Series | DC/DC, Chassis mounting, 500W, Single Output
Fokus
  • Fully railway approved for EN50155 (S2) applications
  • EN50121-3-2, EN50124-1, EN62368-1, EN61373, EN45545-2
  • Plug&Play unit for natural convection cooling
  • Wide range input for nominal 72V and 110V
5 RECOM | RMD75-UW Series | DC/DC, 75W, Single Output
Fokus Neu
  • Fully EN50155 compliant, no external circuits
  • Ultra-wide input range 11:1 reduces product variety
  • Excellent efficiency, lowest power loss, full lifetime
  • Active input reverse polarity protection