AC/DC電源 DC/DCコンバータ スイッチングレギュレータ LEDドライバ

RECOMPowerは、さまざまなアプリケーションで使用するための30,000品種以上の電源コンバータモジュールのメーカーです。レコムはAC/DC電源、DC/DCコンバータ、スイッチングレギュレータそしてLEDドライバを専門とし、世界中の顧客にサービスを提供しています。

Buy Now! RACPPRO1 DIN rail series

Where Power Meets Innovation


Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies

  • Ultra-Slim Design: The sleekest DIN-Rail power supply on the market
  • Exceptional Efficiency: Up to 97.1% efficiency, reducing energy consumption and costs
  • Advanced Protection: Integrated overload, short circuit, and overvoltage safeguards for maximum durability
  • Unmatched Reliability: Built for demanding industrial environments ensuring long-term reliability
  • Effortless Installation: Tool-free mounting and push-in connectors enable fast, hassle-free setup and wiring

ニュース

新商品ニュース 会社関連ニュース
RECOM brand logo (left) and EPLAN brand logo (right)
Building- & Home Automation / Industrial & Automation

簡単な統合:RECOM製品がEPLANで利用可能に

2025/04/29
RECOMは、CAE(コンピュータ支援エンジニアリング)ソリューションの大手プロバイダーであるEPLANとの戦略的提携を発表できることを嬉しく思います。この提携により、当社のお客様やエンジニアは、EPLANプラットフォームを使用して、RECOMの主要製品を電気開閉器やキャビネットの設計に簡単に統合できるようになります。
詳細 >
Picture from the ElectroTec Pioneer award show
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

RECOMのRACPRO1シリーズがElectroTec Pioneer Awardを受賞

2025/04/16
RECOMのRACPRO1シリーズが、ElectroTec Pioneer Awardのオートメーション部門を受賞しました。この賞は、エレクトロニクス業界を前進させる画期的な製品とアイデアを表彰するものです。
詳細 >
RACPRO1 DIN Rail Series with Red Dot Label
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

RECOM、革新的なAC/DC RACPRO1 DINレールシリーズ 製品デザイン2025年度レッドドット賞を受賞

2025/04/09
RECOMは、革新的なAC/DC RACPRO1 DINレール電源が名誉あるレッドドット賞を受賞したことを誇らしく発表します: この賞は、優れたデザインと革新性に対して与えられる国際的な賞の中でも最高レベルのものです。
詳細 >

Resource Library

Explore our new filter page where you can navigate through a vast collection of material.

ブログ

レコムのエキスパートが業界技術トレンドをシェア
電力制御システムの画像
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

電源ピーク負荷 – どのくらいの負荷をどのくらいの時間?

2025/05/09
電源の選択は、定格出力が予想負荷より大きいことを確認して「これでよし」とするだけではすみません。予想負荷は全体の一部に過ぎません。ほとんどのアプリケーションには、通常負荷、最大負荷、そして通常負荷と最大負荷の両方を超えるピーク負荷が短時間発生する期間があります。これに対応するため、電源は限られた時間、最大定格を超えるピーク負荷を供給することができ...
詳細 >
Close-up of a rack-mounted server with multiple hard drive bays and status indicator LEDs
Automotive / Avionics & Aerospace / Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Defense & Marine / E-Mobility / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure / Lighting / Medical / Nautic / Railway / Transportation

予測寿命と平均故障間隔(MTBF)の違い

2025/04/25
故障分析と予測寿命の計算は、機器のサービス寿命とメンテナンスコストを評価する際に不可欠です。このような評価に使用される2つの指標—平均故障間隔(MTBF)と予測寿命—は時々混同されることがあります。そこで、その意味の違いを探ってみましょう。
詳細 >
Industrial power factor correction components with copper coils and electrical currents
Automotive / Avionics & Aerospace / Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Defense & Marine / E-Mobility / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure / Lighting / Medical / Nautic / Railway / Transportation

産業用電力システムにおいて力率補正が重要な理由

2025/04/11
力率補正(PFC)はAC電力システムにおける無駄なエネルギーとインフラへの負担を減らすことで、効率を大幅に向上させます。このブログでは、力率(PF)の概念を紹介し、力率が低いことによって引き起こされる問題を説明し、PFCの利点を概説します。また、電力品質と信頼性を向上させる、アクティブPFCを搭載したRECOMの高性能RACPRO1...
詳細 >

メールマガジン

Sign up to receive exclusive information from RECOM straight to your inbox!

ワールドワイドへ展開

迅速な納期と世界的規模で製品入手はオンラインから
Electronic component with the word Fake written on it in blue letters

Fakes vs. Originals

How to avoid financial and legal disaster by correctly sourcing your components.