AC/DC コンバータ、DC/DC コンバータ、スイッチングレギュレータ及びカスタム電源ソリューション

RECOM Power は、AC/DC コンバータ及び DC/DC コンバータのリーディングメーカーです。当社は 30,000 種類以上のコンパクトな標準電源製品を保有しながら、幅広いアプリケーションでの個別仕様に合わせたカスタム電源製品の開発能力も有しています。RECOM は、AC/DC コンバータDC/DC コンバータスイッチングレギュレータLED ドライバを専門とし、世界的な包括的な顧客サービスを提供しています。

RECOM の AC/DC コンバータは、標準モデルで 1W から 1200W までのラインナップがあり、カスタムソリューションでは最大 75kW またはそれ以上の出力が可能です。DC/DC コンバータの製品群には、絶縁型(0.25W~300W)及び非絶縁型(0.18W~3kW)の部品が含まれており、カスタム DC/DC ソリューションでは最大 30kW まで対応しています。また、RECOM Power Systems では、最大 30kW までの高出力カスタム AC/DC 及び DC/DC ソリューションの開発も行っています。

今すぐ購入!RACPPRO1 DINレールシリーズ

Where Power Meets Innovation


Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies

  • Ultra-Slim Design: The sleekest DIN-Rail power supply on the market
  • Exceptional Efficiency: Up to 97.1% efficiency, reducing energy consumption and costs
  • Advanced Protection: Integrated overload, short circuit, and overvoltage safeguards for maximum durability
  • Unmatched Reliability: Built for demanding industrial environments ensuring long-term reliability
  • Effortless Installation: Tool-free mounting and push-in connectors enable fast, hassle-free setup and wiring

ニュース

新商品ニュース 会社関連ニュース
RECOMのRACM30-K/277/Wシリーズ: 幅広い電圧出力とマウントオプションを備えたコンパクトな30W AC/DC電源モジュール
インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション

30W AC/DCコンバータ、最大54VDC出力を新たにラインアップ

2025/07/30
RECOM RACM30-Kシリーズが拡張し、より幅広いアプリケーションに対応
詳細 >
USPリストを含むRAC15-K/WIシリーズ
e-モビリティ / インフラストラクチャ / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

市場で最も広入力範囲 15W AC/DCパワーモジュール

2025/05/27
RECOMの多用途でコスト効率に優れた超広入力AC/DCは、性能面でも妥協しません。
詳細 >
RECOMブランドロゴ(左)とEPLANブランドロゴ(右)
ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

簡単な統合:RECOM製品がEPLANで利用可能に

2025/04/29
RECOMは、CAE(コンピュータ支援エンジニアリング)ソリューションの大手プロバイダーであるEPLANとの戦略的提携を発表できることを嬉しく思います。この提携により、当社のお客様やエンジニアは、EPLANプラットフォームを使用して、RECOMの主要製品を電気開閉器やキャビネットの設計に簡単に統合できるようになります。
詳細 >

リソースライブラリ

膨大な資料集をナビゲートできる新しいフィルタページをご覧ください。

ブログ

レコムのエキスパートが業界技術トレンドをシェア
ハンブルク港における夜間のコンテナ船
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

RECOMの原産国戦略が関税の影響を最小化

2025/07/25
RECOMは、50年にわたる耐性のあるサプライチェーン構築の歴史を活かし、最近の関税の影響から会社を守るための原産国戦略を展開しています。
詳細 >
動作電圧と試験電圧を象徴する、無秩序な電気が安定した出力に変換される様子を示す電源絶縁。
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

絶縁の重要性(動作電圧 vs. 試験電圧)

2025/06/06
電源における電気的絶縁は安全性だけでなく、性能と信頼性の基盤でもあります。このブログでは、絶縁バリアの概念と動作電圧と試験電圧の違いについて探ります。また、なぜ規格が重要なのかを論じ、エンジニアが今日の厳しい規制と用途のニーズを満たす堅牢なシステムを設計するのをサポートします。
詳細 >
問題のある産業用電源装置
インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

DINレール電源における熱および負荷ディレーティングの理解

2025/05/23
効率的な電源動作は、熱と負荷条件の管理に依存します。このブログでは、信頼性を向上させるための熱ディレーティング、対流冷却、およびPCB設計戦略について紹介します。RECOMのRACPRO1 DINレール電源が産業用アプリケーションにおいて、優れた自然冷却を実現するために煙突効果をどのように活用しているかを学びましょう。
詳細 >

ニュースレター

ご登録いただくと、RECOMからの限定情報をメールでお届けします!

ワールドワイドへ展開

迅速な納期と世界的規模で製品入手はオンラインから
青色の文字で「Fake」と書かれた電子部品

偽物 vs 正規品

部品を正確に調達することで、財務的・法的な災難を回避する方法