在宅医療機器への電源供給

Healthcare icons on blue hexagons
在宅医療機器は、臨床現場で使用されるものよりも、より厳しい条件や制御不能の状況に対応しなければならない可能性があります。この記事では、電気機器の安全性に適用される規格、その特定の要件、および既製品で対応する方法について見ていきます。

不安定な環境にある在宅医療機器

産業界や専門家の医療環境は「過酷」であり、機器には厳格な安全性と清潔さの基準が適用されると思われがちですが、少なくとも動作条件は明確に定義されています。家庭環境では、医療機器の性能に影響を与える多くの変動要素があり、機器設計者はリスクアセスメントでこれらを予測する必要があります。家庭内の温度や湿度の変化はもちろんのこと、子供やペットのいる環境では、十分な訓練を受けていないユーザーや介護者が機器を誤って使用する可能性があります。また、液体がこぼれたり、家庭のほこり、食べ物のカス、ペットの毛、医療廃棄物などが存在することもあります。電気供給は効果的なアース接続がない場合があり、過度の電圧降下、スパイク、サージが存在する場合があります。さらに、他の家庭用機器からの放射および伝導電磁波の干渉も、操作に影響を与える可能性があります。複雑な医療機器の操作は、高齢者や病人にとって困難であり、混乱を招く場合があります。

これらの懸念に対応するため、家庭で使用される医療用電気(ME)機器には、特定の安全規格、性能規格、 EMC規格を満たすことが求められています。医療機器の安全性と必須性能に関する最上位文書はIEC 60601-1であり、これは付随する規格IEC 60601-1-11 "Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment "によってサポートされています。現在、この規格の日付は2015年で、修正はA1:2021となっています。

IEC 60601-1-11 の特別な要件には、専門的なヘルスケア環境での要件に加え、電源電圧が公称値から 15%低下しても、また生命維持や蘇生を目的とする機器であれば 20%低下しても主電源装置が作動できることが含まれています。このような場合、主電源が完全に失われた後でも「十分な」時間、機器の基本性能を維持する仕組みと、危険な状況を示すアラームも必要です。実際には、このクラスの機器は「健康状態」の監視とアラームを備えたバッテリーバックアップを備えていなければならないことを意味します。また、DC電源で動作する機器の場合、電圧変動や30秒間のディップに耐えるという特別な要件もあります。

在宅医療用ポータブル医療機器にクラスIIが義務付け

さらに広範囲な要件として、AC電源の在宅医療用ME機器は、機能アースを必要としないクラスIIでなければならなくなりました。つまり、二重絶縁でなければならないのです(図1)。この規格では、金属ケースと保護アースを備えたクラス I の ME 機器はまだ認められていますが、それはハードワイヤによる「固定」設置の一部である場合に限られます。その場合でも、有資格の設置者が使用前に接地の完全性を確認し、安全ラベルを追加するという厳しい要件があります。
医療機器接続図
図1:医療用クラスII電源の絶縁特性
病院環境と同様に、患者への機器と主電源との同時接続が可能な場合、バッテリー充電器を通して、感電に対する患者保護の2つの対策が必要です(2 x MOPP)。クラス II 機器では、これは沿面/クリアランス距離の強化、および/または十分な固体または多層絶縁システムによって達成されるでしょう。絶縁/遮断の規模は、主電源電圧、予想される汚染度、さらには高度に依存します。有線センサーの患者への接続は、最大許容AC主電源リーク電流を定義するボディフローティング(BF)指定に適合するか、それを超える必要があります。

医療機器が患者と電気的に接触することができ、さらに他の不特定の機器と接続するように設計されている場合、通常はデータのモニタリングやログのためにオプションのUSBやLANを介して接続しますが、そのインターフェースも2×MOPPを満たすように絶縁されている必要があります。これは、不特定多数の機器に障害が発生しても、接続中のデバイスを通じて患者に危険な電流が流れないようにするためです。同様に、病院用機器の場合と同じく、BF(およびCF)適用部品は、例えばケーブル内のスクリーンを介して他の不特定多数の機器に接続するような、存在し得るあらゆる接地接続から絶縁されていなければなりません。これは、他の欠陥のある不特定の電気機器から、患者を経由して、接続された機器、そしてグラウンドに危険な電流が流れるのを防ぐためです。

EMC伝導・放射妨害レベルクラスBの義務化

家庭環境で起こりうる伝導および放射EMIエミッションの問題に対処するため、IEC 60601-1-11は、すべての機器にCISPR 11(最新版2015/AMD2:2019)クラスBレベルへの準拠を要求しています。病院環境では、Class Bよりも厳しくないClass Aが最低要求ラインとなりますが、その他の変更点として、家庭環境では他の家庭用機器が干渉する可能性が高いため、放射RFに対するイミュニティも3V/mから10V/mに強化する必要があります。さらに、新たな要件として、指定されたレベルの干渉の間、機器の基本的な安全性と本質的な性能を維持する必要があります。

IEC 60601-1-11 には、環境、機械的強度、アクセシビリティ、水や粒子の侵入、メンテナンス、ラベリング、ドキュメントなど他にも多くの要求事項があります。これまでと同様、機器メーカーは規格を詳細に検討し、考えられる危険性を評価し、製品設計の段階で対処する必要があります。

AC/DCは重要な安全要素

RECOM RACM40-Kシリーズの寸法と3Dビューを含む技術図面
図2:在宅医療機器に最適なRECOM RACM40-K 40W AC/DC。
電気安全の主要な要素は、もちろん、一体化されたAC/DC電源です。在宅医療機器は小型で持ち運び可能なものが多いので、モジュール式の基板実装型AC/DCが普及しています。RECOMの製品群は、定格18W、30W、40W、すべて2 x MOPP(最小AC240V)認証、クラスIIアースフリー動作、最小BFレベルの患者漏れ電流定格など多くの要件をカバーしています。

すべての部品の入力範囲は、少なくともAC90Vであり、ホームケア仕様の公称115VACから20%減を達成しています。製品の例として、RACM40-K (図2)は、1.8インチ x 3.2 インチ x 1.2 インチの密閉型AC/DCです。この製品は、ディレーティングにより85℃まで動作し、5Vから48Vまでの単一出力を備えています。高度5000mまでの医療用2×MOPP認証とともに、IT、マルチメディア、家庭用、産業用安全規格に準拠し、過電圧カテゴリIII環境での使用も可能です。

在宅医療の固定設備向けには、60Wから1200Wまでのシャーシマウント型オープンフレームまたは密閉型電源製品も医療認証付きで提供されています。
1€コインの隣にあるRECOMのREM10シリーズ製品
図 3 RECOM REM10シリーズ - 10W、2 x MOPP 認証 DIP 24 DC/DC コンバータ
在宅医療機器の外部インターフェースには絶縁された電源レールが必要な場合が多く、このためにRECOMは1Wから30WまでのDC/DCコンバータを提供しています。これらのDC/DCは2×MOPP絶縁で、さまざまな入出力電圧のオプションを備えています。その一例が がREM10シリーズ (図3)で、コンパクトなDIP24フォーマットで10Wを出力し、広い4:1入力範囲とわずか2µAの患者漏れ電流を実現しています。オプションのシャットダウン制御により、バッテリー駆動のアプリケーションでは待機時消費電力を12.5mWに制限できます。

2 x MOPP絶縁型DC/DCコンバータは、高出力AC/DC製品との組み合わせで、マルチパラメーター患者接続機器の入力チャンネル間を絶縁し、より高い絶縁定格や低い患者漏れ電流を達成することができます。

電力変換効率も課題

在宅医療機器では、様々な内部電源レールを生成するためのオンボード非絶縁スイッチングコンバータパワーモジュールが要求される可能性が高いです。医療規格はこれらの部品に直接関係しませんが、アプリケーションは通常使用またはバックアップのためにバッテリー駆動されるので、バッテリーの寿命は重要です。したがって、DC/DC変換は可能な限り効率的であるべきです。完璧なソリューションは、RECOMのあらゆるフォームファクターとパワーレベルの幅広い非絶縁型部品から選択することができます。
アプリケーション
  Series
1 AC/DC, Single Output RACM40-K Series
Focus
  • 1.6“x3“, open card units; optional 2“x3“
  • 1.8“x3.2“, encapsulated modules
  • 40W power from -40°C up to +65°C ambient
  • Operating temp. up to +85°C with derating
2 DC/DC, 10 W, THT REM10 Series
Focus
  • Reinforced insulation for 250VAC working voltage
  • Clearance and creepage distance: 8mm
  • 5kVAC I/P to O/P 2MOPP isolation
  • 2µA patient leakage current