IECメインフィルタ向けオールインワンAC/DCコンバータ

RECOM RAC05-K/C14シリーズ
RECOMの最新技術革新により、ケース内の標準IECメインフィルタがユニバーサルAC電源に対応します。 安全かつ接触可能なDC出力を特長としており、簡単にインストール可能です。

RAC05-K/C14の独自設計により、ケースサイズを変えることなく、多くの電源またはメインフィルタよりも低コストで、完全な5W電源を標準のC14メインフィルタハウジングに取り付けることができます。 IEC標準の「ケトルコネクタ」を使用し、わずか数秒で取り付け完了です。

接触可能なDC出力端子は、3.3V、5V、12V、15Vおよび24Vの安全超低電圧(SELV)であり、ショート、過負荷、および過電圧から保護されています。 金属製ケースに固定することにより、熱放散を高め、ディレーティングなしで-40℃から+60℃の動作温度を保証します。

RAC05-K/C14は、Raspberry Pi(タッチスクリーンを含む)、Arduino、Raspberry Pi、BBC Micro:bitなどのシングルボードコンピュータへの電力供給に最適で、CEおよびEN/IEC/UL規格に準拠しています。 サンプルおよびOEM価格は、全てのRECOM正規販売代理店、またはRECOMから直接入手可能です。
アプリケーション
  Series
1 AC/DC, 5 W, Single Output, IEC C14 RAC05-K/C14 Series
Focus
  • Isolated power supply with integrated mains filter
  • Packaged inside of line filter case
  • Safe, touchable DC outputs
  • Easy installation