一体化:装进IEC电源滤波器的AC/DC电源

RECOM RAC05-K/C14 系列
RECOM创新的通用AC输入电源能够装进标准IEC电源滤波器,同时具有安全和人手可触的DC输出端,易于安装。

RAC05-K/C14的独特设计可将5W电源安装到标准C14电源滤波器之中,无须改变外壳尺寸,与许多电源或电源滤波器相比成本更低。它使用标准的IEC “水壶连接器”安装孔,因此仅需几秒即可安装完成。

可触式输出端为安全超低电压(SELV),提供3.3V、5V、12V、15V和24V DC输出电压,同时具有短路、过载和过压保护。金属外壳确保安装牢固和增强散热,可在-40°C至+60°C的温度范围内工作,无须降额。

RAC05-K/C14非常适合为单片机供电,如Raspberry Pi(包括触摸屏)、Arduino以及BBC Micro:bit等。转换器拥有CE标志并获得EN/IEC/UL认证。样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
应用
  系列
1 AC/DC, 5 W, Single Output, IEC C14 RAC05-K/C14 Series
重点
  • 带集成电源滤波器的隔离电源
  • 封装在线路过滤器外壳内
  • 安全、可触摸的直流输出
  • 简易安装