RPL、RPH 和 RPZ 开关稳压器的评估模块现已上市
2024-5-29
我们的 RPL、RPH 和 RPZ 系列产品采用 QFN 和 LGA 封装,尺寸非常小巧,所以在工作台上进行性能评估时对于视力和焊接技能来说都是一个挑战。然而,现在利用评估模块,就可以方便地在实际环境中表征转换器的电气和散热性能。
详情 >
产品编号 | AC/DC 或 DC/DC | 功率(W) | 输入电压(V) | 输出电压 1(V) | 封装类型 | 隔离电压 (kV) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RPZ-0.5-EVM-1
重点
新
| DC/DC | 2.5 | 2.3 - 5.5 | 5.0 | 开放式 | |||||
2 |
RPZ-1.0-EVM-1
重点
新
| DC/DC | 5.0 | 2.3 - 5.5 | 5.0 | 开放式 | |||||
3 |
RPZ-2.0-EVM-1
重点
新
| DC/DC | 10.0 | 2.75 - 6.0 | 5.0 | 开放式 | |||||
4 |
RPZ-3.0A-EVM-1
重点
新
| DC/DC | 15.0 | 2.75 - 6.0 | 5.0 | 开放式 | |||||
5 |
RPZ-6.0-EVM-1
重点
新
| DC/DC | 30.0 | 2.75 - 7.0 | 5.0 | 开放式 |
系列 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
RPZ-0.5-EVM-1
重点
新
(1 产品)
|
|
| ||
2 |
RPZ-1.0-EVM-1
重点
新
(1 产品)
|
|
| ||
3 |
RPZ-2.0-EVM-1
重点
新
(1 产品)
|
|
| ||
4 |
RPZ-3.0A-EVM-1
重点
新
(1 产品)
|
|
| ||
5 |
RPZ-6.0-EVM-1
重点
新
(1 产品)
|
|
|