RPZ-3.0A-EVM-1 由外部直流电源供电,可提供恒定的输出电压,输出电流最高可达 3 A。可以对 RPZ-3.0A-EVM-1 的所有功能(例如微调、控制、电源良好和感应)进行评估。同样,可以在设计之前对过载或过温条件下的性能轻松进行评估。
特性 | RPZ-3.0A-EVM-1 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 15.0 |
输入电压(V) | 2.75 - 6.0 |
主输出电压(V) | 0.6 ‐ 5.5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 3000.0 |
封装类型 | 开放式 |
长度 (mm) | 85.0 |
宽度 (mm) | 55.0 |
高度 (mm) | 6.4 |
电流(A) | 3.0 |
微调引脚输出电压调整 | 0.6-5.5 |
控制引脚功能 | 使能 |
包装类型 | 单盒 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RPZ-3.0A-EVM-1.pdf | Datasheet | |
RPZ-3.0A-EVM-1_Gerber Files.zip | Gerber File | |
RPZ-3.0A-EVM-1.step | 2D/3D | 2024-4-22 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RPL、RPH 和 RPZ 开关稳压器的评估模块现已上市 | Official Press Release | 2024-5-29 |