RPZ-2.0-EVM-1

  • RPZ-2.0 降压稳压器模块
  • 评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松对控制、电源良好和感应功能进行评估

RPZ-2.0-EVM-1 由外部直流电源供电,可提供恒定的输出电压,输出电流最高可达 2 A。可以对 RPZ-2.0-EVM-1 的所有功能(例如微调、控制、电源良好和感应)进行评估。同样,可以在设计之前对过载或过温条件下的性能轻松进行评估。

特性 RPZ-2.0-EVM-1
Product Category DC/DC
功率(W) 10
输入电压(V) 2.75 - 6
主输出电压(V) 0.6 ‐ 5.74
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 2000
封装类型 开放式
长度 (mm) 85
宽度 (mm) 55
高度 (mm) 6.4
电流(A) 2
微调引脚输出电压调整 0.6-5.74
控制引脚功能 使能
包装类型 单盒

文件

标题 类型 日期
RPZ-2.0-EVM-1.pdf Datasheet
RPZ-2.0-EVM-1_Gerber Files.zip Gerber File
RPZ-2.0-EVM-1.step 2D/3D 2024-4-22
  产品编号 Description
1 RECOM | RPZ-2.0-CT | DC/DC, SMD (pinless), 10W, Single Output
重点
2A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg
2 RECOM | RPZ-2.0-R | DC/DC, SMD (pinless), 10W, Single Output
重点
2A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

技术支持

有关产品的技术问题,请与我们联系。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。