RPZ-6.0-EVM-1

  • RPZ-6.0 降压稳压器模块
  • 评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松对控制、电源良好、软启动和感应功能进行评估

RPZ-6.0-EVM-1 由外部直流电源供电,可提供恒定的输出电压,输出电流最高可达 6 A。可以对 RPZ-6.0-EVM-1 的所有功能(例如微调、控制、软启动和感应)进行评估。同样,可以在设计之前对过载或过温条件下的性能轻松进行评估。

特性 RPZ-6.0-EVM-1
AC/DC 或 DC/DC DC/DC
功率(W) 30
输入电压(V) 2.75 - 7
主输出电压(V) 0.6 ‐ 6.65
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 6000
封装类型 开放式
长度 (mm) 120
宽度 (mm) 75
高度 (mm) 6.5
电流(A) 6
微调引脚输出电压调整 0.6-6.65
控制引脚功能 使能
包装类型 单盒

文件

标题 类型 日期
RPZ-6.0-EVM-1.pdf Datasheet
RPZ-6.0-EVM-1_Gerber Files.zip Gerber File
RPZ-6.0-EVM-1.step 2D/3D 2024-4-22
Contact us for sales inquiries or technical support. We will get back to you as soon as possible.

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。

技术支持

有关产品的技术问题,请与我们联系。

  产品编号 Description
1 RECOM | RPZ-6.0-CT | DC/DC, SMD (pinless), 30 W, Single Output
重点
6A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg
2 RECOM | RPZ-6.0-R | DC/DC, SMD (pinless), 30 W, Single Output
重点
6A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg