Medizinische Stromversorgungen

Moderne Anwendungen und Stromversorgungen in der Medizintechnik unterliegen strengen behördlichen Auflagen. Die DC/DC- und AC/DC-Wandler von RECOM wurden speziell entwickelt, um diesen Anforderungen ohne Kompromisse zu entsprechen. Alle medizinischen AC/DC- und DC/DC-Wandler von RECOM sind vollständig getestet und einsatzbereit.
Mobile Röntgengeräte sind kompakte High-Tech-Geräte, welche die Dosierung und Fokussierung der Röntgenstrahlen intelligent steuern können, um gestochen scharfe, hochauflösende Stand- oder Bewegtbilder aufzunehmen. Wegen der hohen Spannungen in Röntgengeneratoren werden hochisolierende DC/DC-Wandler sowie effiziente, kompakte AC/DC-Netzteile benötigt, die mit hochdynamischen und gepulsten Lasten umgehen können. Ähnliche Anwendungen: Dental-Röntgengeräte, Fluoroskopie-Bildgebung, Mammographie, mobile CT-Scanner, Laserbehandlungen und HF-Chirurgie
Röntgengeräte
In fast allen großen Krankenhäusern, Notaufnahmen und Intensivstationen werden bildgebende Diagnostikgeräte wie Computertomographen eingesetzt. Aufgrund ihrer hohen Kosten sind sie in der Regel rund um die Uhr in Betrieb, um die Investition zu amortisieren. Zuverlässigkeit ist unerlässlich, da Ausfallzeiten teuer sind. Aufgrund ihrer bewährten Zuverlässigkeit sind DC/DC-Wandler von RECOM in vielen verschiedenen CT-Modellen im Einsatz. Ähnliche Anwendungen: CAT-Scanner, MRT-Geräte und Ultraschall-Bildgeber
CT-Scanner
Der OP-Tisch ist integraler Bestandteil der OP-Ausstattung. Er kombiniert Ergonomie und flexible motorisierte Patientenbewegungen, damit Chirurgen bequem und ohne Anstrengung operieren können. Die freitragenden Motorantriebe müssen präzise, flexibel und dennoch leistungsstark genug sein, um auch schwere Patienten zu bewältigen. Der RACM1200 AC/DC-Wandler in Medizinqualität von RECOM ist kompakt genug, um leicht in der Tischbasis positioniert zu werden. Dennoch kann er 1200W Spitzenleistung ohne forcierte Luftkühlung liefern. Ähnliche Anwendungen: Patiententransporter, Intensivpflegebetten, HAPI-Reduktionsmassagebetten, Zahnarztstühle, elektrisch betriebene Krankenhausbetten
OP-Tisch
Mit dem Aufkommen der Heim- und Telemedizin wenden sich Krankenhäuser, Kliniken und Ärzte zunehmend tragbaren, vernetzten Patientenmonitoren zu, die innerhalb oder außerhalb der traditionellen Krankenhausumgebung verwendet werden können. Da diese Monitore an verschiedenen Boden-, mobilen oder luftgestützten Standorten sowohl von geschultem als auch ungeschultem Personal verwendet werden können, müssen sie robust und leicht sein, aber dennoch über eingebaute Sicherheitsvorkehrungen verfügen. Für die Multiparameter-Überwachung muss jeder Eingangskanal isoliert werden, um kanalübergreifende Störungen zu verhindern und für mehr Sicherheit zu sorgen. Die AC/DC- und DC/DC-Wandler von RECOM sind für den Einsatz bis zu 5000m Höhenlage zertifiziert und erfüllen internationale medizinische Sicherheits- und EMV-Normen. Ähnliche Anwendungen: Einzelparameter- und Multiparameter-Monitore, Telemedizin, häusliche Krankenpflege, In-vitro-Diagnostik, Point-of-Care-Tests, Schönheitschirurgie
Patientenüberwachung
Tragbare Multifunktionsgeräte zur Unterstützung der Herz- Lungenfunktion für Patienten, die an Atem- oder Kreislaufversagen leiden oder auf Organtransplantationen warten. Eine unterbrechungsfreie Zuverlässigkeit ist unerlässlich. Daher sind diese Systeme für den Betrieb mit universellen AC- oder DC-Versorgungsspannungen ausgelegt. Die Stromversorgung muss für duale Spannung ausgelegt sowie kompakt und leicht genug sein, um in eine transportable Einheit für Hubschrauber eingebaut zu werden. Ähnliche Anwendungen: Monitore am Krankenbett, Datenlogger, Infusionspumpen, Beatmung für Erwachsene, Kinder und Neugeborene, Blutanalyse, Dialyse, Laborgeräte und Blutzentrifugen
Herz-Lungen-Maschine am Krankenbett
LEDs haben die Operationsbeleuchtung revolutioniert und bieten eine intensive, blendfreie Kaltbeleuchtung, die fokussiert oder farblich auf die Organe abgestimmt werden kann, um maximalen Kontrast zu erzielen. RECOM bietet eine Reihe von DC/DC LED-Treibern sowie Konstantstrom- oder Konstantspannungs-AC/DC-Netzteilen an, die leicht und klein genug sind, um in die Lampen- oder Deckenhalterung eingebaut zu werden. Ähnliche Anwendungen: Laserbehandlungssysteme, UV-Verkleben, direkte und indirekte Beleuchtung, Endoskopie, Dermatologie und Schönheitsbehandlung, UV-Desinfektion
OP-Lampe
Operationssäle erfordern Informationen auf Knopfdruck – dynamische, vorverarbeitete und Echtzeit-Patientendaten für den Chirurgen und das medizinische Personal. Solche Systeme erfordern sowohl AC-Netzteile in medizinischer Qualität für die Basisstation als auch DC/DC-Wandler/Regler für batteriebetriebene Fernmonitore. Ähnliche Anwendungen: IT-Server in medizinischer Qualität, Datenprozessoren und hochauflösende Displays, Diagnosesysteme, lebenserhaltende Überwachung von Patienten und Neugeborenen
Multi-Parameter-Informationssystem
Aufgrund des hohen Risikos bei medizinischen Anwendungen müssen die entsprechenden elektronischen Geräte sehr hohen Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit standhalten. Die modularen Wandler der REM- und RACM-Serien bieten komplette Lösungen, die die Entwicklungszeit verkürzen, die Zertifizierung der Endapplikation vereinfachen und eine schnellere Markteinführung ermöglichen. Diese Serien verfügen über verstärkte Isolation mit zwei unabhängigen Schutzmaßnahmen für maximalen Patientenschutz (2MOPP), niedrige Ableitströme (BF- und CF-konform) sowie mehr als 8mm Luft- und Kriechstrecken. Diese Isolation entspricht den Anforderungen der Norm ES/IEC/EN 60601-1, 3. Ausgabe.

Was ist eine medizinische Stromversorgung?

Dabei handelt es sich um eine Energiequelle, die bestimmte Eigenschaften aufweisen muss, um die Anforderungen für den Einsatz in klinischen und häuslichen medizinischen Umgebungen zu erfüllen.

Die internationale Norm ES/IEC/EN 60601-1, 3. stellt strengere Anforderungen als industrielle Normen. Sie fordert höhere Sicherheitsstandards und verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), um Störungen zu minimieren.

Anforderungen an medizinische Stromversorgungen

Was muss berücksichtigt werden, um die Einhaltung der Norm ES/IEC/EN 60601-1 zu gewährleisten? Die Norm legt den Fokus auf den Schutz von Patienten und Bedienpersonal. Dazu wurde ein Klassifizierungssystem eingeführt: MOP – Means of Protection.

MOOP (Means of Operator Protection) und MOPP (Means of Patient Protection)

Wenn elektronische Geräte nicht direkt mit dem Patienten in Kontakt kommen und nur von geschultem Personal bedient werden, werden sie der Kategorie MOOP (Means of Operator Protection) zugeordnet. In diesem Fall müssen sie in der Regel lediglich die Normen 60950-1 und 62368-1 für den Einsatz in Laborumgebungen erfüllen. Wenn es jedoch zu direktem körperlichem Kontakt zwischen dem Gerät und dem Patienten kommt, gelten deutlich strengere Sicherheitsanforderungen, und das Produkt muss als MOPP (Means of Patient Protection) eingestuft werden. Insbesondere in Bezug auf die Isolierung müssen hier höchste Sicherheitsstandards eingehalten werden.

Zum Schutz des Patienten vor elektrischem Schlag müssen solche Produkte zwei separate Isolationsbarrieren aufweisen. Je näher der Kontakt zwischen Gerät und Patient, desto geringer muss der zulässige Ableitstrom sein. Anwendungen werden daher basierend auf der Art des Patientenkontakts klassifiziert.

Geringe Ableitstöme

Elektrischer Strom im menschlichen Körper ist äußerst gefährlich und kann tödlich enden. Bereits 40mA können für gesunde Personen tödlich sein – bei geschwächten oder narkotisierten Patienten liegt dieser Wert deutlich niedriger. Zum Schutz der Patienten, müssen Stromversorgungen für medizinische Geräte strenge Anforderungen in Bezug auf Ableit- und Streuströme erfüllen. Die zulässigen Grenzwerte variieren je nach Art und Beschaffenheit des angewendeten Teils (Applied Part, AP), das direkten Kontakt mit dem Körper des Patienten hat.

Klassifizierung der Patientenumgebung

Auch wenn die Stromversorgung normgerecht isoliert ist und geringe Ableitströme bietet, muss das Gesamtsystem auf die spezifische Patientenumgebung geprüft werden.

Type B (Body): Kein direkter Kontakt. Beispiele: LED-OP-Leuchten, Lasersysteme.
Type BF (Body Float): Direkter Kontakt oder Risiko durch Versagen. Beispiele: Inkubatoren, Diagnosesysteme.
Type CF (Cardiac Float): Direkter Herzkontakt. Beispiele: Defibrillatoren, Herz-Lungen-Maschinen.

Stromversorgungen für BF- und CF-Anwendungen benötigen verstärkte Isolation mit 2MOPP Eingang-zu-Ausgang.

EMV-Normen und Schwellenwerte

Bei lebenserhaltenden oder lebensrettenden Geräten können Störungen oder Fehlfunktionen durch elektromagnetische oder Funkinterferenzen offensichtlich tödlich sein. Die Fehlerkriterien der IEC 60601-1-2 in Bezug auf elektromagnetische Störungen (EMI) und elektromagnetische Immunität müssen im Rahmen des Risikomanagements berücksichtigt werden.

Die 4. Ausgabe der IEC-Norm für EMV legt deutlich strengere Anforderungen an die elektromagnetische Immunität fest als die Vorgängerversion. Geräte müssen nun gegen HF-Felder bis 2,7 GHz immun sein, was einer Erhöhung um 0,2 GHz entspricht. Darüber hinaus zielt die Norm darauf ab, Schäden durch elektrostatische Entladungen (ESD) zu verhindern, und die entsprechenden Grenzwerte wurden dementsprechend erhöht. Für Kontaktentladung wurde der Grenzwert von 6kV auf 8kV erhöht, für Luftentladung von 8kV auf 15kV.

Produkte

Zur Einhaltung der Normen für Isolation und Ableitströme wird häufig eine Kombination aus AC/DC- und DC/DC-Wandlern medizinischer Qualität eingesetzt. Diese Lösung unterstützt die Anforderungen von 2MOPP.

RECOM bietet eine breite Auswahl an Produkten, die für den Einsatz in medizinischen elektrischen Geräten zertifiziert sind. Neben DC/DC-Wandlern von 1 bis 60W umfasst das Portfolio auch AC/DC-Stromversorgungen mit bis zu 1200W. Diese sind gemäß EN/ES 60601-1, 3. Ausgabe, EN/UL 60950-1 und EN/UL 62368-1 zertifiziert und enthalten keine gefährlichen Stoffe gemäß den RoHS2- und REACH-Richtlinien. Ergänzt wird das Angebot durch eine 5-Jahres-Garantie auf alle genannten Produkte.

Hauptmerkmale:

  • UL/IEC/EN60601, 3. Ausgabe, mit CB-Report
  • Keine Zusatzkomponenten für Standardbetrieb
  • Integrierter EN55022 Klasse A Filter
  • Verstärkte Isolation
  • 2MOPP
  • Geringe Ableitströme

Anwendungsbereiche:

  • Klinische Medizingeräte (Diagnostik, Überwachung, Labor)
  • Heimpflegegeräte
  • Hochspannungsüberwachungssysteme
  • Dentaltechnik
Power für Medizintechnik Bild

Power für Medizintechnik

Breites AC/DC- und DC/DC-Wandler-Sortiment

Hochwertige medizinische DC/DC-Wandler

Die Serien REM3, REM6 und REM10 medizinischer, geregelter DC/DC-Wandler bieten 250VAC Betriebsspannung, bis 5kVAC Isolation (1 Min.) und einen niedrigen Leckstrom von 2µA. Mit externem CTRL-Pin sinkt der Standby-Verbrauch auf nur 12,5mW.

Die REM15-W, REM20-W, REM30-W und REM60-W bieten ausgewogene elektrische Spezifikationen für kritische medizinische Anwendungen und gleichzeitig eine hohe Kompatibilität dank ihres extra breitem 4:1 Eingangsbereich in kompakten 1,6”x1”, 2”x1” bzw. 2,3’’x1,5’’ Gehäusen.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, 10 W, THT REM10 Series
Fokus
10 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT
2 DC/DC, 2 W REM2A Series
Fokus Neu
2 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD
3 DC/DC, 4 W REM4A Series
Fokus Neu
4 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD
4 DC/DC, 60 W, THT REM60-W Series
Fokus
60 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 5.1, ± 12, ± 15 THT
5 DC/DC, 15 W, THT REM15-W Series
15 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT
6 DC/DC, 20 W, THT REM20-W Series
20 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT
7 DC/DC, 3 W, THT REM3 Series
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT
8 DC/DC, 30 W, THT REM30-W Series
30 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT
9 DC/DC, 6 W, THT REM6 Series
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT

Kostengünstige medizinische DC/DC-Wandler

Die innovativen DC/DC-Wandler wie RxxPxx/R und RxxP2xx/R bieten eine verstärkte Isolation bis zu 8kVDC – ideal für Hochspannungsanwendungen.

Die REM1, REM2, REM3.5E, REM5E und REM6E Serien bieten 250VAC Dauerbetrieb, >8mm Kriech-/Luftstrecken und 2MOPP. Diese Wandler sind als THT- oder SMD-Version erhältlich und bieten die wichtigsten Sicherheitsfunktionen für medizinische Anwendungen zu niedrigen Kosten.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, 1 W, Single Output, THT REM1 Series
Fokus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 Single 12, 3.3, 5 THT
2 DC/DC, 3.5 W REM3.5E Series
Fokus
3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD
3 DC/DC, 5 W REM5E Series
Fokus
5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD
4 DC/DC, 6 W REM6E Series
Fokus
6 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 9, ± 12, ± 15, ± 9 THT, SMD
5 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxCTxxS Series
Fokus
0.5 5 Single 5 SMD
6 DC/DC, 1 W, THT RxxPxx/R Series
Fokus
1 5, 9, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
7 DC/DC, 3.5 W, THT REC3.5-RW/R Series
3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT
8 DC/DC, 6 W, THT REC6-RW/R Series
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT
9 DC/DC, 2 W, THT REM2 Series
2 3.3, 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT
10 DC/DC, 2 W, THT RV/R Series
2 3.3, 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
11 DC/DC, 2 W, THT RxxP2xx/R Series
2 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT

Kompakte medizinische AC/DC-Wandler

Unsere RACM-Serie umfasst hocheffiziente AC/DC-Medizin-Stromversorgungen mit einer Leistung von 6W bis 1200W und IEC/EN ANSI/AAMI 60601-1 Sicherheitszulassung für netzbetriebene B- und BF-medizinische Anwendungen. Diese Netzteile sind für Umgebungstemperaturen von -40°C bis +85°C ausgelegt, unterstützen eine Betriebshöhe von bis zu 5000 Metern, bieten eine Isolation von 4kVAC oder höher und haben einen universellen AC-Eingangsspannungsbereich. Die /277-Versionen akzeptieren bis zu 305VAC und sind dadurch weltweit einsetzbar.

Alle Versionen haben einen geringen Stromverbrauch im Standby und erfordern keine Mindestlast. Dadurch sind sie die perfekte Wahl für Standby-Anwendungen. Die RACM-Serie verfügt außerdem über integrierte EMV-Filter der Klasse B, die nach der medizinischen EMV-Norm EN60601-1-2 zertifiziert sind, ohne Notwendigkeit externer Komponenten.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 AC/DC, 6 W, Single Output, THT RACM06E-K/277 Series
Fokus Neu
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT
2 AC/DC, 1200 W, Single Output, Connector RACM1200-V Series
Fokus
1200 80 - 264 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 4 Connector
3 AC/DC, 130 W, Single Output, Connector RACM130E-K Series
Fokus
130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector
4 AC/DC, Single Output, Connector RACM140E-K Series
Fokus
136.8, 140 80 - 264 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 4.2 Connector
5 AC/DC, Single Output RACM15E-K Series
Fokus
12, 15 80 - 275 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 Connector, Push-in Terminal
6 AC/DC, Single Output RACM16E-K/277 Series
Fokus
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired
7 AC/DC, 230 W, Single Output, Connector RACM230-G Series
Fokus
230 80 - 264 11.4 to 12.6, 22.8 to 25.2, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 51.3 to 56 4 Connector
8 AC/DC, 30 W RACM30-K/277 Series
Fokus
30 85 - 305 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal
9 AC/DC, Single Output RACM40-K Series
Fokus
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins
10 AC/DC, 550 W, Single Output, Connector/Screw Terminal RACM550-G Series
Fokus
550 80 - 264 22 to 26, 34 to 38, 46 to 50, 54 to 58 4 Connector/Screw Terminal
11 AC/DC, Single Output RACM60-K Series
Fokus
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins
12 AC/DC, 600 W, Single Output, Connector/Screw Terminal RACM600-L Series
Fokus
600 80 - 275 19.2 to 28.8, 38.4 to 56, 9.6 to 14.4 4 Connector/Screw Terminal
13 AC/DC, 90 W, Single Output, Connector RACM90-K Series
Fokus
90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector
14 AC/DC, 100 W, Single Output, Connector RACM100 Series
100 85 - 264 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 4 Connector
15 AC/DC, 18 W, Single Output, THT RACM18-ER Series
18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 THT
16 AC/DC, 18 W, Single Output, Wired RACM18-ER/W Series
18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 Wired
17 AC/DC, 30 W, Single Output, THT RACM30-ER Series
30 90 - 264 12, 24 4.4 THT
18 AC/DC, 30 W, Single Output, Wired RACM30-ER/W Series
30 90 - 264 12, 24 4.4 Wired
19 AC/DC, 65 W, Single Output RACM65 Series
65 85 - 264 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 43.2 to 52.8 4 Screw Terminal, Connector
20 AC/DC, 40 W, Single Output RACM40 Series
NRND
40 85 - 264 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 43.2 to 52.8 4 Screw Terminal, Connector
Serie Typ Beschreibung
MA512
MA512
Neu
1AC/DC Medical Power supply with multiple Output
SA4509
Neu
4,5kW Medical 1AC/DC with adjustable HV-Output
Lüfterlose AC/DC-Stromversorgung Bild

Lüfterlose AC/DC-Stromversorgung

Isolations-Kalkulator

Dieser Online-Isolations-Kalkulator für AC und DC kann immer dann verwendet werden, wenn nur eine Isolierungsgrösse bekannt ist, egal ob dies nun AC, DC, eine Sekunde, eine Minute oder eine Dauerisolation ist, und er trennt die Isolierungs-Anforderungen auch nach dem Anwendungsbereich: für allgemeine Zwecke, Hochspannung/Reinforced, IGBT- und Medizintechnik.
VDC AC/DC VAC
1 sec 1 min Cont 1 sec 1 min
* Die angegebenen Isolierungs-Äquivalenzen sind unverbindlich und RECOM übernimmt keine Haftung für deren Verwendung.

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametersuche, informieren Sie sich über unsere maßgeschneiderten Lösungen oder finden Sie einen Verkaufsberater in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Kundenspezifische Anpassungen

Nehmen Sie Kontakt mit RECOM Power Systems auf.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.