Das RACM1200-V wurde mit Blick auf Vielseitigkeit entwickelt. Die mitgelieferten thermischen Daten ermöglichen es dem Benutzer, unter bestimmten Bedingungen die maximale Leistung aus dem Produkt herauszuholen und so den Einsatz eines teureren, größeren und leistungsstärkeren AC/DC-Wandlers zu vermeiden. Eine Überlastung des Produkts wird durch ein umfassendes Schutzsystem verhindert, das eine präzise Überstromerkennung, einen Konstantleistungsmodus für kleine Überlasten und schließlich eine Abschaltung im Stil eines „Hiccup Mode“ umfasst, die viermal durchläuft, bevor sie sich selbst verriegelt (Abbildung 3). Gleichzeitig sind ein Übertemperatur- und ein Ausgangsüberspannungsschutz aktiv.
Das Produkt bietet zusätzliche Flexibilität, da die Schutzstufen über die integrierte
PMBus™-Schnittstelle einstellbar sind. Auch der Übertemperaturschutz verfügt über mehrere Stufen: eine „harte“ und sofortige Abschaltung durch die Erkennung der Primärschalter sowie eine „weichere“ Abschaltung durch die Erkennung von Ausgangskomponenten. In diesem Fall reagiert die Stromversorgung zunächst mit einer Reduzierung der Ausgangsleistung und setzt ein Warnflag, bevor sie sich bei weiterem Temperaturanstieg sicher abschaltet.
Die Firmware für die digitale Intelligenz des RACM1200-V wurde erheblich verbessert, sodass das Produkt den Strombedarf in Echtzeit effektiv überwachen und mit seinen Fähigkeiten abgleichen kann, basierend auf den gemessenen externen Bedingungen wie AC-Netzspannung und Temperatur an mehreren Punkten. Dadurch kann der Benutzer sicher sein, dass das Produkt nicht beschädigt oder überbeansprucht wird, was seine Lebensdauer verkürzen würde. Zur zusätzlichen Unterstützung wird ein Ausgang für die Lüftersteuerung des Endsystems bereitgestellt, dessen Geschwindigkeit und Status über ein integriertes Tacho-Signal überwacht werden können. Durch die temperaturgesteuerte Lüfterregelung werden sowohl Verlustleistung als auch Geräuschentwicklung minimiert.
Der PMBus bietet zusätzliche Überwachungs- und Steuerungsmöglichkeiten, sodass der RACM1200-V in ein SCADA- (Supervisory Control and Data Acquisition) oder intelligentes Energiemanagementsystem integriert werden kann. Auch die schnelle und zuverlässige analoge Steuerung ist berücksichtigt: Remote Sense und On/Off stehen ebenso zur Verfügung wie ein ACOK-Signal zur Warnung nach einem Netzausfall, aber vor Ablauf der Überbrückungszeit. Ein PSU-GOOD-Signal zeigt an, dass der Ausgang innerhalb der Spezifikation liegt, und ein „immer eingeschalteter“ 5V-Standby-Ausgang bei 1A verfügt über eine 1,5kV-Isolierung vom Hauptausgang. Der bereits erwähnte Lüfterausgang kann auf „Aus“ oder auf eine Spannung zwischen 5V und 12V bei 1A eingestellt werden. Zur visuellen Rückmeldung signalisiert eine RGB-LED sieben verschiedene Zustände der Stromversorgung mit einer Kombination aus kontinuierlichen, blinkenden und wechselnden Farben:
| Grün dauerhaft |
DC-OK: PSU im Standard-Betriebsmodus |
| Blau intermittierend 30% ein |
STBY: Standby-Modus über Freigabesteuerung; Hauptausgang AUS |
| Grün intermittierend 50% ein |
OCP: Überstrombegrenzung {75%
|
| Grün/Rot alternierend 50:50 |
OTW: Übertemperaturwarnung, trotzdem normaler Betrieb |
| Rot intermittierend 50% ein |
OTP: Übertemperatur-Grenzwert, Ausgang AUS, Auto-Reset |
| Rot/Blau alternierend 50:50 |
OLP: Überlastungsschutz, Ausgang AUS, Auto-Reset |
| Rot dauerhaft |
FAIL: Ausgang AUS (verriegelt), permanenter Fehlerzustand |
Dank der hochpräzisen Steuerung eignet sich das Produkt für eine Vielzahl von Lasttypen. Motoren mit hohem Einschaltstrom profitieren beispielsweise von der integrierten Konstantstrom-Charakteristik. Eine weitere typische Anwendung ist das
Laden von Batterien. Blei-Säure-Batterien sind nach wie vor weit verbreitet und werden mit konstantem Strom und konstanter Spannung geladen – eine Anforderung, die sich mit der Steuerungsfunktion des RACM1200-V umsetzen lässt. Wer mehr Leistung benötigt, kann bis zu drei Geräte parallel schalten. Die Lastverteilung erfolgt über die „Droop“-Methode, wodurch jeder Ausgang einen gleichmäßigen Stromanteil übernimmt.