Videotranskript
Die Entwicklung galvanisch getrennter Hilfsspannungen für industrielle Schnittstellen und Gate-Treiber bringt häufig reale Einschränkungen mit sich – etwa begrenzten Leiterplattenplatz, hohe Isolationsanforderungen und erhöhte Umgebungstemperaturen – bei gleichzeitigem Bedarf an effizienter Energieumwandlung und integrierten Schutzfunktionen.
Die
Transformatortreiber-ICs der RVP-Serie von RECOM Power wurden genau für diese Herausforderungen entwickelt. Sie sind speziell für kompakte, galvanisch getrennte Low-Power-Stromversorgungen optimiert, unterstützen Eingangsspannungen von 2,8V bis 30V und liefern bis zu 10W Ausgangsleistung.
Dank thermisch optimierter, platzsparender Gehäuse und einer minimalen Anzahl externer Komponenten gestaltet sich die Integration besonders einfach. Die RVP-Serie bietet Varianten für sowohl Full-Bridge- als auch Push-Pull-Topologien und kombiniert Schalter mit niedrigem Einschaltwiderstand mit einer präzisen Ansteuerungssignalgenerierung.
Eine adaptive „Brake-Before-Make“-Steuerung verhindert Cross-Conduction und vermeidet Probleme wie die Kernsättigung des Transformators. Die Treiber-ICs sind in kompakten 2×2-DFN-, SOT-23- oder ESOP-Gehäusen erhältlich und arbeiten zuverlässig im Temperaturbereich von −40°C bis +125°C, wodurch sie sich ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignen.
Der branchenübliche 6501-IC von RECOM für galvanisch getrennte DC/DC-Lösungen bietet bis zu 100% mehr Leistung, vollständigen Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur, benötigt weniger externe Komponenten und nutzt adaptives Timing zur vollständigen Vermeidung von Kernsättigung – und das bei geringeren Gesamtkosten.