2020/12/04
2019年4月、電力変換大手のRECOMはPower Control Systems Srl(PCS)を買収し、高信頼性電力製品のカスタム設計専門スキルをRECOMのポートフォリオに追加しました。
40年以上の経験を持つPCSは、経済的で実証済みの「プラットフォーム」電力変換ソリューションにより、鉄道、医療、軍事、産業市場で事業を展開する要求の厳しいティア1のお客様と長期的な関係を築き、必要なすべての認証を取得してきました。
PCSの主要製品群は、コンパクトで高出力のDCまたはAC入力コンバータ(単相または三相、定格最大20kW)で、冗長性のためのn+1動作や制御と監視のためのデジタル・インターフェースなどの顧客指定機能を備えており、時間、温度、負荷によって最適な性能を発揮するためのインテリジェント制御を持った単方向または双方向のバッテリ充電器も備えています。また、バランシングユニットも提供されており、アクティブな使用やテストで個々の充放電速度をアクティブに制御することで、直列/並列電池の最大寿命と可用性を確保します。
PCSは、単相または多相の「純正弦波」デジタル制御や、完全保護・絶縁された出力を持つ最大5kWまでのDC入力インバータ設計に長年の経験を有しています。DC入力は12Vから800Vまでの範囲で、EV(電気自動車)要件に対応しています。通常、19インチラック、オープンフレーム、またはシャーシマウント形式で、お客様の仕様に合わせて高効率に設計されます。
力率改善は高出力AC入力コンバータの必須要件であり、PCSは200Wから4kWまでの単相および三相のモジュール式「PFCフロントエンド」を設計しています。デジタル・インターフェースを介したDC出力と入力相の電圧/電流の包括的な測定と読み出し及び物理的なカスタムも可能です。
双方向電源は、EVが「Vehicle to Grid」(V2G)システムの中間ストレージとして使用される場合など、エネルギー回収やバランシングアプリケーションでの使用が増えています。PCSは、高効率トポロジーや最新のワイドバンドギャップ半導体を使用した10kW設計、デジタル監視・制御機能内蔵など、さまざまなプラットフォームソリューションを提供しています。
PCSが最も得意とするのは、過酷な状況下で使われるアプリケーションや頑丈な車両向けの電力変換ソリューションです。一般的に船舶、航空宇宙、オートモーティブアプリケーションで使用されるPCS製品は、最新の技術を用いて高電力密度を実現する一方で、過酷な衝撃・振動の規格やEMCコンプライアンスレベルを満たしており、DC/DC、AC/DC、DC/ACコンバータはすべて極端な高温、高湿度、腐食環境を含む環境で確実に動作します。