RECOM und Power Control Systems Srl – eine perfekte Synergie

RECOM und Power Control Systems Srl – eine perfekte Synergie Blog Bild
RECOM als führende Anbieter von Stromversorgungslösungen erwarb im April 2019 die Firma Power Control Systems Srl (PCS), die ihrerseits auch über langjährige Erfahrung und weitreichendes Know-how zur Entwicklung von Leistungselektronik verfügt und sich auf kundenspezifische Lösungen spezialisiert hat.

Mit dem Aufbau von eigenem Schaltungstechnik-Know-how und durch Nutzung von Plattform-Lösungen hat PCS in über 40 Jahren eine bewährte und ökonomische Strategie entwickelt, Stromversorgungslösungen für anspruchsvolle und oft mobile Marktsegmente zu etablieren. In den Branchen Bahntechnik, Transportation, Verteidigung sowie Industrie und Medizintechnik stehen Konzepte von Kleinleistung bis 20kW zur Verfügung, die alle Anforderungen und Zertifizierungen dieser Segmente erfüllen können. Gleichzeitig hat man es damit geschafft, langfristige Beziehungen zu diesem anspruchsvollen Kundenkreis aufzubauen.

Mit dieser Know-how-Erweiterung durch PCS innerhalb der RECOM-Gruppe und der damit entstandenen Möglichkeit, auch deutlich höhere Leistungen, als Standardlösung oder kundenspezifische Einheit anbieten zu können, erschließen sich neue Märkte, die sich insbesondere durch mobile Anwendungen, Fahrzeuge, Transport- und Batterieladeanwendungen sowie Bordnetzversorgungen definieren. Dadurch wurde der Grundstein für die neue RECOM-MOBILITY gelegt, die perfekte Synergie aus RECOM und PCS.

Eine der wichtigen Produktgruppen der RECOM-MOBILITY sind kompakte und leistungsfähige Wandler mit DC-Eingang sowie Ein- oder Dreiphasen-AC-Eingang mit bis zu 20kW Leistung. Sie verfügen über Funktionen wie (n+1)-Redundanzbetrieb sowie digitale Schnittstellen zur Steuerung und Überwachung. Zu den Produkten gehören auch uni- und bidirektionale Batterieladegeräte mit intelligenter Steuerung für hohe Funktionalität und programmierbare Lade-/Entladekennlinien. Das Angebot umfasst auch Batterie-Balancer, die durch die aktive Steuerung entsprechender Lade- und Entladezyklen im aktiven Betrieb oder im Testbetrieb, eine maximale Lebensdauer und Verfügbarkeit von seriellen/parallel verschalteten Batterieeinheiten sicherstellen.

RECOM-MOBILITY hat ebenfalls langjährige Erfahrung bei Wechselrichtern bis zu 5kW mit digital gesteuerten, überwachten und isolierten Ausgängen für Einzel- oder Mehrphasen-Ausgängen mit ‘reiner Sinusform’. Die DC-Eingangsspannungen reichen von nominal 12V bis 800V und sind kompatibel zu Niedervolt- und Hochvolt-Netzten. Die kompakten Lösungen sind je nach Kundenanforderung in 19”-Racks, Open Frame oder Formaten zur Chassis-Montage verfügbar.

Die Power-Faktor-Korrektur ist eine obligatorische Anforderung für Wandler hoher Leistung mit AC-Eingang. RECOM-MOBILITY hat modulare ‘PFC Front-Ends’ von 200W bis 4kW für Ein- und Dreiphasen-Eingänge im Programm. Optional können erweiterte Funktionen, z. B. die Messung und Ausgabe (Schnittstelle) jeder Eingang-Phasenspannung und -Phasenstrom sowie Messung der DC-Ausgangsseite (Zwischenkreis), realisiert werden. Individuelle mechanische Anpassungen sind möglich.

Bidirektionale Stromversorgungen werden zunehmend für Energierückgewinnung und Ausgleichslade-Anwendungen verwendet, etwa wenn EVs als Zwischenspeicher in ‘Vehicle to Grid’ (V2G)-Systemen verwendet werden. RECOM-MOBILITY offeriert verschiedene Plattformlösungen einschließlich eines 10kW-Designs mit hocheffizienter Topologie, modernsten Halbleitern mit wide bandgap sowie mit digitaler Regelung.

Eine besondere Spezialität der RECOM-MOBILITY sind Stromversorgungslösungen für kritische Anwendungen und taktische Fahrzeuge. Die häufig in Defense-, Fahrzeug, Marine-, Luftfahrt-Technik verwendeten Produkte nutzen modernste Technologien, erreichen hohe Leistungsdichte und erfüllen gleichzeitig extreme Anforderungen Schock/Vibrationsfestigkeit sowie höchste EMV-Ansprüche. Die DC/DC-, AC/DC- und DC/AC-Wandler arbeiten zuverlässig unter harten Umgebungsbedingungen wie extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und korrosiver Atmosphäre.