工場オートメーションにおける電源ユニットの選定基準
適切な電源ユニットの選定は、オートメーションシステムの効率性、可用性、および安全性に大きな影響を与えます。現代の製造環境では、トラブルのない運用を実現するために、多くの技術的および経済的要因を考慮する必要があります。
RACPRO1シリーズコンパクトでパワフル、ピーク負荷に対応
RECOMの
RACPRO1シリーズはこれらの要件に特化して開発されました。これは、最高レベルの効率性とスリムな設計、取り扱いの容易さを兼ね備えています。25°の角度のプッシュイン接続により、工具不要でDINレールに取り付けることができます。コンパクトな設計(幅43mmから)により制御盤内のスペースを節約し、一方で煙突効果を統合した最適化された筐体により、周囲温度が最大60°Cでも追加の冷却なしで効率的な対流冷却を確保します。
電力予備容量も同様に印象的です。周囲温度45℃では、デバイスは定格電力の120%を継続的に供給し、60℃では、150%のパワーブーストが最大5秒間利用可能です。これにより、パルス状の負荷変動を伴うアプリケーションに適しています。さらに、4チャンネルの電子ヒューズ(eヒューズ)が利用可能で、障害発生時に個々の消費機器を対象として監視およびシャットダウンすることができ、コントローラーなどの重要なシステムが確実に運転を継続できます。
MOSFET技術を採用したダイオード回路により、冗長性確保または出力電力の増加のために、複数の電源ユニットを低損失で並列接続することができます。アクティブ突入電流制限は、上流ヒューズの接点を保護し、その耐用年数を伸ばします。
RACPRO1モデルの比較
このシリーズには、サイズ、効率、および性能データが異なる3つのモデルが含まれます。
モデル |
幅 |
効率 |
機能的特徴 |
重量 |
RACPRO1-T240 |
43mm |
最大94.1% |
アクティブ突入電流制限;2相AC動作 2 x 350V~2 x 575V |
500g |
RACPRO1-T480 |
52mm |
最大95.3% |
PFC >0.9、アクティブ突入電流制限;並列運転時のパッシブ負荷分散、LED負荷インジケーター |
770g |
RACPRO1-T960 |
80mm |
最大97.1% |
PFC >0.9、アクティブ突入電流制限;並列運転時のパッシブ負荷分散、LED負荷インジケーター |
1140g |
まとめと展望
工場オートメーションにおいて、電源ユニットはもはや単なる受動的なエネルギー源ではなく、システムの不可欠な構成要素となっています。これらは、コンパクトでメンテナンス性に優れた設計において、エネルギー効率、動作信頼性、診断機能を兼ね備えている必要があります。RECOMは、RACPRO1シリーズにより、これらの要件を満たすソリューションを提供しています。モジュール式で拡張性が高く、集中型と分散型の両方のアプリケーションに適しています。電子ヒューズ、冗長ダイオード、およびUPSシステムと組み合わせることで、これはDINレールに完全対応した連続電力供給システムとなります。