4:1 入力範囲対応、コンパクトな 6W DC/DC コンバータ ― 実績ある 2 種類のパッケージ形式で提供 ―
2026/06/17
RECOM は、安定化出力対応 6W DC/DC コンバータの製品ラインアップを拡充し、新たに REC6K-AW シリーズおよび REC6K‑RW シリーズを発表しました。
詳細 >
RECOM Power(レコムパワー)は電源装置の大手メーカーであり、欧州・アジアに自社工場を有し、35,000 種類以上の標準製品を取り揃えております。RECOM の製品ラインナップには、AC/DC 電源装置、DC/DC コンバーター、スイッチングレギュレーター、LED ドライバー,ディスクリートソリューションが含まれ、充実した世界規模のカスタマーサービスでサポートしております。
RECOM の高性能な標準品およびカスタマイズ品 AC/DC コンバーターは、1W~75kW まで対応しております。DC/DC コンバーターのラインアップは、標準品・カスタマイズ品の絶縁型・非絶縁型製品を取り揃え、0.18W~30kW まで対応しております。ディスクリートソリューションでは、お客様ご自身で DC/DC 電源を構築されたい方向けに、パワー IC および SMD トランスを提供しております。
Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies