RECOM、ディスクリート電源設計を開拓

RECOM SMD transformer with 1.5kV–5kVAC isolation for DC/DC converter designs
新型 SMD トランスフォーマー部品、即日発売開始。

RECOM では、お客様が独自のディスクリート型絶縁 DC/DC 電源を構築できるよう、パワー IC および SMD トランスフォーマーの新シリーズを発売します。同シリーズには、1W~15W の電力範囲に対応し、フライバック型・プッシュプル型・フルブリッジ型の各ドライバーと互換性を有するトランスフォーマーが含まれています。本標準超小型 SMD トランスフォーマーは、汎用的な入出力電圧の組み合わせに対応するほか、最大 5000VAC / 分の絶縁耐電圧を備えています。また、リフロー処理時のピーク温度250℃ を最大 10 秒間耐容し、2 回のリフロープロセスにも対応できる堅牢な仕様となっています。

RMR-xxx シリーズは、プッシュプル型またはフルブリッジ型トポロジーのトランスフォーマードライバー向けに設計された1W/2W クラスの超小型トロイダル型 SMD トランスフォーマーで、最小 1.5kVDC / 分~最大 4.5kVDC / 分の絶縁電圧に対応しています。なお、RMR-028 および RMR-031 の 2 製品は別規格となっており、5kVAC / 分(7000VDC / 分)の強化された絶縁電圧と、拡大された沿面距離・空間距離を備えた高絶縁タイプ SMD トランスフォーマーです。本製品は、RECOM が展開する RVP-xxx シリーズのプッシュプル型・フルブリッジ型トランスフォーマードライバーとの互換性を最適化して設計されています。

RBE-xxx シリーズは、フライバック型トポロジーのトランスフォーマードライバー向けの6W~15W クラスのボビン型 SMD トランスフォーマーで、最小 1.5kVDC / 分~最大 6kVDC / 分または 4.5kVAC / 分の絶縁電圧に対応し、RECOM の RVPW-xxx シリーズフライバックトランスフォーマードライバーと専用にマッチングされています。また、RPE-021 もボビン型 SMD トランスフォーマーに属し、6000VDC / 分の強化された絶縁耐電圧と拡大された沿面距離・空間距離を備えています。RPE-026 は、RPSV013 双方向 PWM コントローラ / 同期整流 IC と組み合わせて、電池セルの双方向充放電用途に特化して設計された製品です。RECOM の IC& ソリューション担当プロジェクトマネージャー、スヴェン・クルンペル氏は次のように述べています。

「RECOM は 50 年以上にわたり、DC/DC モジュール分野における技術リーダーとしての地位を築いてきました。この地位は、絶え間ない新たなアイデアの創出と、品質・信頼性・性能への継続的な改良によってのみ維持できるものです。今回、当社は DC/DC モジュール製品に加え、初めてディスクリート IC ソリューションの両方をお客様に提供することとなりました。お客様が妥協する必要はもはやありません。お客様ご自身で基板のレイアウトや部品配置を決定でき、購入数量の増加に伴い他の SMD 部品と同様に価格が低減されるディスクリートドライバー IC+トランスフォーマーのコンポーネントソリューションをお選びいただけます。」

アプリケーション