電動・ハイブリッド輸送向けRECOM RMODパワーコンバータ

RECOM RMOD4000 – 堅牢電源モジュール
RECOMのRMODシリーズの堅牢なDC/DC電力コンバータは、高い信頼性と、低電圧および高電圧ソリューションの幅広いラインナップを提供します。これらのコンバータは、電動およびハイブリッド電動の輸送・物流分野における重要なニーズを満たします。

Eモビリティ向けDC/DCコンバータの用途

産業用モビリティシステムにおける電動およびハイブリッド動力は、日々の経済的要因に後押しされ、標準的な選択肢となるレベルの効率に達しています。重機の動力源として、もはや珍しいものでも従来と異なるものでもありません。RECOMは、ヘビーデューティ用途に最適な堅牢型DC/DC電力コンバータソリューションのRMODシリーズを提供しています。
RECOMのAC/DCおよびDC/DCコンバータを用いたeモビリティ電源図
図1: 代表的なeモビリティの電源ブロック図。
ハイブリッドおよび純電気駆動では、さまざまなDC電力要件に対応するために、複数の電力変換ステップが必要です。400Vの商用3相AC電源はDCに変換され、24Vから920Vの範囲のメイントラクションバッテリーパックを充電します。車載の低電圧電子システムに供給するために、トラクションバッテリーの電力はRECOMのRMODのようなDC/DC電力コンバータで使用可能なレベルに変換する必要があります。

RECOMのRMOD DC/DCコンバータは、トラクションバッテリーパックからのDC電力を変換・絶縁し、車載バックエンド電子機器に必要な低電圧を生成します。このバックエンドDCは、低電圧のバックアップバッテリーの充電維持や、センサー、GPS、通信、照明、車載インテリジェンス、その他の不可欠なシステムへの電力供給に使用されます。

堅牢なDC/DCコンバータの要件

マテリアルハンドリング、建設、および輸送業界のオンロードおよびオフロード車両には、堅牢な設計、広い入力電圧範囲にわたる信頼性の高い制御、ガルバニック絶縁、ならびに強力なノイズ耐性が求められます。トラクションバッテリーは、高負荷時や放電状態に近づいている場合、電圧降下の影響を受けます。DC/DCコンバータは、トラクション電源にかかる負荷に関係なく、安定した出力電圧と電力を維持しなければなりません。

モバイル電源および電力コンバータには、広い入力電圧への適合性と広範な電力容量が求められます。 また、最終用途の環境に特有の要件もあります。 車両やその他の移動プラットフォームに搭載される電源ユニットは、粉塵、水、グリース、ガス、その他の汚染物質にさらされます。 過酷な高温または低温に加え、振動や衝撃下でも、信頼性高く動作しなければなりません。

RECOMのアプローチ:eモビリティ向けの多用途電源

用途を問わず、RECOMのRMOD DC/DCコンバータは、産業用eモビリティシステム向け低電圧バスの基盤を形成します。

VINおよびVOUTの幅広いラインナップを提供

電気自動車は、広範なトラクションモーター電圧を使用します。カートやユーティリティ車両は、24V、あるいは12Vといった低いトラクションバッテリー電圧でも動作可能です。高出力の例としては、重機、大型旅客輸送車両、その他の高出力システムが、最大800Vまでのトラクションモーター電圧を使用します。RMODモデルは最小入力電圧12Vから始まり、最大950Vまで対応します。

18kW~22kWのRMOC22009 AC/DCオンボードチャージャーが製品ラインナップに加わり、これは三相400VAC入力から450VDC~920VDCを出力し、入換機関車やその他の高出力重機における大型高電圧トラクションバッテリーの充電に対応します。

堅牢で信頼性の高い設計

RMODは、その耐用年数を通じて、自然環境や過酷な環境条件にさらされる機器への設置を前提に構築されています。RMODは、IP67定格の防塵・浸水保護を備えています。6は固形物に対する保護を示し、最高レベルの防塵定格です。7は水深1mで最大30分間の防水性を示します。これは、屋外での使用および低圧のスプレー洗浄によるクリーニングには十分な性能です。 本製品は、高圧水またはスチーム洗浄については認証されていません。

アプリケーションの柔軟性

  • 一部のRMODは並列動作に対応するよう設計されており、複数のユニットを並列稼働させて電力容量の拡張や冗長性の確保が可能です。
  • RMODのコネクタの大半は業界標準との互換性を備えており、相互運用を容易にします。
  • 多くのモデルはシンプルさを考慮してベースプレート冷却を採用していますが、より高出力のユニットでは水冷オプションも提供しています。
  • すべてのモデルは該当する業界の電磁両立性(EMC)規格を満たすように設計されています。
  • RMODは、100%デューティサイクルをサポートし、連続運転で24時間365日の運用が可能です。

RMOD DC/DC電力コンバータ

RMODシリーズのDC/DC電力コンバータは、12Vから950Vまでの入力電圧を特徴としています。電力容量は300Wから、高出力のRMOD4000-EWでは4200Wまで対応します。 この電圧・電力範囲により、小型フォークリフトやユーティリティトラクタから、広範な低電圧バスの要件を持つ大規模な公共交通システムまでカバーします。

要約

RECOMのRMOD DC/DCコンバータは、車載トラクションバッテリー電圧を低電圧バスレベルの電力に変換します。用途には、マテリアルハンドリングや重機で使用されるオンロードおよびオフロードの電気・ハイブリッド車両が含まれます。一部のモデルは、2kW以上の電力レベルで低電圧を必要とする鉄道車両や航空機などの車両もサポートしています。より多くの油圧システムが電動化され、さらにマイクロコントローラ、通信ユニット、およびスマート制御エレクトロニクスが追加されるにつれて、低電圧電源に対する需要は一層高まっています。RECOMのRMODは、信頼性の高いバックエンド電源を供給することで、これらのシステムの不可欠な構成要素となります。
アプリケーション
  Series
1 RECOM | RMOD300-UW Series | DC/DC, Connector, 300W, Single Output
Focus
  • Ultra wide input voltage range (18-106VDC)
  • IP67 protection for selective model
  • Operating temperature range: -40°C to +75°C
  • Input Reverse Polarity Protection
2 RECOM | RMOD4000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
Focus
  • High voltage DC/DC converter for E-Mobility
  • Covering input voltage range 180-950VDC
  • IP67 protection acc. to ISO 20653
  • EN62477-1, ISO 6469-3, ECE-R10/100