Einsatz der DC/DC-Wandler
In den Bereichen Materialtransport, Bau und
Transportwesen sind robuste Stromversorgungen mit zuverlässiger Regelung über einen weiten Eingangsspannungsbereich, galvanische Trennung und Störfestigkeit gefragt. RECOM hat die
DC/DC-Wandler der Baureihe RMOD beispielsweise für folgende Systeme mit den jeweils in Klammern angegebenen Spannungen entwickelt: Laufstapler (24V), fahrerlose Transportsysteme (FTF, 24V bis 96V), mittelgroße Gabelstapler (36V bis 48V), Gabelstapler mit Gegengewicht (48V bis 96V), Gepäcktransportwagen an Flughäfen, People Mover (48V bis 96V oder 450V bis 800V) sowie Baufahrzeuge und Transport-Lkw (450V bis 800V).
Bei Antriebsbatterien und einer Energiequelle kommt es unter hoher Last zu einem Spannungsabfall. Auch mit zunehmender Entladung sinkt die Spannung. Zudem können die Wechselstrom-Inverter und die Antriebsmotoren die Herausforderungen beim Power-Conditioning (Bereitstellen einer definierten Spannung bei definierten Strömen) auf Grund von Gegen-EMK und HF-Störungen noch verschärfen. Die DC/DC-Wandler der Baureihe RMOD von RECOM liefern eine konstante Ausgangsspannung und -leistung, unabhängig von der Belastung der Antriebsversorgung oder den Störbedingungen.
Mobile Stromversorgungen und Power Modules müssen über einen breiten Eingangsspannungsbereich hinweg arbeiten und einen großen Leistungsbereich abdecken. Sie unterliegen zudem spezifischen Anforderungen ihrer Endanwendungsumgebung. Staub, Wasser, Fett, Dämpfe und andere Verunreinigungen stellen ein ständiges Risiko für Plattformen in den Bereichen Fahrzeug und Elektromobilität dar. RMODs arbeiten auch in Umgebungen mit vielen Verunreinigungen, bei extremer Hitze oder Kälte sowie bei Vibrationen und Stößen zuverlässig.
Der RECOM-Ansatz
Unabhängig von der Anwendung bilden die DC/DC-Wandler der Baureihe RMOD von RECOM die Grundlage für die Niederspannungs-Schiene in industriellen Elektromobilitätssystemen.
Ausgewählte Produkte der Baureihe RMOD
Die DC/DC-Wandler der RMOD-Serie sind für Eingangsspannungen von 12V bis 950V ausgelegt, wobei die Leistungsbereiche von 300W (
RMOD300-UW) bis 4200W (
RMOD4000-EW) reichen. Dieser Spannungs- und Leistungsbereich eignet sich für Fahrzeuge vom kleinen Hubtransportwagen und Gabelstaplern bis hin zu großen Beförderungssystemen auf Basis von Niederspannungsschienen.
Zusammenfassung
Industrielle DC/DC-Wandler müssen zuverlässig sowie widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen sein und dabei flexible Spannungs- und Leistungsoptionen bieten. Die DC/DC-Module der Serie RMOD von RECOM wandeln die Spannung der bordeigenen Antriebsbatterie auf die Niederspannung um.
Zu den Anwendungsbereichen zählen Elektro- und Hybridfahrzeuge für den Materialtransport und schwere Maschinen. Die Modelle reichen von 12V und 300 W für Palettenhubwagen bis zu 2kW oder mehr für große elektrisch betriebene Fahrzeuge. RMOD von RECOM kann ein integraler Bestandteil dieser Systeme sein, indem es eine zuverlässige DC/DC-Wandlung der Leistung ermöglicht.