2026/04/08
新型ディスクリート型 DC/DC コンバーター部品、即日発売開始。
RECOM では、お客様が独自のディスクリート型絶縁 DC/DC 電源を構築できるよう、パワー IC および SMD トランスフォーマーの新シリーズを発売します。同シリーズには、フライバック型・プッシュプル型・フルブリッジ型の 3 種類のトポロジーに対応したトランスフォーマードライバー、MOSFET を内蔵または外部接続する二次側整流ソリューション、さらに汎用的な入出力電圧・絶縁電圧に対応した標準超小型 SMD トランスフォーマーラインナップが含まれています。
RVPWxxx シリーズのフライバック電源 IC は、内蔵スイッチを搭載したタイプ、または外付け MOSFET 用のゲートドライブ出力を備えたタイプをご用意しています。広入力電圧範囲に対応したレギュレーテッド IC であり、同一ピン上に 3 種類の異なるフィードバックモードを搭載している点が特長的です。すなわち、フォトカプラを不要とするため一次側波形を監視して出力を制御する一次側制御、絶縁性を維持するためフォトカプラフィードバックにより出力を制御する二次側制御、さらに非絶縁用途向けの直接 DC 監視方式の 3 モードとなります。
RVPxxx シリーズのプッシュプル型・フルブリッジ型トランスフォーマードライバーは、基板スペースを最小限に抑えるコンパクトな DFN2×2 パッケージを採用しており、コスト重視のオープンループ型絶縁 DC/DC コンバータに最適な製品となっています。これらのパワー IC には、タイミング回路と過電流監視機能がすべて内蔵されており、部品点数を最小限に抑えたソリューション(最小 BoM)を実現します。
絶縁型 DC/DC コンバーターの核心部品はトランスフォーマーであることから、RECOM では最小 1.5kVDC~最大 5kVAC の絶縁電圧に対応した標準 SMD トランスフォーマーを展開し、汎用的な入出力電圧の組み合わせに対応します。また、お客様の個別仕様に基づくカスタマイズトランスフォーマーにつきましては、最小発注数の条件のもと、受注後 20 日以内に納品することが可能です。
さらに RECOM では、RVSxxx シリーズの二次側整流ソリューションも提供しています。同シリーズには、DFN2×2 パッケージにフルブリッジ整流器 IC を完全集積した製品、ハイサイド・ローサイドのいずれにも対応する自給電式外部 MOSFET 整流ソリューション、さらに電池セルの充放電に設計された双方向集積整流器が含まれています。RECOM の IC&ソリューション担当プロジェクトマネージャー、スヴェン・クルンペル氏は次のように述べています。
「RECOM は 50 年以上にわたり、DC/DC モジュール分野における技術リーダーとしての地位を築いてきました。この地位は、絶え間ない新たなアイデアの創出と、品質・信頼性・性能への継続的な改良によってのみ維持できるものです。今回、当社は DC/DC モジュール製品に加え、初めてディスクリート IC ソリューションの両方をお客様に提供することとなりました。お客様が妥協する必要はもはやありません。選択はすべてお客様の手に委ねられております —— 事前に組み立てとテストが完了し、すぐに使用可能な標準モジュールを選ぶか、レイアウトや部品配置を自ら決定でき、かつ購入数量の増加に伴い価格が低減されるカスタマイズ可能なディスクリート部品ソリューションを選ぶか。これは他のあらゆる SMD 部品と同様の特長です。」