2026-4-8
全新分立式 DC/DC 转换器现已上市。
RECOM 正在推出一系列全新的电源 IC 和 SMD 变压器,助力客户自主设计分立式隔离 DC/DC 电源。该系列包括三种不同拓扑结构的变压器驱动方案——反激式、推挽式和全桥式,集成式及外置 MOSFET 的副边整流方案,以及一系列标准的超小型 SMD 变压器,覆盖了最常见的输入/输出电压及隔离电压等级。
RVPWxxx 系列反激式电源 IC 提供两种配置:集成开关管,或带栅极驱动输出以驱动外置 MOSFET。该系列宽输入电压稳压 IC 的独特之处在于,同一引脚支持三种不同的反馈模式:原边稳压(PSR)——通过监测原边波形实现稳压输出,无需光耦;副边稳压(SSR)——通过光耦反馈实现稳压输出,以保持电气隔离;以及直流直接监测——适用于非隔离应用场景。
RVPxxx 系列推挽及全桥变压器驱动 IC 采用紧凑的 DFN2×2 封装,可最大限度节省板上空间,非常适合成本敏感的开环隔离型 DC/DC 转换器。该系列电源 IC 集成了所有时序电路和过流监测功能,能够实现最小化 BOM 物料清单方案。
隔离型 DC/DC 转换器的核心是变压器,为此,RECOM 推出一系列标准 SMD 变压器,隔离电压范围从 1.5 kVDC/min 至 5 kVAC/min,可覆盖主流输入 / 输出电压组合。同时也可根据客户具体规格提供定制的变压器产品,交期仅需 20 天(有最小起订量要求)。
RECOM 同时提供 RVSxxx 系列副边整流方案,包括采用 DFN2×2 封装的全集成全桥整流器 IC、可实现高侧或低侧工作模式的自供电外置 MOSFET 整流方案,以及专为电池充放电应用设计的双向集成整流器。
“50 多年来,RECOM 始终是 DC/DC 模块领域的技术引领者。这一地位的维持,离不开源源不断的创新理念,以及在品质、可靠性与性能上的持续精进。如今,RECOM 首次同步推出分立 IC 解决方案与完整 DC/DC 模块。从此您无需再做出妥协。一切由您决定:是选择预组装、经测试、可即用的标准模块,还是选择可定制的分立器件方案,由您自主决定布局和器件位置,并像其他 SMD 器件一样,随着用量增加而享受更低的成本优势。” RECOM IC 与解决方案项目经理 Sven Krumpel 评论道。