RECOM, 디스크리트 전원 솔루션 시장으로 확장

RECOM discrete solution with driver ICs, smart rectifier ICs and low‑profile SMD transformers
신규 디스크리트(분리형) DC/DC 컨버터 구성 부품, 즉시 공급.

리콤은 고객이 자체적으로 디스크리트(분리형) 절연 DC/DC 전원을 구축할 수 있도록 파워 IC 및 SMD 변압기로 구성된 신규 제품군을 출시합니다. 이번 제품군에는 플라이백, 푸시풀, 풀브릿지 등 3가지 토폴로지의 변압기 드라이버, 2차측 정류 솔루션(MOSFET 내장형 및 외장 MOSFET 적용형), 그리고 가장 일반적인 입·출력 전압 및 절연 전압 사양을 커버하는 표준 초소형 SMD 변압기 라인업이 포함됩니다.

RVPWxxx 시리즈 플라이백 파워 IC 는 스위치 내장형 또는 외장 MOSFET 용 게이트 드라이브 출력 버전으로 제공됩니다. 이 넓은 입력 전압 범위의 레귤레이션 IC 는 동일한 핀에서 3가지 피드백 모드를 지원한다는 점이 특징입니다. 즉, 1차측 레귤레이션 (Primary Side Regulation) 은 1차측 파형을 모니터링해 출력을 조절함으로써 옵토커플러가 필요 없도록 하며, 2차측 레귤레이션 (Secondary Side Regulation) 은 절연을 유지하기 위해 옵토커플러 피드백으로 출력을 조절합니다. 또한 비절연 애플리케이션을 위한 직접 DC 모니터링 (Direct DC monitoring) 도 지원합니다.

RVPxxx 시리즈 푸시풀/풀브릿지 변압기 드라이버는 기판 공간을 최소화할 수 있도록 컴팩트한 DFN 2×2 패키지로 제공되며, 비용에 민감한 오픈 루프(Open-loop) 절연 DC/DC 컨버터에 적합합니다. 또한 필요한 타이밍 회로와 과전류 모니터링 기능을 IC에 통합해 최소 BOM(Bill of Materials) 솔루션 구현에 유리합니다.

절연형 DC/DC 컨버터의 핵심은 변압기이므로, 리콤은 가장 일반적인 입·출력 전압 조합을 커버할 수 있도록 (1분 시험 기준) 1.5kVDC 부터 5kVAC 까지의 절연 전압을 지원하는 표준 SMD 변압기 제품군을 제공합니다. 또한 고객의 개별 사양에 따른 맞춤형 변압기도 20일 이내 공급이 가능하며(최소 주문 수량 조건 적용), 요청 시 제공됩니다.

리콤은 또한 RVSxxx 시리즈 2차측 정류 솔루션을 제공합니다. 여기에는 DFN 2×2 패키지의 완전 집적형 풀브릿지 정류기 IC, 하이사이드 또는 로우사이드에서 동작 가능한 자가 구동 (Self-powered) 외장 MOSFET 정류 솔루션, 그리고 배터리 셀 충전/방전용으로 설계된 양방향 집적 정류기가 포함됩니다. 리콤 IC & Solutions 부문 프로젝트 매니저 스벤 크룸펠 (Sven Krumpel) 은 다음과 같이 말했습니다.

“리콤은 50년 이상 DC/DC 모듈 분야에서 기술 리더로 자리해 왔으며, 이러한 위치는 끊임없는 새로운 아이디어와 품질·신뢰성·성능의 지속적인 개선을 통해서만 유지될 수 있습니다. 이제 리콤은 완성형 DC/DC 모듈뿐 아니라 IC 디스크리트 솔루션도 함께 제공합니다. 더 이상 타협할 필요가 없습니다. 사전 조립 및 테스트가 완료되어 즉시 사용할 수 있는 표준 모듈을 선택할 수도 있고, 레이아웃과 부품 배치를 고객이 직접 결정하며 물량이 늘어날수록 가격 경쟁력이 높아지는 맞춤형 디스크리트 부품 솔루션을 선택할 수도 있습니다. 이는 다른 SMD 부품과 동일한 방식으로 얻을 수 있는 이점입니다.”