RECOM パワーソリューション、イタリアに新本社を開所
2025/10/02
ビジネス界、政界の関係者及び国際的な RECOM チームのメンバーが招待された公式開所式が行われました。
詳細 >
RECOM Power は、AC/DC コンバータ及び DC/DC コンバータのリーディングメーカーです。当社は 30,000 種類以上のコンパクトな標準電源製品を保有しながら、幅広いアプリケーションでの個別仕様に合わせたカスタム電源製品の開発能力も有しています。RECOM は、AC/DC コンバータ、DC/DC コンバータ、スイッチングレギュレータ、LED ドライバを専門とし、世界的な包括的な顧客サービスを提供しています。
RECOM の AC/DC コンバータは、標準モデルで 1W から 1200W までのラインナップがあり、カスタムソリューションでは最大 75kW またはそれ以上の出力が可能です。DC/DC コンバータの製品群には、絶縁型(0.25W~300W)及び非絶縁型(0.18W~3kW)の部品が含まれており、カスタム DC/DC ソリューションでは最大 30kW まで対応しています。また、RECOM Power Systems では、最大 30kW までの高出力カスタム AC/DC 及び DC/DC ソリューションの開発も行っています。
 
Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies