半導体業界はどのように規模に基づいて運営されているか
図1:RECOMのRPL、RPX、およびRPYシリーズの製品は、電源DC/DCモジュールの広範な不足を緩和するために即時納品が可能です。(出典:RECOM)
前回のブログで述べたように、多くのDC/DCコンバータの顧客は供給不足に直面しています。半導体部品のサプライチェーンは、大口顧客と小口顧客で要件、購買力、およびサプライヤーとの関係が異なるため、それぞれに対して異なる運営を行っています。
大口顧客と小口顧客の間には、購入量と交渉力、優先順位の割り当て、およびコンポーネントのリードタイムなどの違いがあります。
購入量と交渉力
通常、大口顧客はサプライヤーに大量の注文を出し、その購入量の大きさにより、より良い価格と条件の交渉が可能です。この購買力により、優遇措置、限定的または独占的な製品へのアクセス、およびより有利な契約条件を確保することが可能です。対照的に、小口顧客は販売代理店を通じて少量の注文をする必要があるため、交渉力が制限され、潜在的により高い価格と契約条件の柔軟性の低下を受け入れることを余儀なくされます。
供給割り当ての優先順位
コンポーネントの不足時や需要が大きい時期には、サプライヤーは多くの場合、大口の直接顧客を優先します。サプライヤーは、安定したビジネスとより高い収益源を確保するために、こういった顧客との長期的な関係を維持することを目指しています。その結果、小口顧客は重要なコンポーネントの入手に遅れが生じたり、供給が限られている場合には割り当ての制限に直面したりする可能性があります。
リードタイムと可用性
通常、注文の処理や荷物の受け取りに関しては、大口顧客を優先しています。サプライヤーは、最も重要な顧客のニーズに迅速に応えるよう努めています。その結果、リードタイムが長く、在庫が限られている可能性のある小口顧客と比較して、大口顧客は多くの場合リードタイムが短く、コンポーネントがより入手しやすくなります。
DC/DC電源モジュールとコンバータの小口購入者は、これらの困難をどのように克服できるでしょうか?
選択肢1:代替供給元を探す
需要が供給を上回る品薄の時代には、DC/DCの顧客は、オンラインで取引を行っている多数の無許可ブローカーから、入手困難な部品を調達しようという誘惑に駆られるかもしれません。購入者は注意してください!このような場合、標準以下の品質レベルのコンポーネントや、偽造デバイスを購入するリスクが大幅に上昇します。場合によって、偽造品は単に空のパッケージだったり、間違ったダイのパッケージだったり、またはボンドワイヤがないパッケージだったりします。これらは機能しないのでわかりやすいですが、より狡猾なやり方では、機能する部品に発見が難しい方法で手を加えています。例えば、新しい製品コードの作成、非準拠製品に対するRoHS表示、低性能製品に対する高性能表示、または商用グレード部品に対する産業用グレードまたは自動車用グレード指定などが挙げられます。これらの製品は初期テストに合格するものの、後に現場で故障する可能性があります。
偽造コンポーネントを使用すると、デバイスの誤動作、安全上の問題、風評被害などの深刻な結果を招く可能性があります。小口の購入者は、十分な品質チェックや審査プロセスを実施するリソースが不足しているため、このような手法の犠牲になることが特に多いです。
選択肢2:設計を変更する
別の選択肢として、電源モジュールを廃止し、内部ディスクリートソリューションに切り替えるために設計を見直すというものがあります。ただし、このアプローチには別のリスクが伴います。まず、設計と検証にかかる時間が長くなり、制限が加わる可能性もあります。部品表(BOM)は、単一の電源モジュールよりもディスクリート設計の方がはるかに複雑です。ディスクリートソリューションには、異なるサプライヤーからの十数以上の異なるコンポーネントが含まれ、これらのコンポーネントのいずれかが現在の環境において割り当てられる可能性があります。
これらのコンポーネントごとにバッファーストックを構築する必要があります。限られたエンジニアリングのリソースを転用して、複数のセカンドソースを特定および認定し、サプライチェーンの問題を管理する必要があります。
選択肢3:RECOMのソリューション
このような市場動向に直面して、RECOMはどのようにサポートできるでしょうか?RECOMが世界中に100,000のお客様を有しているということは、サプライヤーにとって大口顧客としてランク付けされていることを意味します。当社の購買力により、アクティブおよびパッシブコンポーネントをサプライヤーから直接購入し、上述の利点を享受することができます。また、電源モジュールに組み込まれる部品のバッファーストックを構築することも可能です。
当社は購買力を活用して、最も人気のある構成の入手困難な電源モジュールの在庫を大幅に増やしました。その結果、他のサプライヤーの同等のモジュールと比較して、可用性が劇的に向上し、リードタイムが短縮されます。
RECOMでは、即時納品可能なRPX、RPL、およびRPYファミリーのDC/DC電源モジュールを用意しています。これらは、小型の表面実装パッケージにインダクタが統合された降圧コンバータです。デバイスは、連続的な短絡、出力過電流、または過熱障害に対して完全に保護されています。高電流と小型サイズにより、産業用アプリケーションだけでなく、イメージングシステム、分散電源アーキテクチャ、通信用ポータブル機器などの幅広いアプリケーションに最適です。
RPXファミリーは、5Wから20Wの電力範囲と0.5Aから4Aの出力電流を備えています。例えば、RPX-1.0は4VDCから36VDCの入力範囲を備えており、5V、12V、または24Vの電源電圧を使用できます。出力電圧は2つの抵抗で0.8VDCから30VDCに設定できます。出力電流は最大1Aで、デバイスは連続的な短絡、出力過電流、過熱障害から完全に保護されています。
15W降圧コンバータのRPLファミリーは、小型3mm×3mm×1.45mmの熱強化型LGAパッケージを使用しています。例えば、RPL-3.0は4VDCから18VDCの入力範囲を備えており、5Vと12Vの供給レールを使用できます。出力電圧はDC0.8Vから5.2Vまで設定可能です。出力電流は最大3Aです。
自動車顧客向けのRPY-1.5Qは7.5Wの高出力LEDを駆動するために設計された統合インダクタを備えたAEC-Q100認定の定電流源降圧レギュレータです。完全なLEDドライバは、外付けセンス抵抗で設定された最大1500mAの最大電流出力を備えたコンパクトな3mm×5mm×1.6mmの熱強化型QFNパッケージで実現できます。入力範囲はDC4から36Vで、5V、12V、24Vの電源電圧を使用できます。出力は、連続的な短絡、入力低電圧、出力過電流、または過熱状態から完全に保護されています。故障インジケータは、サーマルシャットダウンまたはLEDオープン/短絡状態を知らせます。
自動車または産業用アプリケーションには、調光可能なLED照明、ドローンやロボットカメラシステム用の可視/赤外線LED照明、テストおよび測定用の高精度大電流CC電源が含まれます。
まとめ
大口顧客は、より良い価格設定、優遇措置、カスタマイズされたソリューションなどの利点を享受できますが、小口顧客は、リードタイムの延長、在庫の制限、不利な契約条件などの困難に直面する可能性があります。RECOMは、魅力のない回避策に頼らなくても、さまざまな産業用アプリケーションに対応する需要の高い低ワットDC/DC電源モジュールを即時提供できる、便利なソリューションを提供します。