통합 조명을 위한 LED 드라이버

리콤의 정전류 및 정전압 LED 드라이버는, 품질은 높지만 가격은 저렴한 조명 설계에 적합하도록 설계된 제품입니다. 안전을 위해 출력 전압을 지극히 낮게 (Safety extra low voltage - SELV) 설계한 제품이므로 통합 LED 조명을 설계하기에 매우 이상적인 제품입니다. 리콤 LED 드라이버는 컴팩트하게 디자인된 제품이므로 가구의 내부, 선반 아래의 숨겨져 공간 또는 조명설비 내부에 설치가 가능합니다.
정전류 디머블 DC/DC 컨버터

정전류, 밝기조절형

정전류 디머블 AC/DC 컨버터

정전류, 밝기조절형

정전류 논디머블 AC/DC 컨버터

정전류, 밝기조절불가형

  • 정전류 & 정전압 출력
  • 초소형 사이즈 & 매우 납작한 디자인
  • 개방 & 숏서킷 보호
  • 과부하 & 과열 보호
  • 간편한 설치
  • 전선 및 나사 고정형
  • UL8750, ENEC & CE 인증
Low Cost

가성비 높은 AC/DC 정전류 (TRIAC 디밍)

리콤의 트라이악 LED 드라이버는 1% ~ 100% 의 리딩에지 또는 트레일링 트라이악 디밍의 제품으로 가성비가 매우 높은 9W, 12W, 18W 및 25W 출력 제품입니다. 이 LED 드라이버는 조명을 새로 설치하거나 기존의 조명을 정비할 때 사용하기 적합하며, 스포트 라이트 및 가구 조명 및 조명으로 사용할 수 있습니다. 가정 및 다양한 장소에서 분위기 연출이 가능하도록 설계된 제품입니다.
  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Isolation (kV) Mounting Type
1 AC/DC, 9 W, Single Output, Screw Terminal RACT09 Series
9 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
2 AC/DC, 12 W, Single Output, Screw Terminal RACT12 Series
12 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
3 AC/DC, 18 W, Single Output, Screw Terminal RACT18 Series
18 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
4 AC/DC, 25 W, Single Output, Screw Terminal RACT25 Series
25 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal

가성비 높은 AC/DC 정전압

이 제품군은 소형 LED(3W, 4W, 6W) 구동을 위한 제품과, 6W, 12W 및 20W 의 고휘도 LED 조명에 적합하도록 설계된 높이가 낮은 제품으로 구성되어 있습니다. 정전압 출력 제품은 12V 또는 24V를 공급하며 LED 스트립 조명, 코브 조명 및 매입형 조명과 함께 사용할 수 있습니다.
  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Isolation (kV) Mounting Type
1 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RACD03 Series
3 90 - 264 Single 3.75 Wired
2 AC/DC, 4 W, Single Output, Wired RACV04 Series
4 90 - 264 Single 3.75 Wired
3 AC/DC, 6 W, Single Output, Screw Terminal RACV06-LP Series
6 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
4 AC/DC, 12 W, Single Output, Screw Terminal RACV12-LP Series
12 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
5 AC/DC, 20 W, Single Output, Screw Terminal RACV20-LP Series
20 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
RCD-24 series

백서

High Power DC/DC LED Applications

Image of integrated LED-lighting

LED Drivers for Integrated Lighting

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.

제품 검색

주요 사양 기준에 따라 제품을 찾아보세요.

영업 지원

가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.