Search Results for "R-78E-1.0"

Filter by:
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   Part Number AC/DC or DC/DC Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Package Style Isolation (kV)
    1 DC/DC, 12 W, Single Output, THT R-78E12-1.0/X9
    DC/DC 12 15 - 27 12 SIP3
    2 DC/DC, 3.3 W, Single Output, THT R-78E3.3-1.0
    DC/DC 3.3 7 - 28 3.3 SIP3
    3 DC/DC, 5 W, Single Output, THT R-78E5.0-1.0
    DC/DC 5 8 - 28 5 SIP3
    Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   Series
    1 DC/DC, Single Output, THT R-78E-1.0 Series
    (3 products)
    • Efficiency up to 91%, no need for heatsinks
    • Pin-out compatible with LM78XX linears
    • Low profile (L*W*H=11.6*8.5*10.4mm)
    • Wide input range (7V - 28V)

    お探しのものが見つかりませんでしたか?

    お近くの営業拠点

    パラメトリックサーチ

    キーワード検索

    オンライン注文

    貴方の地域の営業拠点