2026/02/06
RECOM 新製品 RPMVH シリーズ、優れた汎用性を実現
RECOM 社が新発売した経済的な非絶縁型降圧レギュレータモジュールRPMVH-0.5 シリーズは、定格出力電流 0.5A を実現し、定格出力電圧は 3.3V、5V、12V、24VDC のいずれかで完全安定化されています。入力電圧は最大 115VDC まで可変に対応します。本シリーズの最高効率は 90% に達し、熱設計が強化されたパッケージを採用することで、全電力で動作可能です。定格降下(ディレーティング)を考慮した場合、動作温度は最大 120℃まで許容され、定格条件下では 100℃まで動作できます。R
PMVH 製品には、出力電圧調整機能、シーケンス制御機能、オン / オフ制御機能、パワーグッド信号(電源正常信号)が搭載されています。RPMVH シリーズは、RECOM 社の RPM 製品ファミリー(RPM、RPMB、RPMH)の最新モデルであり、同クラス製品の中で最高水準の入力電圧範囲を実現しています。
モジュールは 12.19×12.19×3.75mm の超小型 DOSA 準拠 LGA パッケージに収められています。また、6 面シールド構造を採用することで、最適な EMC(電磁両立性)性能と優れた熱管理を実現しています。過温保護、過電流保護、短絡保護機能も標準装備されており、簡単な外部フィルタを接続するだけで EN 55032クラス B伝導放出規格を満たすことができます。
「本製品の最大入力電圧が非常に高く、動作温度範囲も広いため、定格電源が変動したりサージ電圧や過渡電圧が発生したりする過酷な環境で使用されるシステムに最適です」と、RECOM 社の技術エンジニアであるスタニスラフ・スフォウスキーMScはコメントしています。