2026. 2. 6
RECOM 신규 RPMVH 시리즈, 탁월한 유연성 제공
RECOM이 새롭게 선보인 RPMVH-0.5 시리즈는 경제적인 비절연형 벅 레귤레이터 모듈로, 0.5A의 정격 출력을 제공하며 3.3V, 5V, 12V, 24VDC의 완전 안정화 고정 전압 옵션을 갖추고 있습니다. 입력은 최대 115VDC까지 지원합니다. 이 시리즈의 효율성은 최고 90%에 달하며, 열적 성능이 강화된 패키지를 적용함으로써 모듈이 전체 전력으로 동작할 수 있도록 본 시리즈는 최대 90%의 효율과 향상된 열 특성의 패키지를 통해 풀 파워 상태에서 최대 100 °C까지 운용이 가능하며, 데레이팅 조건에서는 120 °C까지 동작 범위를 확장할 수 있습니다.
또한 출력 전압 트림, 전원 시퀀싱, 원격 온/오프 제어, Power Good(PG) 신호 등 다양한 전원 관리 기능을 제공합니다. RPMVH는 RECOM의 RPM 패밀리(RPM, RPMB, RPMH) 중에서도 가장 높은 입력 전압 범위를 제공하는 최신 라인업입니다.
모듈은 12.19 × 12.19 × 3.75 mm의 초소형 DOSA 호환 LGA 패키지로 제공되며, 6면 차폐 구조를 통해 우수한 EMC 성능과 열 관리를 구현했습니다. 과열/과전류/단락 보호 기능을 기본 탑재했으며, 간단한 외부 필터만으로 EN 55032 Class B 전도 방출 기준을 만족합니다.
RECOM 기술 엔지니어 스타니슬라프 수호프스키(MSc)는 다음과 같이 말했습니다. “이 제품은 최고 수준의 입력 전압과 넓은 동작 온도 범위를 갖춰, 정격 전원이 변동하거나 서지·과도현상이 발생할 수 있는 가혹 환경의 시스템에 이상적인 솔루션입니다.”