具有高功率密度的模块工作电压最高可达 115VDC

RECOMs DC/DC series RPMVH-0.5 with ultra-wide input up to 115VDC and high EMI performance
RECOM 全新推出的 RPMVH 系列开关稳压器具备卓越的通用性。

RECOM 全新推出的高性价比 RPMVH-0.5 系列非隔离的降压型开关稳压器,可在 3.3、5、12 或 24VDC标称稳压输出下提供 0.5 A 电流,输入电压最高可达 115VDC。该系列模块效率高达 90%,并采用热增强封装,可在高达100°C的环境温度下满载运行,降额时工作温度可达 120°C。

RPMVH 系列具备输出可调、上电排序、开关控制及电源良好信号等功能。作为 RECOM RPM 系列产品家族(RPM、RPMB、RPMH)的最新成员,RPMVH 系列拥有该品类中最宽的输入电压范围。

该系列产品采用DOSA 兼容的 LGA 微型封装,尺寸仅为 12.19 × 12.19 × 3.75 mm,并配备六面屏蔽结构,以实现优异的电磁兼容与出色的热管理性能。模块内置过温、过流及短路保护功能,仅需简单的外部滤波器,即可满足 EN 55032 标准 Class B 传导发射要求。

RECOM 产品经理 Stanislav Suchovsky 评论道:“这些模块具备极高的最大输入电压与宽广的工作温度范围,非常适用于存在标称电压波动、或可能出现浪涌和瞬态电压干扰的恶劣环境下的系统应用。”
应用
  系列
1 RECOM | RPMVH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
重点 新
  • 宽电压输入:6V 至 115VDC
  • 非隔离电源模块
  • 高功率密度
  • 满负载工作温度:-40℃ 至 +100℃