適切なDINレール電源の選び方

REDIIN AC/DC DIN rail series
DINレール電源には、従来の電源に比べていくつかの利点があります。これはモジュール式で、取り付けが用意で、スペース効率に優れています。また、DINレールに取り付け可能で、スペースが限られている場合や電源への簡単にアクセスできることが求められる用途に最適です。幅広いサイズ、電圧、ワット数が揃っており、さまざまなニーズに対応しています。

DINレール電源は標準化されており、取り付けが簡単です。基本要件は固定されており(単相または場合により三相入力、一連の標準出力、電力定格)、多くの決定事項が簡素化されています。さらに、ほとんどの低または中電力AC/DC電源に必要な入力電圧の動作範囲は、国によるわずかな違いはあるものの、世界的に90 VAC~264 VACに標準化されています。

それでも、問題を引き起こす可能性のある仕様がまだいくつか残っています。

DINレール電源に関する考慮事項

動作温度。

電源が定格動作温度を超えないようにしてください。この範囲外の温度では、さまざまな問題が発生する可能性があります。 動作温度が高いと、性能が低下する可能性があり、動作寿命が短くなり、故障や不具合のリスクが高まります。低温の場合でも、出力リップルの増加や出力調整の悪化など、性能上の問題が生じる可能性があります。さらに、低温での電気的特性の変化により、起動に失敗する可能性もあります。DINレール電源を選択する際には、必要に応じてデレーティングを考慮し、ユニットが最大動作温度での要件を満たすことできることを確認してください。また、最低動作温度でユニットを確実に起動できることも確認してください。

電力ケーブルが非常に長い場合、

抵抗損失が発生し、負荷電圧が許容限界を下回ることがあります。抵抗損失を軽減する方法としては、ワイヤゲージを大きくする、出力電圧を(24Vから48Vに)上げ、負荷でのローカルDC/DC調整(PoL調整)を使用するなどがあります。 最悪のケースにおける電圧降下を必ず計算し、設計が要件を満たしていることを確認してください。

容量性または誘導性の負荷。

これらの種類の負荷に電力を供給すると問題が発生する可能性があります。モーター、ソレノイド、リレーを含む誘導性負荷は高電圧スパイクを引き起こす可能性があります。容量性負荷への供給は、電源の動的負荷応答を低下させたり、不安定になったり、出力リップルを増加させたりする可能性があります。電源がアプリケーションに必要な負荷の種類に対応できることを確認してください。

アプリケーション固有の認証。

多くの分野のアプリケーションでは、電源が安全および電磁波適合性(EMC)の分野で適切な認証を受けていることが必要です。例として、以下のようなものがあります。

  • IEC/EN/UL/CSA62368-1は、エネルギー源を分類し、それらに対する安全対策を規定し、その適用と要件に関する指針を提供する製品安全規格です。その目標は、苦痛や負傷、火災などの物的損害の可能性を減少させることです。この規格は幅広い技術製品に適用されます。

  • IEC/EN/UL/CSA61010-1は、測定、制御、実験用の電気機器に適用される安全規格です。第3版では、表示や制御などヒューマンインタラクションを伴う機器を対象としたリスク評価手順が導入されました。

  • EN55032/35 EN 55032は、 マルチメディア機器の電磁両立性(EMC)に関する規格です。

  • EN 55032 (CISPR 32) は、定格電源電圧(ACまたはDC)が600 Vを超えない機器からの電磁放射を識別するための試験を定義しています。この規格は、放射電磁波と伝導電磁波の両方をカバーしています。

  • EN 55035 (CISPR 35) は、耐性、つまり機器が外部干渉にどれだけ耐えられるかに焦点を当てています。 メーカーは、製品の全機能について耐性を評価する必要があります。 EN 55035は、準拠を確保するための試験および監視の要件も規定しています。

  • EN 61204-3は、スイッチモード電源供給(SMPS)ユニットの電磁両立性(EMC)要件を規定しています。これらのユニットは、1,000 V ACまたは1,500 V DCまでの供給電圧で作動し、ACおよび/またはDC出力を提供します(AC主電源を確立するインバータ出力を除く)。この規格は、これらの電源がEMC基準を満たし、干渉を最小限に抑え、安全に動作することを保証します。

  • EN 61000-6-4は、産業環境で使用される電気および電子機器の放射要件を規定しています。この規格は、9 kHzから400 GHzまでの周波数範囲をカバーしています。EN 61000-6-4クラスBは、EN 61000-6-4内の特定の分類を指します。クラスBのデバイスは、住宅地域や類似の場所での使用に適しており、他のクラスと比較して放射限界値が低く設定されています。

設計者は、適用される安全およびEMC要件に電源が準拠しているか確認する必要があります。
RECOM's REDIIN120-24, REDIIN240-24, and REDIIN 480-24 with USPs listed
図1:RECOMの新しいREDIN AC/DC電源は、DINレールマウントと低電力および中電力用途向けの全機能を組み合わせた製品です。(出典:RECOM)
REDIINシリーズのアプリケーションには、測定および試験機器のほか、産業用制御およびオートメーション、発電および配電、データおよび通信システム向けの電源ソリューションが含まれます。

これらの製品には、最大93.5%の効率評価を実現する革新的なRECOM設計テクノロジーが組み込まれています。これらのデバイスは標準DINレール形式で、120W、240W、480Wバージョンで幅はそれぞれ30mm(1.2“)、40mm(1.6“)、56mm(2.2“)となっており、すべてのデバイスで奥行きは123.4mm(4.86“)、高さ123.6mm(4.87“)となっています。REDIIN 240W および480W バージョンには、24Vおよび48VDCの個別出力が備わっており、120Wバージョンには12VDC出力も備わっています。出力電圧はフロントパネルから調整可能です。

自然対流冷却による動作温度範囲は-30℃~+70℃で(+50℃からディレーティング)、-40℃までの冷間始動がサポートされています。REDIINシリーズのモデルには、過電圧、短絡、過電流に対する保護機能に加えて、高容量負荷での安全な起動を保証する定電流モードを備えています。自然対流冷却ユニットは、-30℃~+50℃(230VAC)でフルパワー動作します。定電流モードで動作できるため、誘導性および容量性負荷に適しています。

REDIINシリーズは、上記のすべての安全規格に準拠しています:IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 61010-1、IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201。 電磁放射と伝導放射は、重工業用EN 61000-6-4クラスB放射規格およびEN 61000-6-2耐性規格に準拠しています。この製品は、RoHS指令に基づく環境保護要件に準拠しています。

まとめ

DINレールは、産業用制御アプリケーション で最も一般的な取り付けシステムであり、これに対応する部品やモジュールが広く利用可能です。多くのパラメーターが標準化されているため、DINレール電源を指定することで設計者の作業が簡素化されますが、このブログでは依然として残る潜在的な問題について概説しました。

RECOMは、さまざまな電圧で120W~480Wの出力電力を提供する新しいDINレールAC/DC電源 ファミリーを提供しています。これらを組み合わせることで、多くの産業および工場オートメーション用途のニーズを満たす、堅牢でコスト効果の高いソリューションを構築します。
アプリケーション
  Series
1 AC/DC, 120 W, Single Output, DIN-Rail REDIIN120 Series
Focus
  • Universal input voltage range 90-264VAC
  • Built-In constant current circuit
  • Three output variations 12V, 24V and 48V available
  • Adjustable output voltage range ±10%
2 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail REDIIN240 Series
Focus
  • Universal input voltage range 90-264VAC
  • Built-In constant current circuit
  • Two output variations 24V and 48V available
  • Adjustable output voltage range ±10%
3 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail REDIIN480 Series
Focus
  • Universal input voltage range 90-264VAC
  • Built-In constant current circuit
  • Power Factor >0.96 115VAC & >0.93 230VAC
  • Two adjustable output variations 24-28V & 48-55V